Familia de productos
KAPPA

Mecanismo de dirección optimizado
Bloqueo direccional para mejorar la dirección en curvas y conducir largas distancias en línea recta.
Función de bloqueo flexible
Uso de dos sistemas de actuación independientes en una rueda.
Mantenimiento rápido
Cojinetes giratorios lubricados con grasa de larga duración y equipados con un adaptador para un fácil mantenimiento.
Bloqueo direccional optimizado
El bloqueo direccional se puede ajustar a sus requisitos a 2x180 ° o 4x90 °.
Fácil manejo
Cojinete giratorio con rodamiento de doble uso y rodamiento de rodillos para excelentes propiedades de giro bajo altas cargas.
Transporte de baja vibración
Ruedas extra suaves con buenas propiedades de amortiguación.
Tracción fiable
Bandajes optimizados para la tracción, seguro en suelos mojados y resbaladizos.
Placa de montaje asegurada
Placa de montaje asegurada con tuerca y perno.
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia optimizada al rodamiento para aligerar la carga del usuario.
Mayor seguridad laboral
Protección de pie parcialmente elástica para reducir accidentes. También se puede usar en suelos irregulares.
Soporte seguro
Bloqueo total para frenar simultáneamente la rueda y el soporte giratorio.
Coincidencia de colores
Los colores se pueden adaptar para que coincidan con el diseño del producto.
Marca personalizada
Grabado o impreso.
Calidad probada
Probado en nuestro laboratorio de ensayos para cumplir con las normativas europeas.
Construcción extra resistente
Construcción de acero soldado para una mayor capacidad de carga.
Ruedas con poco desgaste
Ruedas de plástico duro con propiedades de desgaste extremadamente bajas.
Doble hilera de bolas endurecidas
Dos hileras de bolas endurecidas garantizan una estabilidad excepcional.
Uso ininterrumpido
Cojinete giratorio con anillo contra el polvo para un movimiento continuo e ininterrumpido.
Movimiento silencioso
Versiones de rueda particularmente suaves para un entorno de trabajo silencioso.
Movimiento sin dejar marca
Ruedas con abrasión reducida y poco requisito de limpieza.
Operación dejar mancha
No mancha en contacto de larga duración con los suelos.
Reemplazo de piezas
Las espigas roscadas permiten un cambio de rueda sin problemas.
Materiales no peligrosos
Cumple con las regulaciones RoHS y REACH. No contiene carburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI).
Hable con nosotros - encantados de aconsejarle
TENTE RUEDAS S.A.
Vilatort 6
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
España
Phone: +34 93 56 50 737
Fax: +34 93 56 43 646
Email: info.es@tente.com