- Inicio
- Industria
- Estilo de vida
- Equipamiento de tiendas
-
Sistemas logísticos postales
Ruedas para Sistemas de Logística Postal
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra y cojinete liso, ofreciendo un funcionamiento silencioso y resistente al desgaste. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda compacta es ideal para espacios reducidos. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 75 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 150 kg, siendo perfecta para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en condiciones de trabajo exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento suave y eficiente. Con un diámetro de rueda de 100 mm, el conjunto alcanza una altura total de 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 400 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, sistemas de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas contra incendios, construcción de maquinaria, logística postal, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm, la unidad completa alcanza una altura total de 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 400 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 500 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren control de movimiento y alta resistencia.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para diversas aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una resistencia estructural excepcional y durabilidad en entornos de trabajo exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida de alta calidad con una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado, equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y eficiente. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas optimizadas para múltiples usos. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 160 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 320 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de rodillos, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámica de 200 kg a 4 km/h y carga estática de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y capacidad de frenado total.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando un funcionamiento suave y duradero bajo cargas elevadas. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un desplazamiento eficiente, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 128 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte y bancos de trabajo industriales.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra y cojinete liso, con un diámetro de 200 mm que asegura un desplazamiento eficiente. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 205 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 410 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, incorporando un rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y eficiente. Con un diámetro de rueda de 100 mm, el conjunto alcanza una altura total de 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 75 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 150 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Aro 250 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda fabricado en hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido, diseñado para aplicaciones de ruedas industriales que requieren alta resistencia y durabilidad. Este componente presenta un diámetro de 250 mm y un ancho de banda de 75 mm, proporcionando una superficie de contacto óptima para diversas aplicaciones industriales incluyendo sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, maquinaria industrial y equipos de transporte especializados.
Aro 230 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda fabricado en hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido, diseñado para aplicaciones de ruedas industriales que requieren alta resistencia y durabilidad. Este componente presenta un diámetro de 230 mm y un ancho de banda de 82 mm, proporcionando una base sólida para diversas aplicaciones industriales incluyendo sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, maquinaria industrial y equipos de transporte especializados.
Aro 250 mm
El aro Novatech es un componente de rueda fabricado en hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido, diseñado para aplicaciones de ruedas industriales. Con un diámetro de 250 mm y un ancho de banda de 80 mm, este aro ofrece dimensiones optimizadas para diversas aplicaciones industriales incluyendo industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes de automóviles OEM, equipos médicos como arcos en C y escáneres, así como carretillas elevadoras y sistemas logísticos.
Aro 200 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 200 mm y una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado con un ancho de 75 mm, montada sobre un cuerpo de acero y hierro. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 600 kg a 4 km/h y 500 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática de 1000 kg, siendo ideal para aplicaciones en sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de neumático elástico, sin marcas, vulcanizado de 32 mm de ancho, montado sobre un cuerpo de fundición de zinc equipado con rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un cubo de 35,5 mm de longitud y orificio para eje de 8 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 3 km/h y estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones como sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 150 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 150 mm con una banda de rodadura de neumático elástico, sin marcas, vulcanizado de 32 mm de ancho, montado sobre un cuerpo de fundición de zinc equipado con rodamiento de bolas de precisión inoxidable. El cubo tiene una longitud de 35,5 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones en sistemas AMR, fabricantes OEM, equipos de transporte y maquinaria industrial.
Aro 200 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 200 mm, banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho y cubo de 90 mm de longitud, equipada con rodamiento de bolas de precisión y orificio para eje de 25 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 3360 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV pesados, equipos aeroportuarios y maquinaria de construcción.
Aro 160 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 160 mm con una banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado de 50 mm de ancho, construido sobre un cuerpo de aluminio con rodamiento de bolas de precisión y buje de 60 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 700 kg, siendo ideal para sistemas AMR, fabricantes OEM automotrices, carros de producción, equipos de transporte y diversas aplicaciones industriales.
Aro 125 mm
El aro Elastech de 125 mm de diámetro está fabricado con cuerpo de aluminio y neumático elástico sin marcas vulcanizado de 50 mm de ancho, equipado con rodamiento de bolas de precisión. Presenta un orificio de eje de 25 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 600 kg. Ideal para sistemas AMR, lanzadera automatizados, fabricantes OEM, carros de catering, construcción de contenedores y maquinaria.
Aro 95 mm
El aro Novatech es una rueda de alta precisión con un diámetro de 95 mm, ancho de banda de rodadura de 40 mm y longitud del cubo de 45 mm, con un diámetro de orificio del eje de 20 mm. Fabricado con cuerpo de acero y hierro, incorpora una banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 800 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria pesada y sistemas logísticos automatizados.
Aro 125 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado de 40 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de rodillos. El cubo tiene una longitud de 58 mm con un orificio para eje de 15 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 500 kg, siendo ideal para sistemas AMR, fabricantes OEM, carros de catering, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Elastech de 125 mm de diámetro está fabricado con cuerpo de poliamida y neumático elástico sin marcas vulcanizado de 40 mm de ancho, equipado con rodamiento de rodillos y buje de 58 mm de longitud con orificio de eje de 15 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h y estática de 500 kg, siendo ideal para sistemas AMR, lanzadera automatizados, fabricantes OEM de automóviles, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología contra incendios, maquinaria, logística postal y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de neumático elástico, sin marcas, vulcanizado de 34 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 45 mm con un diámetro de orificio del eje de 8,3 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 320 kg, siendo ideal para sistemas AMR, carros de producción, equipos de transporte y construcción de maquinaria.
Aro 150 mm
El aro Novatech es una rueda de alta precisión fabricada en aluminio con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Con un diámetro de 150 mm y una longitud de buje de 60 mm, incorpora un orificio para eje de 20 mm de diámetro y rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática máxima de 1000 kg, siendo ideal para sistemas AGV, equipos médicos y aplicaciones aeroespaciales.