- Inicio
- Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Ruedas por Material de la Banda de Rodadura
-
Ruedas neumáticas
Ruedas neumáticas
- Industria
-
Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Aros de alta calidad
- Accesorios para Soluciones de Movilidad
- Sistemas motorizados
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda giratoria Rueda 260 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de neumático con perfil de bloque, incorporando un rodamiento de rodillos para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 260 mm y una altura total de 310 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 260 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de neumático con perfil de bloque, optimizada para tracción y absorción de impactos, y está montada sobre rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y fiable. Con un diámetro de rueda de 260 mm y una altura total de 310 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas pero eficientes. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 300 kg, siendo ideal para el transporte de cargas medianas en entornos industriales.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de neumático con perfil de línea, montada sobre rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga de 75 kg dinámicos a 3 km/h y 150 kg estáticos, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren movilidad controlada y frenado seguro.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de neumático con perfil de línea, incorporando un rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 150 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes.
Rueda fija 200 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda incorpora un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de neumático con perfil de línea, optimizada para un desplazamiento suave y silencioso, y está montada sobre rodamiento de rodillos para un funcionamiento eficiente y de larga duración. Las dimensiones técnicas incluyen un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 150 kg, ofreciendo versatilidad para diversas aplicaciones de transporte y manipulación de materiales.
Preguntas frecuentes
Ventajas de las ruedas neumáticas
Las Ruedas neumáticas están diseñadas para proporcionar una absorción de impactos excepcional y una movilidad suave, incluso en superficies irregulares o exteriores. Sus neumáticos llenos de aire amortiguan las cargas contra las vibraciones y los impactos, protegiendo tanto la mercancía transportada como la propia aplicación. Esto los convierte en una excelente opción para aplicaciones en las que la comodidad, la seguridad de la carga y la reducción del ruido son factores clave.
Las ruedas neumáticas TENTE ofrecen varias ventajas:
Absorción de impactos superior: las ruedas neumáticas utilizan neumáticos llenos de aire para amortiguar las cargas contra los golpes y las vibraciones. Es ideal para transportar artículos delicados o equipos delicados sobre superficies irregulares o exteriores.
Funcionamiento suave y silencioso: su banda de rodadura suave y flexible reduce el ruido de rodadura y proporciona un movimiento suave, incluso en terrenos accidentados. Esto hace que las ruedas neumáticas sean adecuadas para entornos sensibles al ruido y para su uso en superficies mixtas.
Excelente tracción en superficies irregulares: con perfiles de banda de rodadura en bloque o acanalados, las ruedas neumáticas mantienen un agarre fiable en caminos exteriores, grava o suelos irregulares. Esto garantiza un manejo estable y controlado incluso en entornos desafiantes.
Protección de suelos y equipos: el material blando de los neumáticos ayuda a minimizar las fuerzas de impacto, protegiendo tanto los objetos transportados como las superficies sobre las que viajan. También distribuyen el peso en un área más grande y aplican menos presión al suelo. Esto evita que se dañen los pisos y reduce el desgaste del equipo de manipulación.
Tipos de ruedas neumáticas
Las Ruedas neumáticas están disponibles en versiones giratorias y fijas con bandas de rodadura en línea o en bloque, cada una diseñada para cumplir con los requisitos específicos de movilidad y superficie. A continuación se detallan los diferentes tipos de ruedas neumáticas y sus principales ventajas:
Ruedas neumáticas con perfil de bloque
Las ruedas neumáticas con perfil en bloque proporcionan la máxima tracción y estabilidad en superficies irregulares, blandas o exteriores. El diseño de la banda de rodadura garantiza un agarre seguro al navegar por grava, hierba o terrenos irregulares, lo que reduce el riesgo de resbalones bajo carga. Se usan comúnmente en aplicaciones como equipos de eliminación de desechos, construcción de contenedores y más, donde es esencial moverse de manera segura sobre superficies exteriores o sin pavimentar. Nuestra Alpha está disponible con una rueda neumática de 260 mm con perfil en bloque. Con una carcasa giratoria de chapa de acero, esta rueda es capaz de soportar cargas estáticas de hasta 300 kg y cargas de hasta 150 kg a una velocidad de 4 km/h.
Ruedas neumáticas con perfil lineal
Las ruedas neumáticas de perfil lineal están optimizadas para una rodadura suave y estabilidad direccional. La banda de rodadura acanalada reduce la resistencia a la rodadura, lo que facilita empujar o remolcar el equipo sobre superficies exteriores firmes, como caminos pavimentados, asfalto u hormigón. Estas ruedas se utilizan comúnmente en entornos de almacenamiento y logística minorista, lo que permite el movimiento eficiente de las cargas sobre superficies industriales mixtas. Nuestra Alpha está disponible con una rueda neumática de 200 mm con perfil lineal. Con una carcasa giratoria o fija de chapa de acero, esta rueda es capaz de soportar cargas estáticas de hasta 150 kg y cargas de hasta 75 kg a una velocidad de 4 km/h.
Ruedas neumáticas fijas
Las ruedas neumáticas fijas proporcionan estabilidad y seguimiento en línea recta, lo que las convierte en una opción esencial para cargas pesadas o equipos que deben recorrer caminos predecibles. Combinados con ruedas giratorias en el extremo opuesto del carro o equipo, crean una combinación confiable para el transporte guiado. Nuestra Alpha está disponible con carcasa fija de chapa de acero, con una rueda neumática de 200 mm con perfil lineal.
Ruedas giratorias neumáticas
Las ruedas neumáticas giratorias ofrecen una excelente maniobrabilidad, lo que permite a las aplicaciones navegar por espacios reducidos y cambiar de dirección sin problemas, incluso en terrenos irregulares. Sus neumáticos llenos de aire absorben los golpes y las vibraciones, lo que protege las mercancías delicadas durante su manipulación. Se usan comúnmente en jaulas antivuelco, sistemas logísticos de correos y equipos móviles para exteriores. Nuestra Alpha está disponible con una carcasa giratoria de chapa de acero, con una rueda neumática de perfil lineal o de perfil de bloque.
Campos de aplicación de las ruedas neumáticas
Las Ruedas neumáticas se utilizan siempre que se requiera absorción de impactos, reducción de ruido y movilidad suave en terrenos irregulares. Sus neumáticos llenos de aire protegen las cargas y los equipos sensibles, lo que los hace particularmente valiosos para aplicaciones industriales y logísticas. En entornos industriales, las ruedas neumáticas se instalan en equipos de eliminación de residuos, unidades de construcción de contenedores, herramientas de construcción de máquinas y más, lo que proporciona un transporte confiable a través de patios exteriores y pisos rugosos. Sus propiedades amortiguadoras de vibraciones también los hacen adecuados para los fabricantes de cerámica y vidrio, donde los productos delicados deben manipularse con cuidado. En las aplicaciones logísticas, las ruedas neumáticas garantizan una manipulación fluida de los palés y plataformas rodantes, las jaulas antivuelco y los sistemas logísticos posteriores, lo que favorece el movimiento seguro y eficiente de los materiales entre los almacenes, los muelles de carga y las áreas de transporte al aire libre.