Aros de goma
Aro 200 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 200 mm y una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado con un ancho de 75 mm, montada sobre un cuerpo de acero y hierro. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 600 kg a 4 km/h y 500 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática de 1000 kg, siendo ideal para aplicaciones en sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Supratech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica de 32 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y un orificio de eje de 12 mm de diámetro con longitud de cubo de 34,9 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de neumático elástico, sin marcas, vulcanizado de 32 mm de ancho, montado sobre un cuerpo de fundición de zinc equipado con rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un cubo de 35,5 mm de longitud y orificio para eje de 8 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 3 km/h y estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones como sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 150 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 150 mm con una banda de rodadura de neumático elástico, sin marcas, vulcanizado de 32 mm de ancho, montado sobre un cuerpo de fundición de zinc equipado con rodamiento de bolas de precisión inoxidable. El cubo tiene una longitud de 35,5 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones en sistemas AMR, fabricantes OEM, equipos de transporte y maquinaria industrial.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 37 mm de ancho y rodamiento de rodillos. Presenta un orificio para eje de 12 mm de diámetro y una longitud de cubo de 48 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h y estática de 200 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Puretech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 35 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 12 mm de diámetro con longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 4 km/h y estática de 150 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 37 mm de ancho. Incorpora rodamiento de rodillos y presenta un orificio para eje de 15 mm de diámetro con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 37 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y buje de 58 mm de longitud con orificio para eje de 15 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h y estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 160 mm con una banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado de 50 mm de ancho, construido sobre un cuerpo de aluminio con rodamiento de bolas de precisión y buje de 60 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 700 kg, siendo ideal para sistemas AMR, fabricantes OEM automotrices, carros de producción, equipos de transporte y diversas aplicaciones industriales.
Aro 125 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 125 mm con un cubo de 60 mm de longitud y un orificio para eje de 25 mm de diámetro. Está equipado con neumático elástico sin marcas vulcanizado de 50 mm de ancho, cuerpo de aluminio y rodamiento de bolas de precisión. Ofrece una capacidad de carga estática de 600 kg y capacidades dinámicas de 240 kg a 6 km/h y 300 kg a 4 km/h, siendo ideal para sistemas AMR, fabricantes OEM, equipos de transporte, construcción de maquinaria y aplicaciones logísticas diversas.
Aro 125 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado de 40 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de rodillos. El cubo tiene una longitud de 58 mm con un orificio para eje de 15 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 500 kg, siendo ideal para sistemas AMR, fabricantes OEM, carros de catering, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 125 mm con un cubo de 58 mm de longitud y orificio para eje de 15 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos y cuerpo de poliamida. Su neumático elástico sin marcas vulcanizado de 40 mm de ancho ofrece una capacidad de carga estática de 500 kg y dinámica de 250 kg a 4 km/h, siendo ideal para sistemas AMR, fabricantes OEM, carros de catering, construcción de maquinaria, sistemas logísticos y equipos de transporte diversos.
Aro 100 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 100 mm con un cubo de 45 mm de longitud y un orificio para eje de 8,3 mm de diámetro. La banda de rodadura de 34 mm de ancho está fabricada en neumático elástico sin marcas vulcanizado sobre un cuerpo de poliamida, equipado con rodamiento de bolas de precisión. Ofrece una capacidad de carga estática de 320 kg y dinámica de 160 kg a 4 km/h, siendo ideal para sistemas AMR, lanzaderas automatizadas, fabricantes OEM automotrices, carros de catering, contenedores, equipos contra incendios, maquinaria, logística postal, carros de producción, limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo.
Aro 75 mm
La rueda Puretech de tipo aro presenta un diámetro de 75 mm con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 25 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de polipropileno con cojinete liso. El cubo tiene una longitud de 26,5 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga estática de 120 kg y dinámica de 60 kg a velocidades de hasta 3 km/h. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 150 mm
El aro Puretech presenta un diámetro de 150 mm con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 32 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de polipropileno equipado con rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 36,5 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga estática de 160 kg y dinámica de 80 kg a velocidades de hasta 3 km/h. Sus aplicaciones incluyen andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 300 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 300 mm con un cubo de 60 mm de longitud y un orificio para eje de 25 mm de diámetro. El neumático elástico, sin marcas, vulcanizado tiene un ancho de 55 mm y está montado sobre un cuerpo de aluminio con rodamiento de bolas de precisión. La capacidad de carga estática alcanza 1200 kg, mientras que la capacidad dinámica es de 600 kg a 4 km/h y 480 kg a 6 km/h, siendo ideal para aplicaciones como sistemas AMR, carros de producción, equipos de transporte y construcción de maquinaria.
Aro 80 mm
El aro Puretech es una rueda de 80 mm de diámetro fabricada con chapa de acero y equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura está fabricada en goma maciza negra con un ancho de 30 mm, mientras que el cubo presenta una longitud de 44,4 mm con un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 70 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 140 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 250 mm
El aro Puretech es una rueda de 250 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 50 mm de ancho. Incorpora cojinete liso y presenta un orificio para eje de 20,1 mm de diámetro con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 180 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 360 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Supratech presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de goma termoplástica de 32 mm de ancho, incorporando un cubo de polipropileno de 44,4 mm de longitud y orificio para eje de 12 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Ofrece una capacidad de carga estática de 160 kg y dinámica de 80 kg a velocidades de hasta 3 km/h, siendo ideal para jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Puretech presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 35 mm de ancho, montado sobre un cuerpo de polipropileno con rodamiento de rodillos y un orificio para eje de 12 mm de diámetro con longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 140 kg y dinámica de 70 kg a 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Puretech es una rueda de 160 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 40 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 15 mm de diámetro con longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 135 kg a 4 km/h y estática de 270 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 200 mm
La rueda Puretech de tipo Aro presenta un diámetro de 200 mm con una banda de rodadura de goma maciza negra de 50 mm de ancho, fabricada con cuerpo de polipropileno y equipada con rodamiento de rodillos, con una longitud de cubo de 58 mm y diámetro de orificio del eje de 15 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 410 kg y dinámica de 205 kg a 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 100 mm
La rueda Puretech de tipo aro presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de goma maciza negra de 35 mm de ancho, fabricada con cuerpo de polipropileno y equipada con cojinete liso. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga estática de 150 kg y dinámica de 75 kg a velocidades de hasta 4 km/h. Sus aplicaciones incluyen andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza negra de 37 mm de ancho, equipada con cojinete liso y orificio para eje de 12 mm de diámetro con longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Ventajas de las ruedas de goma
Los Aros de goma son una solución versátil y ampliamente utilizada para una movilidad suave, controlada y confiable. En TENTE, nuestra cartera incluye una variedad de compuestos de caucho y diseños de bandas de rodadura, desde mezclas suaves y elásticas que ofrecen una excelente protección y comodidad del suelo hasta gomas más duras y resistentes al desgaste optimizadas para una mayor durabilidad y una rodadura eficiente. Al seleccionar la dureza del caucho y el perfil de la banda de rodadura adecuados para el entorno operativo, puede lograr el equilibrio perfecto entre agarre, reducción del ruido, resistencia a la rodadura y longevidad, lo que hace que estas ruedas se adapten a diversos requisitos de rendimiento.
Las ruedas giratorias de caucho TENTE ofrecen varias ventajas clave:
Agarre y tracción versátiles: según el compuesto de caucho, estas ruedas pueden proporcionar una excelente adhesión a la superficie y reducir el deslizamiento en suelos lisos o ligeramente irregulares. Los compuestos más blandos mejoran la tracción, mientras que los cauchos más duros dan prioridad a la eficiencia de rodadura.
Protección del suelo: las opciones de goma que no dejan marcas evitan que se rayen y dañen los suelos delicados, lo que garantiza una apariencia limpia y profesional con el tiempo.
Ruido y comodidad optimizados: las bandas de rodadura de goma más blandas amortiguan de forma natural las vibraciones y el ruido de rodadura, especialmente en superficies duras y lisas como baldosas o hormigón pulido. Los compuestos más duros generan un poco más de ruido, pero proporcionan una mayor eficiencia y durabilidad en suelos robustos.
Rendimiento de rodadura eficiente: con la combinación adecuada de dureza de la banda de rodadura y compatibilidad con el suelo, las ruedas de goma minimizan la resistencia a la rodadura, lo que las hace ideales para el transporte frecuente y la fiabilidad a largo plazo.
Tipos de ruedas de goma
Los Aros de goma vienen en una amplia gama de diseños, composiciones de la banda de rodadura y capacidades de carga, lo que permite elegir la solución ideal para casi cualquier requisito de movilidad. En TENTE, nuestra cartera incluye opciones desde ruedas pequeñas y ligeras para aplicaciones compactas hasta soluciones de servicio pesado diseñadas para equipos de alto rendimiento. Si bien el material de la banda de rodadura y el diseño de las ruedas son factores clave para el rendimiento, el tipo de carcasa en la que se utilizan las ruedas también desempeña un papel fundamental a la hora de determinar su capacidad de carga general, durabilidad e idoneidad operativa. La selección de la combinación correcta de rueda y carcasa garantiza una funcionalidad, seguridad y vida útil óptimas. A continuación se muestran algunos de los tipos de ruedas giratorias de goma de uso común:
Ruedas de goma pequeñas
Las ruedas de goma pequeñas están diseñadas para aplicaciones en las que se requieren un tamaño compacto y una maniobrabilidad controlada. Están disponibles con diferentes niveles de dureza y bandas de rodadura compuestos de caucho, lo que les permite adaptarse a las diferentes condiciones del suelo y a las necesidades de rendimiento. La capacidad de carga y la durabilidad varían significativamente según el diseño de la rueda y el tipo de carcasa con la que se combinen; por ejemplo, las carcasas de plástico livianas son adecuadas para situaciones de menor carga, mientras que las carcasas de acero reforzado permiten una mayor resistencia y estabilidad. Una línea de productos representativa de nuestra gama son nuestras ruedas DIK, que utilizan caucho sólido TENTE Puretech que no deja marcas como material de la banda de rodadura. Estas pequeñas ruedas de goma utilizan un cuerpo de rueda fabricado en chapa de acero y están disponibles con un diámetro de rueda de 50 mm como la opción más pequeña. Estas ruedas se utilizan habitualmente en nuestras ruedas Agila o Agila twin.
Ruedas de goma maciza
Las ruedas de Goma maciza están diseñadas para ofrecer una excelente estabilidad y resistencia al desgaste. Dependiendo de la dureza de la banda de rodadura, pueden proporcionar un rendimiento equilibrado entre la eficiencia de rodadura, el agarre y la amortiguación de vibraciones. Estas ruedas se utilizan habitualmente en entornos en los que la fiabilidad y la consistencia son fundamentales. Cuando se combinan con tipos de carcasa robustos, como el acero prensado de alta resistencia, las ruedas de caucho macizo pueden soportar capacidades de carga significativamente mayores y, al mismo tiempo, mantener una vida útil prolongada. Nuestras ruedas FVP con caucho macizo Puretech son un ejemplo de nuestra cartera de productos. Están disponibles con diámetros de rueda de hasta 300 mm y pueden soportar cargas estáticas de hasta 1600 kg, 960 kg a 4 km/h y 800 kg a 6 km/h. Estas ruedas de caucho macizo se utilizan habitualmente en nuestras ruedas de carga Kappa o Kappa.
Campos de aplicación de las ruedas de goma
Los Aros de goma se utilizan en una amplia variedad de industrias gracias a su adaptabilidad y rendimiento. Su idoneidad para aplicaciones específicas depende de factores como la dureza de la banda de rodadura, el tamaño de la rueda y el tipo de carcasa de rueda utilizada. En los entornos sanitarios, suelen instalarse en elevadores de pacientes, sillones reclinables, sillas de tratamiento, mesitas de noche y sillas de ducha, lo que proporciona una movilidad suave y silenciosa y, al mismo tiempo, protege los pisos sensibles. En entornos industriales, las ruedas de goma son compatibles con sistemas de transporte automatizados, carretillas elevadoras y contenedores rodantes, lo que brinda un rendimiento de rodadura confiable en diferentes condiciones de superficie. En las aplicaciones móviles y de mobiliario, suelen integrarse en los carritos de catering, los sistemas de entrega de comidas y los muebles, lo que garantiza un manejo cómodo y un funcionamiento silencioso. Al seleccionar la dureza correcta de la banda de rodadura y adaptarla al tipo de suelo, las ruedas giratorias de caucho se pueden configurar para lograr un rendimiento óptimo, desde superficies interiores delicadas que requieren propiedades que no dejan marcas hasta entornos industriales exigentes en los que la durabilidad y la rodadura eficiente son esenciales.