- Inicio
- Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Ruedas por Condiciones de Funcionamiento
-
Resistente al calor
Ruedas resistentes al calor
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de termorresistencia plástico resistente al calor, con una banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, y utiliza un arbusto de cojinete seco como sistema de rodamiento. El diámetro de la rueda es de 100 mm y la altura total del conjunto alcanza los 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 125 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 250 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren resistencia térmica y alta capacidad de carga.
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de termorresistencia plástico resistente al calor, mientras que el material de la banda de rodadura es idéntico con cuerpo de aro, asegurando una composición homogénea y un rendimiento óptimo. El sistema de rodamiento utiliza un arbusto de cojinete seco que requiere mínimo mantenimiento. La rueda tiene un diámetro de 80 mm y la altura total del conjunto alcanza los 108 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 200 kg.
Rueda giratoria Rueda 80 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de plástico termorresistente resistente al calor con banda de rodadura idéntica al cuerpo del aro, y utiliza un arbusto de cojinete seco como sistema de rodamiento. El diámetro de la rueda es de 80 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 108 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 200 kg, proporcionando un rendimiento óptimo para aplicaciones industriales exigentes.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Alpha stainless cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, proporcionando una rotación suave y duradera en condiciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de amortiguación resistente al calor y rodamiento de arbusto de cojinete seco, con un diámetro de 100 mm que asegura un desplazamiento eficiente. Las dimensiones incluyen una altura total de 128 mm, optimizada para diversas aplicaciones industriales. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 160 kg, siendo ideal para carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una resistencia estructural excepcional y durabilidad en condiciones de trabajo exigentes. La rueda presenta un cuerpo de termorresistencia plástico resistente al calor, con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, y utiliza un arbusto de cojinete seco para un funcionamiento suave y libre de mantenimiento. El diámetro de la rueda es de 100 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 150 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 300 kg.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de termorresistencia plástico resistente al calor con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un arbusto de cojinete seco como sistema de rodamiento. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 125 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 250 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren resistencia térmica y alta capacidad de carga.
Rueda giratoria Rueda 80 mm
La rueda giratoria rueda Alpha cuenta con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y dispone de un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de plástico termorresistente y resistente al calor, con una banda de rodadura idéntica al cuerpo del aro, y está equipada con un arbusto de cojinete seco como sistema de rodamiento. Con un diámetro de rueda de 80 mm y una altura total de 108 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes.
Preguntas frecuentes
Ventajas de las ruedas resistentes al calor
Las ruedas resistentes al calor son una solución de movilidad especializada, diseñada para funcionar de forma fiable en entornos con altas temperaturas. Construidas con materiales y componentes diseñados para soportar el calor sin comprometer la resistencia o la maniobrabilidad, garantizan un movimiento seguro y suave donde las ruedas estándar se degradarían. Ya sea en el procesamiento de alimentos, la producción de panadería o la fabricación industrial, las ruedas resistentes al calor combinan durabilidad, eficiencia y seguridad en condiciones térmicas desafiantes.
Las ruedas resistentes al calor de TENTE ofrecen varias ventajas:
Rendimiento fiable a altas temperaturas: sus compuestos de ruedas especializados y sus componentes resistentes al calor evitan la deformación y garantizan una movilidad constante en entornos térmicos exigentes.
Mayor eficiencia y seguridad: las ruedas resistentes al calor ayudan a reducir el riesgo de fallas en los equipos en entornos como panaderías, cocinas comerciales y hornos industriales. Al garantizar un movimiento estable en condiciones extremas, contribuyen tanto a la eficiencia operativa como a la seguridad en el lugar de trabajo.
Opciones de montaje flexibles: disponibles con conectores de placa, orificio para pernos y vástago, las ruedas resistentes al calor se pueden adaptar a una amplia variedad de aplicaciones sin comprometer la estabilidad o la maniobrabilidad.
Tipos de ruedas resistentes al calor
Las ruedas resistentes al calor están disponibles en diferentes configuraciones para garantizar una movilidad confiable a temperaturas elevadas y, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades individuales de cada aplicación. Las variaciones en el material de la rueda, el diseño de la banda de rodadura y el tipo de montaje permiten adaptar la rueda al entorno térmico, así como a los requisitos de carga operativa y montaje.
Nuestra serie Alpha stainless se ofrece con robustas carcasas fijas y giratorias de acero inoxidable. Esta serie cuenta con dos opciones de ruedas especializadas resistentes al calor. La primera combina un cuerpo de rueda de aluminio duradero con una banda de rodadura de caucho de silicona de alto rendimiento, capaz de soportar temperaturas de hasta 250 °C. Esta opción ofrece una excelente absorción de impactos y comodidad de rodadura, por lo que es ideal cuando la amortiguación de vibraciones es esencial. La segunda opción también está diseñada para un uso continuo hasta 250 °C y está fabricada completamente con plástico termoendurecible resistente al calor, tanto para el cuerpo de la rueda como para la banda de rodadura. Esta variante se destaca en entornos que requieren una excelente resistencia al desgaste y ofrece una larga vida útil incluso en condiciones térmicas exigentes. Para obtener la máxima flexibilidad, las ruedas Alpha Stainless se pueden configurar con un conector de placa o un conector con orificio para pernos, lo que permite una integración perfecta en una amplia gama de diseños de equipos.
Campos de aplicación de ruedas resistentes al calor
Las ruedas resistentes al calor están diseñadas para entornos en los que las temperaturas elevadas forman parte de las operaciones diarias. Son la opción ideal para panaderías, cocinas comerciales e instalaciones de producción de alimentos, donde el equipo está expuesto regularmente a hornos calientes o superficies calientes. En los entornos de fabricación, las ruedas resistentes al calor se utilizan a menudo en carritos, estanterías y carros de transporte que deben atravesar zonas de alta temperatura sin comprometer la movilidad o la capacidad de carga. Son igualmente valiosos en aplicaciones de almacenamiento en frío y congeladores, donde la resistencia al choque térmico es esencial para los equipos que se mueven entre condiciones de frío y calor extremos. Según la configuración, las ruedas resistentes al calor de TENTE son capaces de soportar temperaturas tan bajas como —40 °C. Al combinar materiales de rueda especializados con carcasas robustas, las ruedas resistentes al calor garantizan un rendimiento y una seguridad fiables en cualquier entorno en el que las ruedas convencionales fallarían debido a la deformación térmica o a la degradación de la banda de rodadura.