Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Accesorios para Soluciones de Movilidad

Complete su configuración con los accesorios de la solución de movilidad TENTE: tacos, fijaciones de conexión, patines para muebles, protección de pies y más para una fácil integración y un servicio largo y confiable.
Accesorios para Soluciones de Movilidad

Nuestra serie

Omikron
Super heavy duty industrial castors for extreme high loads.
Características
Diámetro de rueda: 25.00 - 50.00 mm
Capacidad de carga: 400 - 22500 kg
Altura total: 180 - 610 mm
Omikron twin
Super heavy duty twin-wheel castors for extreme high loads.
Características
Diámetro de rueda: 25.00 - 50.00 mm
Capacidad de carga: 400 - 22500 kg
Altura total: 180 - 610 mm
Kappa
Heavy duty industrial castors.

Características
Diámetro de rueda: 25.00 - 50.00 mm
Capacidad de carga: 400 - 22500 kg
Altura total: 180 - 610 mm
Agila
The Agila swivel castor has a threaded stem with a hexagon neck (top) fitting
Características
Diámetro de rueda: 75 - 150 mm
Capacidad de carga: Light Duty | < 150 kg kg
Altura total: 103 - 188 mm
Filtro
Filtros activos: