- Inicio
- Ruedas
- Aros de alta calidad
- Ruedas por Condiciones de Funcionamiento
-
Eléctricamente Conductivo
Aros conductores de electricidad
Aro 125 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de 40 mm de ancho fabricada en neumático elástico, antimarcas, antiestático y vulcanizado, montada sobre un cuerpo de poliamida conductora eléctrica equipado con rodamiento de bolas de precisión. Este aro ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 320 kg, siendo ideal para aplicaciones en sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, tecnología de extinción de incendios y equipos de transporte.
Aro 150 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria presenta un diámetro de 150 mm con una banda de rodadura de goma maciza, negra, conductora eléctrica de 32 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de fundición de zinc equipado con rodamiento de bolas de precisión sellado. El eje cuenta con un orificio de 8,3 mm de diámetro y una longitud de cubo de 35,5 mm. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 300 kg.
Preguntas frecuentes
Ventajas de las ruedas conductoras de electricidad
Aros conductores de electricidad proporcionan una ruta definida y de baja impedancia hacia tierra, disipando de forma segura la carga electrostática de los equipos móviles para proteger los componentes electrónicos sensibles, los sistemas de medición y los conjuntos de control. A diferencia de las ruedas antiestáticas, que solo limitan la acumulación de carga, las ruedas conductivas permiten una ruta de descarga medible para un control de ESD confiable. Como ocurre con cualquier solución de movilidad, el rendimiento depende del conjunto completo: seleccione una rueda y una carcasa de rueda con la clasificación adecuada y garantice la continuidad de extremo a extremo a través del eje, los cojinetes, la carcasa y el chasis para su caso de uso específico.
Las ruedas conductoras de electricidad TENTE ofrecen varias ventajas:
Protección contra descargas electrostáticas confiable: una ruta controlada y de baja resistencia canaliza la electricidad estática de manera segura hacia el suelo, lo que ayuda a prevenir daños en conjuntos, sensores y unidades de control sensibles. Esto protege tanto la calidad del producto como la estabilidad del proceso.
Seguridad del operador mejorada: al minimizar los molestos choques y la acumulación de carga en los marcos de aplicación, las ruedas conductivas contribuyen a un entorno de trabajo más seguro y cómodo.
Garantía de procesos y costos: una protección ESD inadecuada puede generar altos costos consecuentes para todo el proceso de producción. Las ruedas conductivas ayudan a mantener el rendimiento y protegen los componentes de alto valor en toda la línea.
Conductividad estable durante su vida útil: las ruedas TENTE utilizan compuestos conductores en lugar de recubrimientos superficiales, lo que ayuda a mantener un rendimiento eléctrico constante a medida que la rueda se desgasta.
Tipos de ruedas conductoras de electricidad
Los Aros conductores de electricidad están disponibles en múltiples configuraciones (diferentes compuestos de la banda de rodadura, centros de rueda, paquetes de rodamientos y diámetros) para que pueda adaptar la capacidad de carga, los requisitos del suelo y las necesidades de higiene a su aplicación. Todas las variantes proporcionan un camino definido y de baja resistencia hacia la tierra. Sin embargo, el nivel de control de ESD difiere en toda la gama. La cartera de TENTE incluye ruedas conductoras, que alcanzan una resistencia eléctrica inferior o igual a 10 kiloohmios (104 ohmios), y ruedas de descarga, cuya resistencia eléctrica oscila entre 10 kiloohmios (104 ohmios) y 1 gigaohmio (109 ohmios). Al seleccionar una configuración, asegúrese de tener una cadena conductora continua y empareje la rueda con una carcasa de rueda con la clasificación adecuada para mantener tanto la continuidad eléctrica como el rendimiento mecánico en su entorno específico.
Ruedas conductoras
Las ruedas conductivas proporcionan un control ESD moderado al ofrecer una ruta de descarga definida con una resistencia eléctrica de ≤ 10 kiloohmios (104 ohmios). Debido a que este nivel de protección es limitado, no están diseñados para entornos de ESD altamente sensibles (por ejemplo, ciertas líneas de electrónica automotriz) y deben usarse solo para componentes electrónicos menos sensibles. Las ruedas conductivas se prueban de acuerdo con la norma DIN EN 12530. Los productos que cumplen este requisito se identifican visualmente en amarillo, ya sea en la propia rueda o mediante elementos amarillos en la carcasa de la rueda (como tapas o clips).
Ruedas de descarga
Las ruedas de descarga (ESD) brindan protección electrostática para dispositivos sensibles al ofrecer una ruta definida y de baja resistencia hacia la tierra. Su resistencia eléctrica oscila entre 10 kiloohmios (104 ohmios) y 1 gigaohmio (109 ohmios), lo que garantiza que los picos de tensión se disipen de forma controlada a través de la resistencia integrada en la rueda. Las ruedas que cumplen estos criterios están marcadas con el símbolo de protección ESD y son aptas para su uso en la EPA (áreas protegidas electrostáticas) de acuerdo con la norma IEC 61340. Las ruedas de descarga (ESD) TENTE están certificadas por ESD-AKADEMIE, el principal especialista en descargas electrostáticas de Alemania en Großmaischeid, por lo que se pueden usar con confianza en entornos regulados, como la fabricación de productos electrónicos, las salas limpias y la atención médica. Debido a que estas ruedas suelen estar integradas en equipos que escapan a nuestro control directo, se debe validar todo el sistema para garantizar una protección ESD eficaz. El fabricante del equipo es responsable de verificar la conductividad continua y de inspeccionar todo el conjunto para comprobar que cumple con las normas ESD pertinentes antes de la entrega.
Campos de aplicación de las ruedas ESD
Los Aros conductores de electricidad se utilizan cuando las aplicaciones móviles requieren un control moderado de la carga estática, pero no el nivel más alto de protección contra descargas electrostáticas. Recuerde que los requisitos varían según el entorno: en aplicaciones de baja sensibilidad, las ruedas conductivas pueden ser suficientes; en las áreas de mayor riesgo, debe especificar ruedas de descarga (ESD) que cumplan con las normas IEC 61340 para una ruta definida y de baja impedancia a tierra. En todos los casos, asegúrese de que la cadena conductiva sea continua: desde la rueda hasta el eje, pasando por los cojinetes, pasando por la carcasa, el marco de la aplicación y la unión a tierra.
En las industrias que manejan tecnología sensible, la disipación de carga controlada es esencial. En la fabricación eléctrica y electrónica automotriz, las ruedas de descarga (ESD) ayudan a mantener las áreas protegidas electrostáticas (EPA), lo que protege el rendimiento del proceso y los ensamblajes terminados. La ESD no administrada puede destruir los semiconductores por completo o crear defectos latentes que afloran más adelante, y ambos son costosos. Las operaciones en salas limpias se benefician porque el control estático cumple con los estrictos estándares ambientales, mientras que la producción farmacéutica depende de la movilidad segura para la ESD para proteger los sistemas de monitoreo y control junto con los procesos validados. En atmósferas con riesgo de ignición, como las plantas pirotécnicas, de procesamiento de petróleo y químicas, prevenir las chispas inducidas por la estática también es una medida de seguridad fundamental.