- Inicio
- Industria
- Industria
- Maquinaria y equipos de taller
-
Fabricantes de cerámica y vidrio
Ruedas y Aros para Fabricación de Cerámica/Vidrio
- Armarios de herramientas
- Bancos de trabajo
- Equipos de transporte
- Construcción de contenedores
- Sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias
- Tecnología de extinción de incendios, protección contra incendios
- Construcción de maquinaria
- Equipos de eliminación de residuos
- Fabricantes de cerámica y vidrio
- Andamios
- Carretillas elevadoras y empresas de reparación
-
Industria
- Sanidad
-
Industria
- Fabricantes de automóviles OEM
- Movilidad autónoma
-
Maquinaria y equipos de taller
- Armarios de herramientas
- Bancos de trabajo
- Equipos de transporte
- Construcción de contenedores
- Sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias
- Tecnología de extinción de incendios, protección contra incendios
- Construcción de maquinaria
- Equipos de eliminación de residuos
- Fabricantes de cerámica y vidrio
- Andamios
- Carretillas elevadoras y empresas de reparación
- Tecnología de limpieza
- Industria y Servicios Aeroespaciales
- Distribuidores
- Estilo de vida
- Ruedas
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Unidad de accionamiento 125 mm
El E-Drive ultimate es una unidad de accionamiento eléctrico con rueda de 125 mm de diámetro, equipada con neumático elástico sin marcas vulcanizado y cuerpo de poliamida, montada sobre placa rectangular. Este sistema de movilidad eléctrica está diseñado para aplicaciones industriales exigentes incluyendo equipos médicos como carros de anestesia, medicación y enfermería, arcos en C, escáneres CT y ecógrafos, así como para la industria aeroespacial, fabricantes OEM automotrices, tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria y equipos de transporte especializados.
Aro 250 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda de hierro fundido con un diámetro de 250 mm, diseñado para aplicaciones de ruedas industriales que requieren alta resistencia y durabilidad. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido con un ancho de 75 mm, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. Este componente está especialmente indicado para su uso en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes de automóviles OEM, carretillas elevadoras, maquinaria industrial, sistemas logísticos postales y equipos de transporte diversos.
Aro 230 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda de hierro fundido con un diámetro de 230 mm, diseñado para aplicaciones de ruedas industriales. Cuenta con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 82 mm de ancho que proporciona excelente resistencia al desgaste y tracción. Este componente está especialmente desarrollado para su uso en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes de automóviles OEM, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales y equipos de transporte diversos.
Aro 250 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda de hierro fundido con un diámetro de 250 mm, diseñado para aplicaciones de ruedas industriales que requieren alta resistencia y durabilidad. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido con un ancho de 80 mm, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. Este componente está especialmente indicado para su uso en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes de automóviles OEM, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales y equipos de transporte diversos.
Aro 200 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 200 mm, banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho y cubo de 90 mm de longitud, equipada con rodamiento de bolas de precisión y orificio para eje de 25 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 3360 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV pesados, equipos aeroportuarios y maquinaria de construcción.
Aro 200 mm
El aro Maxtech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de poliuretano espumado de 45 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y eje con orificio de 8 mm de diámetro y longitud de cubo de 53 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 70 kg a 3 km/h y estática de 140 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción y múltiples sectores industriales.
Aro 95 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 95 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 40 mm de ancho, incorporando un cubo de 45 mm de longitud y un orificio para eje de 20 mm de diámetro. Este componente ofrece una capacidad de carga estática de 800 kg y dinámica de 400 kg a 3 km/h, equipado con rodamiento de bolas de precisión y cuerpo fabricado en acero hierro, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices, tecnología contra incendios y equipos de transporte industrial.
Aro 150 mm
El aro Novatech es una rueda de alta precisión fabricada en aluminio con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Con un diámetro de 150 mm y una longitud de buje de 60 mm, incorpora un orificio para eje de 20 mm de diámetro y rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática máxima de 1000 kg, siendo ideal para sistemas AGV, equipos médicos y aplicaciones aeroespaciales.
Aro 150 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 150 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, incorporando un cubo de 60 mm de longitud y un orificio para eje de 25 mm de diámetro, fabricado en aluminio con rodamiento de bolas de precisión. Ofrece una capacidad de carga estática de 1000 kg y capacidades dinámicas de 400 kg a 6 km/h y 500 kg a 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices, tecnología contra incendios y equipos de transporte.
Aro 250 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 250 mm, ancho de banda de rodadura de 50 mm y longitud de cubo de 62 mm, con diámetro de orificio del eje de 25 mm. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido y cuenta con rodamiento de bolas de precisión. Presenta una capacidad de carga dinámica de 1440 kg a 4 km/h y 1200 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 2880 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales pesadas como sistemas AGV, maquinaria industrial y equipos de transporte.
Aro 82 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 82 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 70 mm de ancho, construido sobre un cuerpo de acero y hierro con rodamiento de bolas de precisión sellado. El cubo tiene una longitud de 75 mm con un orificio para eje de 17 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 1400 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria pesada y sistemas logísticos automatizados.
Aro 140 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 140 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 60 mm de ancho, incorporando un cubo de 65 mm de longitud y un orificio para eje de 12 mm de diámetro, fabricado en hierro fundido con rodamiento de bolas de precisión sellado. Ofrece una capacidad de carga estática de 1400 kg y dinámica de 700 kg a 3 km/h, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices, tecnología contra incendios y equipos de transporte industrial.
Aro 160 mm
El aro Maxtech presenta un diámetro de 160 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, incorporando un cubo de 60 mm de longitud y un orificio para eje de 20 mm de diámetro, fabricado en poliamida con rodamiento de bolas de precisión. Ofrece una capacidad de carga estática de 700 kg y capacidades dinámicas de 300 kg a 6 km/h y 350 kg a 4 km/h, siendo ideal para industria aeroespacial, fabricantes OEM automotrices, construcción de maquinaria, equipos de transporte y diversas aplicaciones industriales.
Aro 75 mm
El aro Novatech está fabricado con cuerpo de acero e hierro y cuenta con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, ofreciendo un diámetro total de 75 mm y una longitud de buje de 50 mm con orificio para eje de 25 mm de diámetro. Este aro incorpora rodamiento de bolas de precisión y proporciona una capacidad de carga dinámica de 550 kg a 3 km/h y una capacidad de carga estática de 1100 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios y maquinaria pesada.
Aro 140 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 140 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, incorporando un cubo de 55 mm de longitud y un orificio para eje de 20 mm de diámetro, fabricado en hierro fundido con rodamiento de bolas de precisión sellado. Ofrece una capacidad de carga estática de 1260 kg y dinámica de 630 kg a 3 km/h, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices, tecnología contra incendios y equipos de transporte industrial.
Aro 85 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 85 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 90 mm de ancho y un cubo de 90 mm de longitud, incorporando un rodamiento de bolas de precisión y cuerpo de acero hierro con orificio para eje de 17 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga estática de 1600 kg y dinámica de 800 kg a 3 km/h, siendo ideal para industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes OEM automotrices, tecnología contra incendios, carretillas elevadoras, sistemas logísticos y equipos de transporte.
Aro 85 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 85 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 85 mm de ancho, incorporando un cubo de 95 mm de longitud y un orificio para eje de 20 mm de diámetro. Este aro ofrece una capacidad de carga estática de 1600 kg y una capacidad de carga dinámica de 800 kg a una velocidad de 3 km/h, equipado con rodamiento de bolas de precisión sellado y cuerpo fabricado en acero hierro, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV pesados, carretillas elevadoras y equipos de transporte.
Aro 85 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 85 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho, incorporando un cubo de 85 mm de longitud y un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Este componente ofrece una capacidad de carga estática de 1600 kg y dinámica de 800 kg a 3 km/h, equipado con rodamiento de bolas de precisión sellado y cuerpo fabricado en acero hierro, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricación automotriz, logística y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Novatech es una rueda de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho y 125 mm de diámetro, equipada con agujero con chaveta de 17 mm de diámetro y cubo de 54 mm de longitud. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1000 kg. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria médica, carretillas elevadoras y sistemas logísticos automatizados.
Aro 200 mm
El aro Maxtech presenta un diámetro de 200 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 50 mm de ancho, incorporando un cubo de 58 mm de longitud y un orificio para eje de 20 mm de diámetro, fabricado en poliamida con rodamiento de rodillos inoxidable. Ofrece una capacidad de carga estática de 1000 kg y dinámica de 500 kg a 4 km/h, siendo ideal para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción y múltiples aplicaciones industriales.
Aro 80 mm
La rueda Maxtech de tipo aro presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm de ancho, incorporando un rodamiento de rodillos y cuerpo fabricado en poliamida, con una longitud de cubo de 44,4 mm y diámetro de orificio para eje de 12 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 200 kg y dinámica de 100 kg a 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Maxtech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, incorporando un cubo de poliamida con longitud de 58 mm y orificio para eje de 20 mm de diámetro equipado con rodamiento de rodillos. Ofrece una capacidad de carga estática de 600 kg y dinámica de 300 kg a velocidad de 4 km/h, siendo ideal para industria aeroespacial, fabricantes OEM automotrices, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 60 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 60 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 20 mm de ancho, incorporando un cubo de 12 mm de longitud y un orificio para eje de 20 mm de diámetro. Este aro de acero y hierro está equipado con rodamiento de bolas de precisión y ofrece una capacidad de carga estática de 200 kg y dinámica de 100 kg a 3 km/h, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices, tecnología contra incendios, carretillas elevadoras y diversos sistemas logísticos.
Aro 80 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 20 mm de ancho, incorporando un cubo de 14 mm de longitud y un orificio para eje de 20 mm de diámetro. Este componente de acero y hierro cuenta con rodamiento de bolas de precisión (RS/2RS) y ofrece una capacidad de carga estática de 280 kg y dinámica de 140 kg a 3 km/h, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricación automotriz, logística y equipos de transporte.