- Inicio
- Ruedas
- Aros de alta calidad
- Aros por tipo de rodamiento
-
Rodamiento de Bolas de Precisión
Aros con Rodamiento de Bolas de Precisión
Aro 125 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de neumático elástico, sin marcas, vulcanizado de 32 mm de ancho, montado sobre un cuerpo de fundición de zinc equipado con rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un cubo de 35,5 mm de longitud y orificio para eje de 8 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 3 km/h y estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones como sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 150 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 150 mm con una banda de rodadura de neumático elástico, sin marcas, vulcanizado de 32 mm de ancho, montado sobre un cuerpo de fundición de zinc equipado con rodamiento de bolas de precisión inoxidable. El cubo tiene una longitud de 35,5 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones en sistemas AMR, fabricantes OEM, equipos de transporte y maquinaria industrial.
Aro 200 mm
El aro Duratech presenta un diámetro de 200 mm con una banda de rodadura de 50 mm de ancho, fabricado en poliamida con material de banda idéntico al cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, diámetro de orificio del eje de 20,1 mm y longitud del cubo de 60 mm. Ofrece capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y estática de 1600 kg. Aplicable en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 200 mm, banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho y cubo de 90 mm de longitud, equipada con rodamiento de bolas de precisión y orificio para eje de 25 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 3360 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV pesados, equipos aeroportuarios y maquinaria de construcción.
Aro 82 mm
El aro Duratech está fabricado con poliamida pesada y presenta un diámetro de 82 mm con una banda de rodadura de 88 mm de ancho del mismo material que el cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión con un diámetro de orificio del eje de 20 mm y una longitud del cubo de 90 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 900 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 1800 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Maxtech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de poliuretano espumado de 45 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y eje con orificio de 8 mm de diámetro y longitud de cubo de 53 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 70 kg a 3 km/h y estática de 140 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción y múltiples sectores industriales.
Aro 160 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 160 mm con una banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado de 50 mm de ancho, construido sobre un cuerpo de aluminio con rodamiento de bolas de precisión y buje de 60 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 700 kg, siendo ideal para sistemas AMR, fabricantes OEM automotrices, carros de producción, equipos de transporte y diversas aplicaciones industriales.
Aro 400 mm
El aro Puretech air presenta un diámetro de 400 mm con una banda de rodadura de neumático con perfil de bloque de 100 mm de ancho, fabricado con cuerpo de chapa de acero y equipado con rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 74 mm con un diámetro de orificio del eje de 20 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 200 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática máxima de 400 kg, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 125 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 125 mm con un cubo de 60 mm de longitud y un orificio para eje de 25 mm de diámetro. Está equipado con neumático elástico sin marcas vulcanizado de 50 mm de ancho, cuerpo de aluminio y rodamiento de bolas de precisión. Ofrece una capacidad de carga estática de 600 kg y capacidades dinámicas de 240 kg a 6 km/h y 300 kg a 4 km/h, siendo ideal para sistemas AMR, fabricantes OEM, equipos de transporte, construcción de maquinaria y aplicaciones logísticas diversas.
Aro 95 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 95 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 40 mm de ancho, incorporando un cubo de 45 mm de longitud y un orificio para eje de 20 mm de diámetro. Este componente ofrece una capacidad de carga estática de 800 kg y dinámica de 400 kg a 3 km/h, equipado con rodamiento de bolas de precisión y cuerpo fabricado en acero hierro, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices, tecnología contra incendios y equipos de transporte industrial.
Aro 100 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 100 mm con un cubo de 45 mm de longitud y un orificio para eje de 8,3 mm de diámetro. La banda de rodadura de 34 mm de ancho está fabricada en neumático elástico sin marcas vulcanizado sobre un cuerpo de poliamida, equipado con rodamiento de bolas de precisión. Ofrece una capacidad de carga estática de 320 kg y dinámica de 160 kg a 4 km/h, siendo ideal para sistemas AMR, lanzaderas automatizadas, fabricantes OEM automotrices, carros de catering, contenedores, equipos contra incendios, maquinaria, logística postal, carros de producción, limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo.
Aro 150 mm
El aro Novatech es una rueda de alta precisión fabricada en aluminio con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Con un diámetro de 150 mm y una longitud de buje de 60 mm, incorpora un orificio para eje de 20 mm de diámetro y rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática máxima de 1000 kg, siendo ideal para sistemas AGV, equipos médicos y aplicaciones aeroespaciales.
Aro 150 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 150 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, incorporando un cubo de 60 mm de longitud y un orificio para eje de 25 mm de diámetro, fabricado en aluminio con rodamiento de bolas de precisión. Ofrece una capacidad de carga estática de 1000 kg y capacidades dinámicas de 400 kg a 6 km/h y 500 kg a 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices, tecnología contra incendios y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 40 mm de ancho, incorporando un cubo de aluminio de 40 mm de longitud y un orificio para eje de 15 mm de diámetro equipado con rodamiento de bolas de precisión. Este aro ofrece una capacidad de carga estática de 600 kg y capacidades de carga dinámica de 240 kg a 6 km/h y 300 kg a 4 km/h, proporcionando un rendimiento óptimo para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 250 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 250 mm, ancho de banda de rodadura de 50 mm y longitud de cubo de 62 mm, con diámetro de orificio del eje de 25 mm. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido y cuenta con rodamiento de bolas de precisión. Presenta una capacidad de carga dinámica de 1440 kg a 4 km/h y 1200 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 2880 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales pesadas como sistemas AGV, maquinaria industrial y equipos de transporte.
Aro 82 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 82 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 70 mm de ancho, construido sobre un cuerpo de acero y hierro con rodamiento de bolas de precisión sellado. El cubo tiene una longitud de 75 mm con un orificio para eje de 17 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 1400 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria pesada y sistemas logísticos automatizados.
Aro 140 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 140 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 60 mm de ancho, incorporando un cubo de 65 mm de longitud y un orificio para eje de 12 mm de diámetro, fabricado en hierro fundido con rodamiento de bolas de precisión sellado. Ofrece una capacidad de carga estática de 1400 kg y dinámica de 700 kg a 3 km/h, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices, tecnología contra incendios y equipos de transporte industrial.
Aro 150 mm
El aro Puretech presenta un diámetro de 150 mm con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 32 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de polipropileno equipado con rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 36,5 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga estática de 160 kg y dinámica de 80 kg a velocidades de hasta 3 km/h. Sus aplicaciones incluyen andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Maxtech presenta un diámetro de 160 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, incorporando un cubo de 60 mm de longitud y un orificio para eje de 20 mm de diámetro, fabricado en poliamida con rodamiento de bolas de precisión. Ofrece una capacidad de carga estática de 700 kg y capacidades dinámicas de 300 kg a 6 km/h y 350 kg a 4 km/h, siendo ideal para industria aeroespacial, fabricantes OEM automotrices, construcción de maquinaria, equipos de transporte y diversas aplicaciones industriales.
Aro 75 mm
El aro Novatech está fabricado con cuerpo de acero e hierro y cuenta con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, ofreciendo un diámetro total de 75 mm y una longitud de buje de 50 mm con orificio para eje de 25 mm de diámetro. Este aro incorpora rodamiento de bolas de precisión y proporciona una capacidad de carga dinámica de 550 kg a 3 km/h y una capacidad de carga estática de 1100 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios y maquinaria pesada.
Aro 140 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 140 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, incorporando un cubo de 55 mm de longitud y un orificio para eje de 20 mm de diámetro, fabricado en hierro fundido con rodamiento de bolas de precisión sellado. Ofrece una capacidad de carga estática de 1260 kg y dinámica de 630 kg a 3 km/h, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices, tecnología contra incendios y equipos de transporte industrial.
Aro 300 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 300 mm con un cubo de 60 mm de longitud y un orificio para eje de 25 mm de diámetro. El neumático elástico, sin marcas, vulcanizado tiene un ancho de 55 mm y está montado sobre un cuerpo de aluminio con rodamiento de bolas de precisión. La capacidad de carga estática alcanza 1200 kg, mientras que la capacidad dinámica es de 600 kg a 4 km/h y 480 kg a 6 km/h, siendo ideal para aplicaciones como sistemas AMR, carros de producción, equipos de transporte y construcción de maquinaria.
Aro 85 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 85 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 90 mm de ancho y un cubo de 90 mm de longitud, incorporando un rodamiento de bolas de precisión y cuerpo de acero hierro con orificio para eje de 17 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga estática de 1600 kg y dinámica de 800 kg a 3 km/h, siendo ideal para industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes OEM automotrices, tecnología contra incendios, carretillas elevadoras, sistemas logísticos y equipos de transporte.
Aro 85 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 85 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 85 mm de ancho, incorporando un cubo de 95 mm de longitud y un orificio para eje de 20 mm de diámetro. Este aro ofrece una capacidad de carga estática de 1600 kg y una capacidad de carga dinámica de 800 kg a una velocidad de 3 km/h, equipado con rodamiento de bolas de precisión sellado y cuerpo fabricado en acero hierro, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV pesados, carretillas elevadoras y equipos de transporte.