- Inicio
- Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Ruedas por material del soporte
-
Ruedas de poliamida
Ruedas de poliamida
- Industria
-
Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Aros de alta calidad
- Accesorios para Soluciones de Movilidad
- Sistemas motorizados
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total ICS incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo y duradero. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 141 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 100 kg de carga dinámica a una velocidad de 3 km/h y 200 kg de carga estática. Su diseño especializado la hace ideal para aplicaciones en camas de cuidados, donde se requiere movilidad controlada y frenado seguro.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total ICS incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, y tiene un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 166 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, ofreciendo la combinación ideal de movilidad y seguridad requerida en entornos sanitarios.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total ICS incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con rodamiento de bolas de precisión sellado para un funcionamiento duradero y libre de mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 166 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg. Su diseño especializado la hace ideal para aplicaciones en camas de cuidados, donde se requiere movilidad controlada y frenado seguro.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total ICS incorpora un vástago espiga roscada con cuello hexagonal, superior como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e integra un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 162 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, ofreciendo movilidad controlada y seguridad en entornos sanitarios.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija ICS incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida, un material que ofrece excelente resistencia mecánica y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda presenta un cuerpo de poliamida combinado con una banda de rodadura de poliuretano inyectado, proporcionando un rodamiento suave y silencioso, mientras que el rodamiento de bolas de precisión asegura un funcionamiento eficiente y de larga duración. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 166 mm, esta rueda está diseñada para aplicaciones que requieren precisión dimensional. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg, lo que la hace ideal para equipos industriales y aplicaciones de transporte de cargas medianas.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total ICS incorpora una fijación de espiga sólida y redonda que garantiza una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión sellado para un funcionamiento duradero y silencioso, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 162 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, donde se requiere máxima fiabilidad y control de movimiento.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total ICS incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, equipada con rodamiento de bolas de precisión sellado para un funcionamiento duradero y silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 166 mm, ofrece capacidades de carga de 100 kg dinámicos a 3 km/h y 200 kg estáticos. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, donde la conductividad eléctrica y el control de frenado son requisitos esenciales.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total ICS incorpora una fijación de tipo sólida espiga, redonda que garantiza una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de giro suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión sellado para un funcionamiento duradero y silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 162 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, combina funcionalidad antiestática con excelente rendimiento mecánico.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total ICS incorpora una fijación de tipo sólida espiga, redonda que garantiza una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de giro suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión sellado para un funcionamiento duradero y silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 162 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, combina funcionalidad antiestática con excelente maniobrabilidad y control de frenado.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija ICS está diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, incorporando una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La estructura de alojamiento utiliza poliamida de alta resistencia, complementada con un vástago giratorio espiga que proporciona flexibilidad y durabilidad en entornos de uso intensivo. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura un movimiento suave y controlado, mientras que la banda de rodadura está fabricada en goma termoplástica, material que ofrece excelente adherencia y resistencia al desgarre. El cuerpo de la rueda está construido en polipropileno, un material ligero pero resistente que contribuye a la longevidad del producto. La altura total del conjunto alcanza 141 mm, dimensión que debe considerarse en el diseño del sistema de montaje. En cuanto a las especificaciones de carga, la rueda soporta una capacidad estática de 200 kg, mientras que su capacidad dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, parámetros que definen los límites operacionales seguros para esta solución de movilidad.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda ICS incorpora un vástago espiga roscada con cuello hexagonal superior como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, equipada con rodamiento de bolas de precisión sellado para un funcionamiento duradero. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 137 mm, ofrece dimensiones compactas ideales para diversas aplicaciones. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo especialmente adecuada para camas de cuidados donde se requiere movilidad controlada y propiedades antiestáticas.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda ICS está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa fabricada en poliamida incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 141 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, donde se requiere movilidad confiable y silenciosa.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda ICS incorpora un vástago espiga roscada con cuello hexagonal superior como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 162 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, ofreciendo movilidad confiable en entornos sanitarios.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda ICS está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento de rotación suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 166 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, ofreciendo movilidad confiable en entornos sanitarios.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda ICS está equipada con una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y fiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno combinado con una banda de rodadura de goma termoplástica, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo y duradero. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 137 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, combina durabilidad y funcionalidad en un diseño compacto.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda ICS incorpora un vástago espiga roscada con cuello hexagonal superior como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 137 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, ofreciendo movilidad confiable en entornos sanitarios.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda ICS está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento de rotación suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 141 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, ofreciendo movilidad confiable en entornos sanitarios.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda ICS está equipada con un vástago espiga roscada con cuello hexagonal superior como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona movimiento de rotación suave y confiable. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión sellado para garantizar un funcionamiento duradero. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 162 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados donde se requieren propiedades antiestáticas.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija ICS está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida, un material resistente que proporciona durabilidad y resistencia a la corrosión. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, incorporando un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm, el conjunto alcanza una altura total de 166 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, donde se requiere fiabilidad y facilidad de movimiento.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija ICS está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida, un material resistente que proporciona durabilidad y resistencia a la corrosión. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, incorporando un rodamiento de bolas de precisión sellado que asegura un funcionamiento suave y libre de mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 125 mm, el conjunto alcanza una altura total de 166 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, donde se requiere fiabilidad y funcionamiento silencioso.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda ICS está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento de rotación suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, montada sobre rodamiento de bolas de precisión sellado para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 166 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga de 100 kg dinámicos a 3 km/h y 200 kg estáticos. Especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, combina resistencia, maniobrabilidad y funcionamiento silencioso.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda ICS está equipada con una espiga sólida redonda que proporciona una conexión robusta y fiable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento de rotación suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamientos de bolas de precisión sellados para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 162 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, combina propiedades conductoras eléctricas con excelente rendimiento mecánico.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda ICS está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa fabricada en poliamida incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión sellado para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 166 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, combina propiedades conductoras eléctricas con alta resistencia mecánica.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija ICS incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida, un material que ofrece excelente resistencia mecánica y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda cuenta con un cuerpo de poliamida conductora eléctrica y una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, proporcionando propiedades antiestáticas ideales para entornos sensibles. El sistema de rodamiento de bolas de precisión sellado asegura un funcionamiento suave y libre de mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 166 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 100 kg a 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo especialmente adecuada para aplicaciones en camas de cuidados donde se requiere movilidad controlada y seguridad eléctrica.
Ventajas de las ruedas de Poliamida
Las ruedas de poliamida están diseñadas para ofrecer un equilibrio perfecto entre resistencia, construcción ligera y diseño elegante. Con carcasas hechas de material sintético de alta calidad, proporcionan una excelente durabilidad, resistencia a los impactos y facilidad de limpieza. Estas propiedades las hacen ideales para aplicaciones como equipos médicos, muebles de oficina y expositores minoristas, donde la movilidad confiable y la estética moderna son importantes.
Las ruedas de poliamida TENTE ofrecen varias ventajas:
Resistencia comprobada: las carcasas de poliamida son conocidas por su excelente resistencia y resistencia al impacto. Proporcionan un rendimiento estable y fiable incluso con un uso frecuente.
Construcción ligera: las ruedas de poliamida ofrecen una durabilidad impresionante sin dejar de ser ligeras, lo que las hace fáciles de instalar y manejar. Su bajo peso ayuda a reducir la carga total, lo que facilita mucho el reposicionamiento frecuente.
Diseño moderno: las ruedas de poliamida presentan un diseño elegante y contemporáneo que mejora la apariencia de los muebles y equipos modernos. Con una variedad de tamaños y colores disponibles, se pueden combinar fácilmente con diferentes estilos y entornos.
Fácil limpieza: la superficie lisa y no porosa de las carcasas de poliamida hace que sean fáciles de limpiar y mantener. Esto los hace especialmente adecuados para el campo de la medicina y los entornos sanitarios, donde la higiene es una prioridad.
Resistencia química: las ruedas de poliamida pueden soportar una amplia gama de productos de limpieza. Esta durabilidad garantiza una larga vida útil, incluso en entornos que requieren una limpieza frecuente o la exposición a productos químicos.
Tipos de ruedas de Poliamida
Las ruedas de poliamida están disponibles en una variedad de configuraciones y diseños para satisfacer las diversas necesidades de las aplicaciones de muebles, médicas y minoristas. Cada tipo está diseñado para ofrecer ventajas únicas, desde un frenado seguro y un giro suave hasta diseños compactos para espacios reducidos. A continuación se muestran algunos de los tipos más comunes de ruedas de poliamida y sus principales beneficios:
Ruedas giratorias de poliamida
Las ruedas giratorias de poliamida ofrecen una rotación de 360°, lo que facilita mover y colocar equipos o muebles con un mínimo esfuerzo. Son ideales para carritos médicos, donde los cambios de dirección suaves y frecuentes son esenciales, para muebles de oficina y accesorios móviles de venta minorista, donde se necesita flexibilidad durante la configuración o la reorganización.
Ruedas de Poliamida Pequeñas
Las ruedas pequeñas de poliamida están diseñadas para mover muebles o equipos livianos sin problemas, incluso en espacios reducidos. Su diseño compacto se integra perfectamente sin ocupar espacio adicional, mientras que la robusta carcasa de poliamida los mantiene duraderos y fáciles de manejar. Nuestra rueda de poliamida más pequeña es la TENTE Linea light, con una altura inicial de solo 50,5 mm.
Ruedas de Poliamida con Frenos
Las ruedas de poliamida con freno están diseñadas para combinar una movilidad sin esfuerzo con la opción de un posicionamiento seguro y estable cuando sea necesario. Las ruedas de poliamida TENTE se pueden configurar con varios mecanismos de bloqueo, incluidos los frenos de las ruedas (que bloquean solo la rueda), los bloqueos totales (que bloquean tanto la rueda como el cabezal giratorio) y los bloqueos direccionales (que fijan la dirección de giro y permiten que la rueda ruede). Esta flexibilidad garantiza que pueda adaptar el nivel de control a sus necesidades específicas, ya sea para mantener una aplicación estable o para mantener una dirección precisa al moverla.
Campos de aplicación de las ruedas de Poliamida
Las ruedas de poliamida están diseñadas para aplicaciones en las que se requiere un equilibrio entre resistencia, diseño y maniobrabilidad suave. Su carcasa duradera y su aspecto limpio y moderno los hacen especialmente adecuados para entornos de muebles, tiendas minoristas y atención médica. En muebles y aplicaciones móviles, las ruedas de poliamida se utilizan comúnmente en sillas de oficina, muebles de oficina, muebles multimedia y accesorios y expositores de tiendas. Su maniobrabilidad suave y su diseño limpio los hacen ideales para aplicaciones que necesitan una movilidad fiable o una estética refinada. En los entornos sanitarios, las ruedas de poliamida se pueden encontrar en muebles médicos, como mesitas de noche, carritos médicos, como carritos para medicamentos, u ordenadores con ruedas, y en aplicaciones de diagnóstico por imágenes médicas, como los escáneres de ultrasonido móviles, donde la facilidad de limpieza y el manejo ligero son prioridades. Su versatilidad también se extiende a muebles de diseño y accesorios para tiendas, ya que brindan estilo y funcionalidad, al tiempo que garantizan un movimiento confiable y sin esfuerzo.