Novatech
FTP 250x50-Ø20 HL60
Primære egenskaber
| Applikationer | Autonome mobile robotter, Bilindustri, Forhandlere, Industrivirksomheder, Lagerløsninger, Tunge transportløsninger |
|---|---|
| Produktnavn | Novatech |
| Belastning ved 4 km/t | 1440 KG |
| Belastning ved 6 km/t | 1200 KG |
| Belastning Statisk | 2400 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Samlet vægt | 6,58 KG |
Ydeevne
| Rullemodstand | |
|---|---|
| Bevægelsesstøj | |
| Attrition | |
| Rustbeskyttelse |
Hjul
| Fælgmateriale | Støbning |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Polyuretan, Støbt |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Hjulbane | Blød Hjulbane |
| Hjul farve | Honninggul (RAL1005) |
| Hjuldiameter | 250 mm |
| Hjulbane bredde | 50 mm |
| Aksel Huldiameter | 20 mm |
| Navlængde | 60 mm |
| Hjulbredde | 50 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |