Ruota 250 mm
Novatech
Numero d’ordine:
199801682
EAN:
4031582319378
Codice prodotto:
FTP 250x50-Ø20 HL60
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech per carrello è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, con diametro di 250 mm, larg...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech per carrello è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, con diametro di 250 mm, larghezza del battistrada di 50 mm e lunghezza del mozzo di 60 mm, dotata di foro assiale da 20 mm di diametro e cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico statico è di 2400 kg, mentre quella dinamica raggiunge 1440 kg a 4 km/h e 1200 kg a 6 km/h, garantendo prestazioni elevate in applicazioni industriali pesanti.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Ruota
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente