Tocak 250 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199801682
EAN:
4031582319378
Broj proizvoda:
FTP 250x50-Ø20 HL60
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Novatech točak za kolica ima prečnik od 250 mm sa širinom gazne površine od 50 mm, izrađen od livenog gvožđa sa gaznom površinom...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Novatech točak za kolica ima prečnik od 250 mm sa širinom gazne površine od 50 mm, izrađen od livenog gvožđa sa gaznom površinom od livene poliuretane. Točak je opremljen preciznim kugličnim ležajem, sa otvorom za osovinu prečnika 20 mm i dužinom glavčine od 60 mm. Dinamička nosivost iznosi 1440 kg pri brzini od 4 km/h ili 1200 kg pri brzini od 6 km/h, dok je statička nosivost 2400 kg, što ga čini pogodnim za teške industrijske primene.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Основни атрибути
Точак
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika