Technické údaje
Nosnost
100 - 630 kg
Vidlice
Lenkrolle, Lenkrolle mit Pendelachse, gefederte Lenkrolle
Uchycení
Plattenbefestigung
Průměr kola
75 - 150 mm
Typ kola
Rad mit Präzisionskugellager
Die ganze Produktfamilie auf einem Blick
Mehr Spurtreue
Die optimierte Ausladung und die patentierte automatische Ausrichtung verhindern Spurverluste.
Optimierte Manövrierfähigkeit
Doppelrolle mit besserer Manövrierfähigkeit durch Differentialwirkung.
Gleichmäßiger Bodenkontakt
Permanenter Kontakt mit dem Boden dank Pendelachse.
Erschütterungsarmer Transport
Durch die spezielle Gummifederung mit stoßdämpfenden Eigenschaften.
Bodenschonende Lastverteilung
Geringe Flächenpressung durch Lastverteilung auf zwei Räder pro Rolle.
Farbliche Anpassung
An das Produktdesign anpassbare Farben.
24-Stunden-Dauereinsatz
Diese Rollen sind für einen Dauereinsatz unter anwendungsüblichen Bedingungen geeignet.
Kompaktes und robustes Material
Leichtes Schwenken und Langlebigkeit für den reibungslosen Einsatz .
Autonomes Fahren
Optimiert für die hohen Anforderungen fahrerloser Transportsysteme, langlebige Schwenk- und Radlager für langes, störungsfreies Fahren.
Geräumscharmer Lauf
Besonders weiche Radvarianten für eine ruhige Arbeitsumgebung.
Spurlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrief und wenig Reinigungsbedarf.
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH Verordnungen. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenstoffe und Chrom6.
Shop & Podpora