Els elastòmers termoplàstics (TPE) són plàstics que combinen les propietats materials dels elastòmers clàssics amb els avantatges de processament dels termoplàstics. Això significa que es comporten com a elastòmers a temperatura ambient i com a termoplàstics quan s’exposen a la calor. Hem desenvolupat el cautxú termoplàstic TENTEprene com a material de rodament per a rodes i rodets, que té unes propietats de funcionament particularment bones.
Material de rodament TENTEprene: cautxú termoplàstic per al corró
TENTEprene és molt suau al terra i ofereix un alt confort per caminar. La superfície corrent és molt tranquil·la i no deixa cap marca al terra. A més, és fàcil de netejar i, per tant, es pot utilitzar en zones on la higiene està sotmesa a estrictes normatives. Les rodes amb superfície de rodament fabricades amb TENTEprene es caracteritzen per una elevada resistència al rodament i a la rotació i, per tant, a un funcionament molt fàcil. El cautxú termoplàstic és especialment adequat per a càrregues elevades en combinació amb un coixinet de boles de precisió d'alta qualitat. Les rodes roden fàcilment i són molt fàcils de maniobrar, encara que siguin pesades.
Àrees d'aplicació per a TENTEprene
Per les seves propietats, un corró amb una superfície de rodament fabricat amb l’elastòmer termoplàstic TENTEprene es pot utilitzar en moltes zones. Com que es poden rentar, es poden utilitzar a qualsevol lloc on la higiene sigui de gran importància, per exemple en hospitals o en la indústria alimentària. A més, la seva elevada capacitat de càrrega els converteix en l’elecció ideal per transportar càrregues pesades. Al mateix temps, la superfície de rodatge és fàcil de maniobrar i, per tant, és ideal quan les aplicacions s’han d’empènyer regularment amb esforç. TENTEprene no només protegeix els terres, sinó també la salut dels empleats.