A termoplasztikus elasztomerek (TPE) olyan műanyagok, amelyek a klasszikus elasztomerek anyagtulajdonságait ötvözik a termoplasztikus feldolgozás előnyeivel.
A Supratech nagyon kíméletes a padlóhoz, és kiváló futási komfortot biztosít. A futófelület nagyon csendes, és nem hagy nyomot a padlón. Emellett könnyen tisztítható, ezért olyan területeken is használható, ahol szigorú higiéniai előírások érvényesek. A Supratech görgőket alacsony gördülő- és kifordulási ellenállás jellemzi, ezért nagyon könnyen futnak. Ez a termoplasztikus gumi különösen kiváló minőségű, precíziós golyóscsapágyakkal együttesen alkalmazva alkalmas nehéz terhek szállítására. A kerekek még nehéz terhek alatt is zökkenőmentesen futnak és könnyen manőverezhetők.
Supratech futófelület anyag - Termoplasztikus gumi görgőkhöz
Supratech is very kind to floors and offers excellent running comfort. The tread is very quiet and leaves no marks on the floor. It is also easy to clean and can therefore be used in areas where hygiene is subject to strict regulations. Castors with Supratech treads are characterised by low rolling and swivel resistance and therefore also have very easy running capabilities. Especially in combination with high-quality precision ball bearings, this thermoplastic rubber is suitable for carrying heavy loads. Even when supporting heavy weights, the wheels run smoothly and are easy to manoeuvre.
Kapcsolatba lépni
Érdekli az egyedi megoldások?
Beszéljen velünk - szívesen tanácsot adunk Önnek
TENTE Magyarország Kft.
Hunyadi János út 162.
1117 Budapest
Magyarország
Phone: +36 1 203 0028
Fax: +36 1 204 0815
Email: info.hu@tente.com