Kappa load
9651FTP250P64 CL97
Основни атрибути
| Име на продукта | Kappa load |
|---|---|
| Вид на продукта | Завъртане на Колело с Заключване по пососка |
| Товароносимост при 4 км/ч | 2160 KG |
| Товароносимост при 6 км/ч | 1800 KG |
| Статичен Товароносимост | 3600 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 305 mm |
| Обща ширина | 140 mm |
| Общо тегло | 15.87 KG |
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
| Въртящ се лагер | Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга |
| Цвят | Цинко-желязо (прозрачно), Цинко-желязо (прозрачно) |
| Изместване | 65 mm |
| Радиус на завъртане | 195 mm |
| Интерференция при завъртане | 390 mm |
| Диаметър на купол | 140 mm |
Колело
| Материал на тялото | Отливане |
|---|---|
| Материал на реазбата | Полиуретан, Пресовано |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Резба | Мек Резба |
| Цвят на Колело | Медено жълто (RAL1005) |
| Диаметър на колелото | 250 mm |
| Ширина на Резба | 80 mm |
| ширина на колелото | 80 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач А |
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |
Прилягане
| Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
|---|---|
| Дължина на плаката | 175 mm |
| Ширина на плаката | 140 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 140 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 15 mm |