Kappa load
9651FTP250P64 CL97
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
| Название продукта | Kappa load |
|---|---|
| Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Тормоз направления |
| грузоподъемность при 4 км/ч | 2160 KG |
| грузоподъемность при 6 км/ч | 1800 KG |
| грузоподъемность, статическая | 3600 KG |
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| общая высота | 305 mm |
| Общая ширина | 140 mm |
| Общий вес | 15,87 KG |
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
| повортный узел | Роликовый (Игольчатый) подшипник с глубокими канавками |
| Цвет | Цинковое железо (прозрачное), Цинковое железо (прозрачное) |
| офсет (смещение) | 65 mm |
| Радиус поворота | 195 mm |
| поворотное соединение | 390 mm |
| Диаметр купола | 140 mm |
Колесо
| Материал корпуса | Литье |
|---|---|
| материал протектора | Полиуретан, Литой |
| Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
| Цвет колесо | Медово-желтый (RAL1005) |
| протектор | Мягкий Протектор |
| Диаметр колесо | 250 mm |
| Ширина протектор | 80 mm |
| Ширина колесо | 80 mm |
| Твердость протектор (A) | 92 Береговая А |
| Твердость протектор (D) | 42 Береговая D |
Фитинг
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
|---|---|
| Длина пластины | 175 mm |
| Ширина пластины | 140 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 140 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 15 mm |