Kappa load
9651FTP250P64 CL97
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Nome del prodotto | Kappa load |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Ruota girevole con blocco direzionale |
| Portata a 4 km/h | 2160 KG |
| Portata a 6 km/h | 1800 KG |
| Portata statica | 3600 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Altezza totale | 305 mm |
| Larghezza complessiva | 140 mm |
| Peso complessivo | 15,87 KG |
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
| Cuscinetto del supporto | Cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda |
| Colore | Zinco-ferro (trasparente), Zink-iron (transparent) |
| Disassamento | 65 mm |
| Raggio di piroettamento | 195 mm |
| Ingombro di piroettamento | 390 mm |
| Diametro cuffia superiore | 140 mm |
Ruota
| Materiale del corpo | Colatura |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Colato |
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Battistrada | Battistrada morbido |
| Colore Ruota | Honey yellow (RAL1005) |
| Diametro ruota | 250 mm |
| Larghezza battistrada | 80 mm |
| Larghezza ruota | 80 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D |
Fissaggio
| Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
|---|---|
| Lunghezza della piastra | 175 mm |
| Larghezza della piastra | 140 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 105 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 140 mm |
| Diametro del foro della piastra | 15 mm |