- Inicio
- Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Ruedas por Tipo de Fijación
-
Conexión de Espiga
Ruedas con Espiga
- Industria
-
Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Aros de alta calidad
- Accesorios para Soluciones de Movilidad
- Sistemas motorizados
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, incorporando un rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 138 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 160 kg. Es ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas, incorporando un rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento óptimo. El diámetro de la rueda es de 125 mm y la altura total del conjunto alcanza los 163 mm. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática llega hasta 200 kg. Esta rueda es ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con una sólida espiga redonda como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 163 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg. Sus aplicaciones incluyen camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Agila está equipada con una espiga con anillo de agarre, con collarín para una fijación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en chapa de acero, mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza, sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas cónico para un rendimiento óptimo. El diámetro de la rueda es de 50 mm y la altura total del conjunto alcanza los 72 mm. La capacidad de carga dinámica es de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática llega hasta 80 kg. Esta rueda es ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 100 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 138 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda es ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con una fijación de espiga sólida redonda que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa fabricada en chapa de acero mediana incorpora un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 100 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 138 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda es ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 163 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda es ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Agila está equipada con una sólida espiga redonda como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 163 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg. Sus aplicaciones incluyen camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, incorporando un rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 138 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas y rodamiento de bolas cónico de alta calidad. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 188 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Es ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Agila está equipada con una sólida espiga redonda como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento óptimo. El diámetro de la rueda es de 100 mm y la altura total del conjunto alcanza los 138 mm. La capacidad de carga dinámica es de 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
La rueda giratoria con freno direccional Agila incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 188 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga de 100 kg dinámicos a 3 km/h y 200 kg estáticos. Es ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 150 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 188 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Agila está equipada con una sólida espiga redonda como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 138 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Agila incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 163 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
La rueda giratoria con freno direccional Agila incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 150 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 188 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, incorporando rodamientos de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 188 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Agila está equipada con una sólida espiga redonda como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y utiliza un cojinete liso como sistema de rodamiento. El diámetro de la rueda es de 100 mm y la altura total del conjunto alcanza los 138 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
La Agila es una rueda giratoria con freno direccional diseñada para aplicaciones profesionales en entornos sanitarios y comerciales. El sistema de fijación utiliza una espiga sólida de forma redonda que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona una rotación suave y precisa. La rueda presenta un diámetro de 150 milímetros y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento óptimo y duradero. El cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno, mientras que la banda de rodadura está confeccionada en goma termoplástica, ofreciendo una excelente adherencia y resistencia al desgaste. La altura total del conjunto es de 188 milímetros. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 200 kilogramos y una carga dinámica de 100 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora. La Agila es especialmente adecuada para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
La rueda giratoria con freno direccional Agila está diseñada con una espiga sólida redonda que facilita su instalación en diversos equipos y sistemas de movilidad. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio, proporcionando una estructura robusta y duradera, y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un diámetro de 150 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento óptimo. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano inyectado, material que ofrece excelente resistencia al desgaste y tracción, mientras que el cuerpo de la rueda está construido en poliamida, proporcionando ligereza sin comprometer la resistencia estructural. La altura total del conjunto es de 188 mm, dimensión que debe considerarse en el diseño del equipamiento. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como en mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 100 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 138 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 163 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 150 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 188 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda es ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Agila es una solución de movilidad versátil diseñada para aplicaciones profesionales en entornos sanitarios y comerciales. El sistema incorpora un acoplamiento de espiga redonda sólida que garantiza una fijación segura y estable en diversas estructuras de soporte. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio, proporcionando una base robusta y duradera, mientras que el mecanismo giratorio utiliza dos carreras de bolas para asegurar un movimiento suave y controlado en todas las direcciones. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que optimiza el rendimiento rotacional. El material de la banda de rodadura es goma termoplástica, ofreciendo excelente tracción y resistencia al desgaste, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno, combinando ligereza con durabilidad. La altura total del conjunto alcanza 163 mm, permitiendo una integración eficiente en diferentes tipos de equipamiento. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 200 kg, mientras que su capacidad dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, especificaciones que la hacen idónea para camas de cuidados, carros de catering, sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias de ancianos, carros de limpieza profesional y mobiliario de tienda.
Ventajas de las ruedas con forma de espiga
Las ruedas con conector de vástago son una solución de movilidad compacta y versátil diseñada para muebles, dispositivos médicos y aplicaciones industriales ligeras. Su montaje en vástago permite una instalación rápida y segura, lo que los convierte en una excelente opción cuando el espacio es limitado o se prefiere una conexión discreta. Con opciones en versiones giratorias, fijas y con frenos, así como con varios materiales y diámetros de rueda, las ruedas con montaje en vástago se pueden adaptar para cumplir con requisitos específicos de carga, suelo y ambientales.
Las ruedas TENTE con conector de vástago ofrecen varias ventajas:
Diseño compacto y que ahorra espacio: el vástago permite el montaje sin una placa o horquilla grandes, lo que hace que estas ruedas sean ideales para aplicaciones con requisitos de diseño elegante o espacio limitado.
Instalación rápida y segura: se pueden fijar con precisión en los puntos de montaje preparados, lo que proporciona una fijación fiable y una estabilidad estructural sin la necesidad de componentes de montaje adicionales.
Fácil reemplazo y mantenimiento: las ruedas de los vástagos se pueden desenroscar y reemplazar individualmente sin desmontar otros componentes, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Tipos de ruedas con forma de Espiga
Las ruedas con montaje en forma de espiga están disponibles en una amplia gama de diseños para cumplir con los requisitos de las aplicaciones industriales, sanitarias y de muebles. Según el tipo, pueden proporcionar una fácil maniobrabilidad, estabilidad en línea recta, bloqueo seguro, lavabilidad, conductividad eléctrica y más. Desde ruedas giratorias y fijas hasta versiones con frenos y de perfil bajo, cada tipo está diseñado para ofrecer ventajas específicas de manejo y seguridad, garantizando una movilidad confiable para diversas aplicaciones y entornos. A continuación se muestran las ruedas de montaje de vástago más comunes y sus ventajas:
Ruedas giratorias con forma de espiga
Las ruedas giratorias con vástago proporcionan una rotación total de 360°, lo que permite que las aplicaciones cambien de dirección sin problemas y naveguen por espacios reducidos con facilidad. El conector del vástago crea una conexión segura que ahorra espacio y mantiene el montaje discreto y estable. Este tipo de ruedas se usa ampliamente en aplicaciones de mobiliario, como sillas de oficina y muebles multimedia, o en aplicaciones médicas, como sillones de tratamiento, camas de hospital y elevadores de pacientes, donde el movimiento preciso, el reposicionamiento sin esfuerzo y un diseño limpio son fundamentales.
Ruedas fijas con forma de espiga
Las ruedas de espiga ofrecen un movimiento confiable en línea recta, lo que las hace ideales para aplicaciones que siguen caminos guiados o predecibles. Cuando se combinan con ruedas de vástago giratorio, crean una configuración equilibrada que ofrece estabilidad y maniobrabilidad. Esta combinación permite que las aplicaciones funcionen en línea recta cuando es necesario y, al mismo tiempo, es fácil reposicionarlas, lo que la convierte en una solución muy práctica para las necesidades de movilidad médica y minorista.
Ruedas de espiga con freno
Las ruedas con vástago con freno combinan una movilidad flexible con seguridad y control. Se pueden mover libremente cuando sea necesario y se pueden bloquear en su lugar para un uso fijo seguro, lo que ayuda a evitar que se enrollen involuntariamente durante la carga, la descarga y la manipulación de la mercancía o de los pacientes. Este diseño no solo mejora la seguridad, sino que también preserva la apariencia limpia de las aplicaciones en las que el hardware visible debería ser mínimo. Los mecanismos de bloqueo integrados en las ruedas de fijación del vástago son particularmente importantes en los entornos médicos en los que la seguridad del paciente es fundamental.
Campos de aplicación de ruedas con montaje en forma de Espiga
Las ruedas con vástago se utilizan ampliamente en aplicaciones de muebles, atención médica e industria ligera, donde el montaje compacto, el diseño limpio y la movilidad flexible son importantes. La conexión de punto único permite una instalación que ahorra espacio, lo que convierte a estas ruedas en la opción preferida para aplicaciones con superficies de montaje limitadas o donde la apariencia visual es una consideración clave. En los entornos de atención médica, las ruedas de vástago se encuentran en los elevadores de pacientes, las sillas de tratamiento, las mesitas de noche y las camas de hospital, lo que proporciona una movilidad suave y una estabilidad confiable. Su montaje compacto y seguro garantiza que las aplicaciones médicas puedan maniobrarse de forma segura y, al mismo tiempo, mantener un diseño limpio y discreto que favorece la higiene y el uso diario. En muebles y aplicaciones móviles, estas ruedas se utilizan comúnmente para aplicaciones como sillas de oficina, muebles multimedia y pantallas móviles pequeñas. El accesorio del vástago simplifica tanto el montaje como el reemplazo, a la vez que mantiene el montaje discreto para lograr un acabado estéticamente limpio que complementa el diseño moderno de los muebles. En entornos industriales ligeros, las ruedas de vástago se utilizan comúnmente en palés y plataformas rodantes, carros de limpieza profesionales y gabinetes de herramientas, donde se requieren flexibilidad, un rendimiento de laminado confiable y un mantenimiento rápido.