- Inicio
- Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Ruedas por Capacidad de Carga
-
Uso extremadamente pesado
Ruedas de Servicio Extra Pesado
- Industria
-
Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Aros de alta calidad
- Accesorios para Soluciones de Movilidad
- Sistemas motorizados
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 300 mm
La Kappa load es una rueda giratoria con freno total, parte delantera de la rueda, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 300 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 355 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 2400 kg a 4 km/h y 2000 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 4000 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, y sistemas AGV pesados.
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 200 mm
La Kappa load es una rueda giratoria con freno total, parte delantera de la rueda, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 255 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 2800 kg. Sus aplicaciones incluyen industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, y sistemas AGV pesados.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Kappa load es una rueda giratoria rueda diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su integración en diversas estructuras de soporte. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, proporcionando una base robusta y duradera, y dispone de un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un funcionamiento suave y confiable bajo condiciones de carga continua. La rueda presenta un diámetro de 200 mm y está construida con un cuerpo de hierro fundido que ofrece máxima resistencia, mientras que su banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, material que proporciona excelente adherencia y durabilidad en superficies variadas. El rodamiento de bolas de precisión integrado en la rueda asegura un giro suave y preciso, minimizando la fricción y el desgaste prematuro. Con una altura total de 255 mm, esta rueda está diseñada para soportar una capacidad de carga estática de 2800 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 1400 kg a 6 km/h o 1680 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, así como sistemas AGV pesados que requieren fiabilidad y rendimiento excepcionales.
Rueda giratoria Rueda 300 mm
Kappa load es una rueda giratoria rueda diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, proporcionando una estructura robusta y duradera, y dispone de un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un funcionamiento suave y confiable. La rueda presenta un diámetro de 300 mm con un cuerpo de hierro fundido y una banda de rodadura de poliuretano fundido, combinación que ofrece excelente resistencia al desgaste y durabilidad en entornos de trabajo intenso. El rodamiento de bolas de precisión integrado en la rueda asegura un giro suave y preciso. Con una altura total de 355 mm, esta rueda está diseñada para soportar una capacidad de carga estática de 4000 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 2000 kg a 6 km/h o 2400 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para sistemas AMR, carros de producción y plataforma, sistemas AGV pesados, fabricantes de automóviles OEM, aplicaciones de industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, así como para fabricantes de cerámica y vidrio que requieren soluciones de movilidad de alto rendimiento.
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 250 mm
La Kappa load es una rueda giratoria con freno total, parte delantera de la rueda, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 250 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 305 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 2160 kg a 4 km/h y 1800 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 3600 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, y carros de producción y plataforma.
Rueda giratoria Rueda 250 mm
Kappa load es una rueda giratoria rueda diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, incorporando un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 250 mm con un cuerpo de hierro fundido y una banda de rodadura de poliuretano fundido, soportada por un rodamiento de bolas de precisión que asegura la máxima estabilidad y precisión en el movimiento rotativo. Con una altura total de 305 mm, esta rueda está especificada para una capacidad de carga estática de 3600 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 1800 kg a 6 km/h o 2160 kg a 4 km/h, permitiendo su uso en entornos de movimiento continuo. Kappa load es idónea para aplicaciones en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, así como sistemas AGV pesados, ofreciendo rendimiento confiable en operaciones industriales de alta demanda.
Rueda fija 200 mm
La rueda fija Kappa load está diseñada para aplicaciones industriales exigentes y se monta mediante una placa rectangular que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, proporcionando una estructura robusta y duradera que soporta entornos de trabajo severos. La rueda presenta un diámetro de 200 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido, que ofrece excelente tracción y resistencia al desgaste, montada sobre un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento suave y eficiente. El cuerpo de la rueda está construido en hierro fundido, combinando resistencia y durabilidad para garantizar un rendimiento prolongado. La altura total del conjunto es de 255 mm, lo que permite una integración óptima en diversos sistemas de transporte y manipulación. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 2800 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 1400 kg a 6 km/h o 1680 kg a 4 km/h, adaptándose a diferentes velocidades de operación. El Kappa load es especialmente adecuado para aplicaciones en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, industria de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, así como sistemas AGV pesados, donde se requiere máxima confiabilidad y rendimiento.
Rueda giratoria con Freno direccional 300 mm
Kappa load es una rueda giratoria con freno direccional diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, proporcionando una estructura robusta y duradera, y dispone de un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un funcionamiento suave y confiable. La rueda presenta un diámetro de 300 mm con un cuerpo de hierro fundido y una banda de rodadura de poliuretano fundido, combinación que asegura excelente resistencia al desgaste y durabilidad en entornos industriales. El rodamiento de bolas de precisión integrado en la rueda proporciona un giro suave y preciso. La altura total del conjunto es de 355 mm. En cuanto a la capacidad de carga, esta rueda soporta una carga estática de 4000 kg, mientras que su capacidad dinámica varía según la velocidad de desplazamiento: 2000 kg a 6 km/h o 2400 kg a 4 km/h. Kappa load está especialmente indicada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, así como sistemas AGV pesados, donde se requiere máxima confiabilidad y rendimiento.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Kappa load es una rueda giratoria con freno direccional diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, proporcionando una estructura robusta y duradera, y dispone de un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un funcionamiento suave y confiable. La rueda presenta un diámetro de 200 mm con un cuerpo de hierro fundido y una banda de rodadura de poliuretano fundido, combinación que ofrece excelente resistencia al desgaste y durabilidad en entornos de trabajo intenso. El rodamiento de bolas de precisión integrado en la rueda asegura un giro suave y preciso. La altura total del conjunto es de 255 mm. En cuanto a la capacidad de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 2800 kg, mientras que su capacidad dinámica varía según la velocidad de desplazamiento: 1400 kg a 6 km/h o 1680 kg a 4 km/h. Kappa load está especialmente indicada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, así como sistemas AGV pesados.
Rueda giratoria con Freno direccional 250 mm
Kappa load es una rueda giratoria con freno direccional diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, proporcionando una estructura robusta y duradera, y dispone de un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un funcionamiento suave y confiable. La rueda presenta un diámetro de 250 mm con un cuerpo de hierro fundido y una banda de rodadura de poliuretano fundido, combinación que asegura excelente durabilidad y resistencia al desgaste. El rodamiento de bolas de precisión integrado en la rueda optimiza el rendimiento rotacional bajo cargas sostenidas. Con una altura total de 305 mm, esta rueda está diseñada para soportar una capacidad de carga estática de 3600 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 1800 kg a 6 km/h o 2160 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, así como sistemas AGV pesados que requieren máxima confiabilidad y rendimiento.
Rueda fija 250 mm
La rueda fija Kappa está diseñada para aplicaciones industriales exigentes y se monta mediante una placa rectangular que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, proporcionando una estructura robusta y duradera capaz de soportar condiciones de trabajo severas. La rueda presenta un diámetro de 250 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento suave y confiable. El cuerpo de la rueda está construido en hierro fundido, mientras que la banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y tracción óptima en diversas superficies. La altura total del conjunto es de 305 mm, lo que facilita su integración en sistemas de transporte y manipulación de materiales. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática de 4080 kg, mientras que su capacidad dinámica varía según la velocidad de operación: 1700 kg a 6 km/h y 2040 kg a 4 km/h, permitiendo una selección flexible según los requisitos específicos de cada aplicación industrial.
Rueda fija 300 mm
La rueda fija Kappa está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para garantizar una instalación segura y estable en diversas aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, proporcionando una estructura robusta y duradera que resiste condiciones de trabajo exigentes. La rueda presenta un diámetro de 300 mm y está construida con un cuerpo de hierro fundido que ofrece máxima resistencia y estabilidad. La banda de rodadura está elaborada en poliuretano fundido, material que garantiza un excelente agarre, bajo ruido operativo y una larga vida útil incluso en entornos con variaciones de temperatura. El sistema de rodamiento incorpora rodamientos de bolas de precisión que aseguran un giro suave y eficiente, minimizando la fricción y el desgaste prematuro. La altura total del conjunto es de 355 mm, dimensión que debe considerarse en el diseño del espacio de instalación. Respecto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 4800 kg, mientras que en condiciones dinámicas puede transportar 2000 kg a una velocidad de 6 km/h o 2400 kg a 4 km/h, permitiendo seleccionar la configuración más adecuada según los requisitos específicos de la aplicación.
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 300 mm
La rueda giratoria Kappa con freno total, parte delantera de la rueda, está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que permite una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, proporcionando una estructura robusta y duradera, y dispone de un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y confiable en entornos exigentes. La rueda presenta un diámetro de 300 mm con un cuerpo de hierro fundido y una banda de rodadura de poliuretano fundido, combinación que ofrece excelente resistencia al desgaste y durabilidad. El rodamiento de bolas de precisión integrado en la rueda asegura un giro óptimo y una distribución uniforme de cargas. La altura total del conjunto es de 355 mm, dimensión crítica para la integración en sistemas de transporte y manipulación. La capacidad de carga estática alcanza 4800 kg, mientras que la capacidad dinámica varía según la velocidad de operación: 2000 kg a 6 km/h y 2400 kg a 4 km/h. Esta rueda está diseñada específicamente para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, industria de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, así como sistemas AGV pesados, donde se requiere máxima confiabilidad y rendimiento.
Rueda giratoria Rueda 300 mm
La rueda giratoria Omikron twin es una rueda giratoria de alta capacidad diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto y sistemas AGV pesados. El conjunto se monta mediante una placa rectangular que proporciona una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, garantizando una estructura robusta y duradera, y está equipada con un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que asegura un funcionamiento suave y confiable bajo cargas sostenidas. La rueda presenta un diámetro de 300 mm y está construida con un cuerpo de hierro fundido que proporciona resistencia estructural, mientras que la banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, ofreciendo excelente tracción y durabilidad. El rodamiento de bolas de precisión integrado en la rueda garantiza un giro suave y preciso. La altura total del conjunto es de 415 mm. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática de 9000 kg, mientras que su capacidad dinámica varía según la velocidad de operación: 4000 kg a 6 km/h y 6000 kg a 4 km/h, lo que permite una selección óptima según los requisitos específicos de cada aplicación industrial.
Rueda giratoria Rueda 250 mm
El Omikron twin es una rueda giratoria rueda diseñada para aplicaciones de alta exigencia en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto y sistemas AGV pesados. La rueda se monta mediante una placa rectangular que proporciona una fijación segura y versátil. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, garantizando una estructura robusta y duradera, y está equipada con un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que asegura un giro suave y confiable. La rueda presenta un diámetro de 250 mm y está construida con un cuerpo de hierro fundido que proporciona estabilidad estructural, mientras que la banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y tracción. El rodamiento de bolas de precisión integrado en la rueda garantiza un funcionamiento óptimo y una larga vida útil. La altura total del conjunto es de 365 mm. En cuanto a la capacidad de carga, la rueda soporta una carga estática de 7500 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica es de 3600 kg a 6 km/h o 5000 kg a 4 km/h, lo que la convierte en una solución ideal para aplicaciones que requieren máxima confiabilidad y rendimiento en entornos industriales exigentes.
Rueda fija 250 mm
La rueda fija Omikron twin está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para garantizar una instalación segura y estable en diversas aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, proporcionando una estructura robusta y duradera que soporta las exigencias de entornos de trabajo intensivos. La rueda presenta un diámetro de 250 mm y está construida con un cuerpo de hierro fundido, mientras que la banda de rodadura está elaborada en poliuretano fundido, ofreciendo una excelente resistencia al desgaste y una tracción óptima. El rodamiento de bolas de precisión integrado asegura un funcionamiento suave y eficiente durante el desplazamiento. La altura total del conjunto alcanza 325 mm, permitiendo una integración adecuada en sistemas de transporte y manipulación. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 4500 kg, mientras que en condiciones dinámicas puede transportar 2400 kg a una velocidad de 6 km/h o 3000 kg a 4 km/h, adaptándose así a diferentes requisitos operacionales. El Omikron twin está especialmente diseñado para aplicaciones en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto y sistemas AGV pesados, donde la fiabilidad y la capacidad de carga son factores críticos.
Rueda giratoria Rueda 250 mm
La rueda giratoria Omikron twin es una rueda giratoria de alta capacidad diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto y sistemas AGV pesados. El conjunto está equipado con una placa rectangular como sistema de fijación, que proporciona una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, garantizando una estructura robusta y duradera, y incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que asegura un funcionamiento suave y confiable bajo cargas intensas. La rueda presenta un diámetro de 250 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que facilita la rotación controlada. El material de la banda de rodadura es poliuretano fundido, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en hierro fundido, combinando durabilidad y resistencia al desgaste. La altura total del conjunto es de 325 mm. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática de 4500 kg, mientras que su capacidad dinámica varía según la velocidad de operación: 2400 kg a 6 km/h y 3000 kg a 4 km/h, lo que permite una selección precisa según los requisitos específicos de la aplicación.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria Omikron twin es una rueda de alta capacidad diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto y sistemas AGV pesados. El conjunto incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que proporciona una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, materiales que garantizan una resistencia estructural excepcional, y está equipada con un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que asegura un funcionamiento suave y duradero bajo cargas intensas. La rueda presenta un diámetro de 200 mm y está construida con un cuerpo de hierro fundido que proporciona rigidez y durabilidad, mientras que la banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, material que ofrece excelente adherencia y resistencia al desgaste. El rodamiento de bolas de precisión integrado en la rueda garantiza un giro suave y eficiente. La altura total del conjunto es de 275 mm, dimensión que facilita su integración en sistemas de transporte y manipulación. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática de 3750 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 2000 kg a una velocidad de 6 km/h o 2500 kg a 4 km/h, lo que la convierte en una solución robusta para entornos industriales de máxima exigencia.
Rueda giratoria Rueda 400 mm
La rueda giratoria Omikron twin es una rueda giratoria de alta capacidad diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto y sistemas AGV pesados. El conjunto se monta mediante una placa rectangular que proporciona una fijación segura y versátil. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, garantizando una estructura robusta y duradera, y está equipada con un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que asegura un giro suave y confiable. La rueda presenta un diámetro de 400 mm y está compuesta por un cuerpo de hierro fundido con una banda de rodadura de poliuretano fundido, que proporciona excelente tracción y resistencia al desgaste. El rodamiento de bolas de precisión integrado en la rueda garantiza un funcionamiento óptimo y una larga vida útil. La altura total del conjunto es de 510 mm, lo que permite una integración eficiente en diversos sistemas de transporte y manipulación. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda giratoria soporta una carga estática de 10800 kg, mientras que su capacidad dinámica varía según la velocidad de operación: 5000 kg a 6 km/h o 7200 kg a 4 km/h, lo que la convierte en una solución confiable para aplicaciones que requieren movimiento frecuente y cargas significativas.
Rueda fija 400 mm
La rueda fija Omikron twin está diseñada con una placa rectangular como sistema de fijación y una carcasa fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, proporcionando una estructura robusta y duradera. La rueda presenta un diámetro de 400 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y confiable. El material de la banda de rodadura es poliuretano fundido, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en hierro fundido, combinando resistencia y durabilidad excepcionales. La altura total del conjunto alcanza 510 mm, lo que permite una integración versátil en diferentes configuraciones de equipos. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática de 10800 kg, mientras que su capacidad dinámica varía según la velocidad de operación: 5000 kg a 6 km/h y 7200 kg a 4 km/h, ofreciendo flexibilidad para diferentes aplicaciones. El Omikron twin está especialmente indicado para aplicaciones en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto y sistemas AGV pesados, donde se requiere máxima confiabilidad y rendimiento en entornos exigentes.
Rueda fija 200 mm
La rueda fija Omikron twin está diseñada para aplicaciones de alta exigencia en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto y sistemas AGV pesados. Esta rueda se monta mediante una placa rectangular que proporciona una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, garantizando una estructura robusta y duradera capaz de soportar entornos industriales exigentes. La rueda presenta un diámetro de 200 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento suave y confiable. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y tracción, mientras que el cuerpo de la rueda está construido en hierro fundido para máxima durabilidad. La altura total del conjunto es de 275 mm. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática de 3750 kg. Para cargas dinámicas, puede transportar 2000 kg a una velocidad de 6 km/h o 2500 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la convierte en una solución versátil para aplicaciones que requieren tanto capacidad de carga como movilidad controlada en entornos industriales críticos.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Omikron twin es una rueda giratoria de alta capacidad diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto y sistemas AGV pesados. El conjunto incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que permite una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, proporcionando una estructura robusta y duradera, y está equipada con un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un funcionamiento suave y confiable bajo cargas sostenidas. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está compuesta por un cuerpo de hierro fundido con una banda de rodadura de poliuretano fundido, combinación que ofrece excelente resistencia al desgaste y durabilidad en entornos industriales. El rodamiento de bolas de precisión integrado en la rueda asegura un giro suave y preciso. La altura total del conjunto es de 220 mm, lo que facilita su integración en sistemas de transporte y manipulación. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda giratoria soporta una carga estática de 3000 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 1100 kg a una velocidad de 6 km/h o 1500 kg a 4 km/h, permitiendo su uso en aplicaciones que requieren tanto estabilidad como movilidad controlada.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La rueda giratoria Omikron twin es una rueda de alta capacidad de carga diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto y sistemas AGV pesados. Esta rueda se monta mediante una placa rectangular que proporciona una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, garantizando una estructura robusta y duradera, y está equipada con un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que asegura un giro suave y confiable. La rueda presenta un diámetro de 150 mm y está construida con un cuerpo de hierro fundido que proporciona resistencia estructural, mientras que la banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, ofreciendo excelente adherencia y durabilidad. El rodamiento de bolas de precisión integrado en la rueda garantiza un funcionamiento óptimo y una larga vida útil. La altura total del conjunto es de 245 mm, lo que permite una integración eficiente en diversos sistemas de transporte. En cuanto a la capacidad de carga, esta rueda soporta una carga estática de 3600 kg, mientras que su capacidad dinámica varía según la velocidad de operación: 1400 kg a 6 km/h y 1800 kg a 4 km/h, lo que la convierte en una solución versátil para aplicaciones que requieren tanto velocidad como capacidad de carga significativa.
Rueda fija 150 mm
La rueda fija Omikron twin está diseñada con una placa rectangular como sistema de fijación y un alojamiento fabricado en hierro fundido o hierro forjado pesado, proporcionando una estructura robusta y duradera. La rueda presenta un diámetro de 150 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y confiable. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, material que ofrece excelente resistencia al desgaste y adherencia en diversas condiciones operativas, mientras que el cuerpo de la rueda está construido en hierro fundido para máxima durabilidad. La altura total del conjunto es de 245 mm, lo que permite una integración eficiente en sistemas de transporte y manipulación. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 3600 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 1400 kg a una velocidad de 6 km/h o 1800 kg a 4 km/h, adaptándose a diferentes requisitos operativos. El Omikron twin está especialmente diseñado para aplicaciones en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto y sistemas AGV pesados, donde se requiere máxima confiabilidad y rendimiento en entornos exigentes.
Frequently Asked Questions
Ventajas de las ruedas extrapesadas
Las ruedas extrapesadas están diseñadas para aplicaciones exigentes en las que cada rueda debe soportar de forma fiable cargas útiles de más de 1500 kg al arrancar, rodar y girar de forma predecible. Nuestras ruedas combinan carcasas reforzadas con ruedas y rodamientos robustos, lo que garantiza un rendimiento duradero incluso en los entornos más difíciles. Las ruedas extrapesadas de TENTE ofrecen una variedad de ventajas clave:
Construcción duradera: fabricadas con materiales reforzados y diseñadas para una mayor durabilidad, nuestras ruedas extrapesadas están diseñadas para soportar un uso frecuente y, al mismo tiempo, resistir el desgaste, los impactos y las difíciles condiciones del suelo en entornos industriales hostiles.
Bajo mantenimiento: las opciones con anillos antipolvo y boquillas de engrase integradas simplifican la lubricación y ayudan a mantener un funcionamiento fluido entre los intervalos de servicio.
Valor optimizado del ciclo de vida: al combinar una larga vida útil y un movimiento más fácil, estas ruedas contribuyen a reducir el costo total de propiedad en aplicaciones exigentes.
Opciones de Aro adaptables: las ruedas extrapesadas de TENTE están disponibles con una amplia gama de opciones de materiales de banda de rodadura para adaptarse a diferentes tipos de suelo y entornos operativos
Seguridad integrada: para lograr estabilidad direccional y un bloqueo fijo seguro, las ruedas extrapesadas se pueden configurar con bloqueos de ruedas y bloqueos direccionales.
Tipos de ruedas extrapesadas
Las ruedas extrapesadas se pueden configurar en una variedad de diseños para adaptarse a los perfiles de carga, los ciclos de conducción y las condiciones del suelo específicos. Al seleccionar la carcasa de la rueda, el material de la rueda y el diámetro adecuados para sus requisitos ambientales individuales, puede optimizar el esfuerzo de rodadura, la maniobrabilidad y la vida útil para los casos de uso exigentes. A continuación se muestran dos tipos de ruedas extrapesadas de uso común y sus principales ventajas:
Ruedas de poliuretano extra resistentes
Las ruedas de poliuretano de alta resistencia combinan una resistencia a la rodadura excepcionalmente baja con una excelente resistencia al desgaste bajo cargas sostenidas. Son ideales para tiradas largas, operaciones frecuentes con paradas y arranques y pisos industriales lisos. Una línea de productos representativa de nuestra gama es la serie TENTE Kappa. Estas ruedas ofrecen un funcionamiento suave y una maniobra precisa en una carcasa compacta de acero soldado. Las ruedas Kappa de alta resistencia con banda de rodadura de poliuretano también pueden equiparse con opciones de bloqueo total o de bloqueo direccional para mejorar la orientación en línea recta en recorridos largos. Para tareas que requieren diámetros de rueda más grandes y más de 2400 kg de capacidad de carga por rueda, eche un vistazo a nuestra serie Omikron twin. Cuando se configura con dos ruedas de poliuretano fundido de 400 mm, esta serie puede soportar cargas útiles de hasta 30 000 kg por rueda.
Ruedas de Poliamida Extra Pesadas
Las ruedas de poliamida de alta resistencia son la elección ideal cuando la capacidad de carga máxima y la estabilidad dimensional importan más que el cuidado del suelo o el bajo nivel de ruido. Las ruedas de poliamida soportan cargas muy elevadas y proporcionan una superficie de rodadura dura y precisa, pero esperan una mayor presión superficial y un funcionamiento más ruidoso que con materiales más blandos. En general, se recomiendan ruedas con ruedas de poliamida para uso en interiores. Mientras que las que tienen ruedas de poliuretano son talentos versátiles, capaces de soportar el uso en interiores y exteriores. Nuestra serie Omikron twin utiliza dos ruedas de poliamida superpesadas, combinadas con rodamientos de bolas de precisión y una robusta carcasa de acero soldado. Las opciones de diámetro para las ruedas de poliamida utilizadas en nuestra serie Omikron varían de 100 mm a 400 mm, y la configuración más grande puede transportar cargas útiles de 15 000 kg por rueda. Estas ruedas de poliamida de alta resistencia están disponibles en versiones fijas y giratorias y se pueden configurar con opciones de bloqueo direccional y bloqueo de ruedas.
Campos de aplicación de las ruedas extrapesadas
Las ruedas extrapesadas se especifican cuando las cargas útiles extremas, los ciclos de trabajo prolongados y las maniobras precisas no son negociables. En intralogística y distribución, son compatibles con las soluciones de transporte pesado y mantienen la manipulación de alto rendimiento en los entornos de los concesionarios de hardware. En maquinaria y equipos de taller, en la construcción de máquinas, la construcción de contenedores y los equipos de transporte, funcionan de manera confiable en pisos industriales y toleran operaciones frecuentes de parada y arranque. En el sector de la automoción, desde los carros de producción y plataformas hasta los entornos OEM de automoción, estas ruedas ofrecen una dirección predecible y una alta capacidad nominal para mantener los flujos de materiales según lo programado.