核心属性
| 产品名称 | Kappa load |
|---|---|
| 产品类型 | 带方向锁的旋转脚轮 |
| 载重为 4 km/h | 2160 KG |
| 载重为 6 km/h | 1800 KG |
| 载重静态 | 3600 KG |
| 温度范围(最低) | -10 °C |
| 温度范围(最大) | 60 °C |
| 总高 | 305 mm |
| 总宽度 | 140 mm |
| 总重量 | 15.87 KG |
绩效
| 轧制性能 | |
|---|---|
| 移动噪音 | |
| 损耗 | |
| 耐腐蚀 |
支架
| 材料 | 铸铁或锻铁,重 |
|---|---|
| 支架形状 | 宽 ,加强的 |
| 旋转轴承 | 深槽滚珠推力滚柱轴承 |
| 颜色: | 锌铁(透明), 锌铁(透明) |
| 偏移量 | 65 mm |
| 旋转半径 | 195 mm |
| swivel interference | 390 mm |
| 圆顶直径 | 140 mm |
轮子
| 主体材料 | 铸件 |
|---|---|
| 胎面材料 | 聚氨酯,铸造的 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 胎面 | 柔软胎面 |
| 轮子颜色 | 蜂蜜黄 (RAL1005) |
| 轮径 | 250 mm |
| 胎面宽度 | 80 mm |
| 轮宽 | 80 mm |
| 胎面硬度 (A) | 92 岸 A |
| 胎面硬度 (D) | 42 岸 D |
固定件
| 接头类型 | 矩形板 |
|---|---|
| 板长度 | 175 mm |
| 板宽度 | 140 mm |
| 板孔长度(最大) | 105 mm |
| 板孔宽度(最大) | 140 mm |
| 板孔直径 | 15 mm |