Kappa load
9651FTP250P64 CL97
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Nume produs | Kappa load |
|---|---|
| Tip produs | Rola pivotantă cu Blocare direcțională |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 2160 KG |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 1800 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 3600 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 305 mm |
| Lățime totală | 140 mm |
| Greutate totală | 15,87 KG |
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
| Rulment pivotant | Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă |
| Culoare | Zink-fier (transparent), Zink-fier (transparent) |
| Offset | 65 mm |
| Raza de pivotare | 195 mm |
| Interferență pivotantă | 390 mm |
| Diametru cupolă | 140 mm |
Roată
| Material pentru corp | Turnare |
|---|---|
| Material al benzii de rulare | Poliuretan, Turnată |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
| Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
| Roată | Galben miere (RAL1005) |
| Diametru roată | 250 mm |
| Benză de rulare | 80 mm |
| Lățime roată | 80 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |
Racord
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
|---|---|
| Lungime placă | 175 mm |
| Lățimea plăcii | 140 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 105 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 140 mm |
| Diametru orificiu placă | 15 mm |