Agila stainless
7477PJC100P50
Основни атрибути
| Име на продукта | Agila stainless |
|---|---|
| Приложения | Професионални колички за почистване, Търговец на строителни материали |
| Вид на продукта | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Специални функции | Неръждаемост |
| Товароносимост при 3 км/ч | 100 KG |
| Статичен Товароносимост | 200 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 135 mm |
| Обща ширина | 60 mm |
| Общо тегло | 0.76 KG |
Изпълнение
| Производителност на ролката | |
|---|---|
| Шум от движение | |
| Привличане | |
| Устойчив на корозия |
Вилка
| Материал | Неръждаемост стомана, средна |
|---|---|
| Форма Вилица | Обхват |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
| Цвят | Неръждаемост стомана, Неръждаемост стомана |
| Изместване | 43.5 mm |
| Радиус на завъртане | 131 mm |
| Интерференция при завъртане | 262 mm |
| Диаметър на купол | 60 mm |
Колело
| Материал на тялото | Полипропилен |
|---|---|
| Материал на реазбата | Термопластичен каучук |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост |
| Резба | Мек Резба |
| Цвят на Колело | Сребърно сиво (RAL7001) |
| Диаметър на колелото | 100 mm |
| Ширина на Резба | 32 mm |
| ширина на колелото | 32 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач А |
Прилягане
| Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
|---|---|
| Дължина на плаката | 77 mm |
| Ширина на плаката | 67 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 46.5 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 51.5 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 56 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 61.5 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 8.5 mm |