Agila stainless
7477PJC100P50
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Applicazioni | Carrelli pulizia, Rivenditore articoli tecnici |
|---|---|
| Nome del prodotto | Agila stainless |
| Caratteristiche speciali | Inossidabile |
| Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno totale |
| Portata a 3 km/h | 100 KG |
| Portata statica | 200 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Altezza totale | 135 mm |
| Larghezza complessiva | 60 mm |
| Peso complessivo | 0,76 KG |
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione |
Supporto
| Materiale | Acciaio Inossidabile, medio |
|---|---|
| Forma della forcella | Largo |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Colore | Acciaio Inossidabile , Stainless steel |
| Disassamento | 43,5 mm |
| Raggio di piroettamento | 131 mm |
| Ingombro di piroettamento | 262 mm |
| Diametro cuffia superiore | 60 mm |
Ruota
| Materiale del corpo | Polipropilene |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Gomma termoplastica |
| Cuscinetto | Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile |
| Battistrada | Battistrada morbido |
| Colore Ruota | Silver grey (RAL7001) |
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza battistrada | 32 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A |
Fissaggio
| Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
|---|---|
| Lunghezza della piastra | 77 mm |
| Larghezza della piastra | 67 mm |
| Lunghezza foro piastra (minima) | 46,5 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 51,5 mm |
| Larghezza foro piastra (minima) | 56 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 61,5 mm |
| Diametro del foro della piastra | 8,5 mm |