Agila stainless
7477PJC100P50
Kernkenmerken
| Productnaam | Agila stainless |
|---|---|
| Toepassingen | IJzerwarenhandelaar, Professionele schoonmaakkarren |
| Producttype | Zwenkwiel met dubbele rem |
| Speciale functies | Roestvrij |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 100 KG |
| Statisch Draagvermogen | 200 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 135 mm |
| Totale breedte | 60 mm |
| Totaal gewicht | 0,76 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Verloop | |
| Corrosieweerstand |
Vork
| Materiaal | Roestvrij staal, medium |
|---|---|
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur | Roestvrij staal, Roestvrij staal |
| Offset | 43,5 mm |
| Zwenk radius | 131 mm |
| Uitzwenking | 262 mm |
| Diameter koepel | 60 mm |
Wiel
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
| Lager | Precisiekogellager, roestvrij |
| Kleur Wiel | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A |
Bevestiging
| Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
|---|---|
| Lengte plaat | 77 mm |
| Breedte plaat | 67 mm |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 46,5 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 51,5 mm |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 56 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 61,5 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 8,5 mm |