Agila stainless
7477PJC100P50
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
| Pieteikumi | Aparatūras tirgotājs, Profesionāli tīrīšanas ratiņi |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Agila stainless |
| Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Īpašas funkcijas | Nerūsējošais |
| Kravnesība pie 3 km/h | 100 KG |
| Statiskā kravnesība | 200 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 135 mm |
| Kopējais platums | 60 mm |
| Kopējais svars | 0,76 KG |
Veiktspēja
| Ruļļa veiktspēja | |
|---|---|
| Kustības troksnis | |
| Nodilums | |
| Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds, vidējs |
|---|---|
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Nerūsējošais tērauds, Nerūsējošais tērauds |
| Ofsets | 43,5 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 131 mm |
| Grozāms savienojums | 262 mm |
| Kupola diametrs | 60 mm |
Ritenis
| Korpusa materiāls | Polipropilēns |
|---|---|
| Protektora materiāls | Termoplastiskas gumija |
| Gūltnis | Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile |
| Protektors | Mīksts protektors |
| Ritenis krāsa | Sudraba pelēka (RAL7001) |
| Riteņa diametrs | 100 mm |
| Protektora platums | 32 mm |
| Riteņa platums | 32 mm |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A |
Uzstādīšana
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
|---|---|
| Plāksnes garums | 77 mm |
| Plāksnes platums | 67 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 46,5 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 51,5 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 56 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 61,5 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 8,5 mm |