Agila stainless
7477PJC100P50
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Agila stainless |
|---|---|
| Zastosowania | Profesjonalne wózki do utrzymania czystości, Sklep z artykułami żelaznymi |
| Funkcje specjalne | Nierdzewne |
| Typ produktu | Kółko obrotowe z Blokada pełna |
| nośność przy 3 km/h | 100 KG |
| Statyczna nośność | 200 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| wysokość całkowita | 135 mm |
| Szerokość całkowita | 60 mm |
| Waga całkowita | 0,76 KG |
Wydajność
| Wydajność rolki | |
|---|---|
| Hałas ruchowy | |
| Odejście | |
| Odporność na korozję |
Obudowa
| Materiał | Stal Nierdzewne, średnia |
|---|---|
| kształt widelec | Poszerzane |
| łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
| Kolor | Stal Nierdzewne , Stal Nierdzewne |
| wysięg | 43,5 mm |
| Promień obrotowy | 131 mm |
| zasięg działania koła | 262 mm |
| Średnica kopuły | 60 mm |
Koło
| Materiał ciała | Polipropylen |
|---|---|
| materiał bieżni | Kauczuk termoplastyczny |
| Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne |
| Kolor koło | Srebrnoszary (RAL7001) |
| bieżnia | Miękki Bieżnia |
| Średnica koło | 100 mm |
| Szerokość bieżnia | 32 mm |
| Szerokość koło | 32 mm |
| Twardość bieżnia (A) | 87 Shore A |
Mocowanie
| Typ mocowania | Płytka prostokątna |
|---|---|
| Długość płytki | 77 mm |
| Szerokość płytki | 67 mm |
| Długość otworu płytki (minimalna) | 46,5 mm |
| Długość otworu płytki (maksymalna) | 51,5 mm |
| Szerokość otworu płytki (minimalna) | 56 mm |
| Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 61,5 mm |
| Średnica otworu płytki | 8,5 mm |