我们的系列
轮子 80 mm
Novatech轮子采用聚丙烯软质胎面材料制造,直径为80毫米,胎面宽度为75毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达到1400千克,动态载荷能力为700千克(在3千米每小时的运行速度下)。轮体材料为未定义规格,适用于各种脚轮应用场景。其紧凑的尺寸设计与强大的承载能力相结合,为工业设备和移动装置提供可靠的支撑解决方案,确保在不同工作环境下的稳定性和耐用性。
轮子 82 mm
Novatech轮子采用聚丙烯软质胎面材料制造,直径为82毫米,胎面宽度为62毫米,为脚轮应用提供可靠的移动解决方案。该轮体具有出色的承载能力,动态载荷可达600千克(在3千米每小时的速度下),静态载荷高达1200千克,能够满足各种工业和商业环境中的重载需求。其紧凑的尺寸设计与强大的承载性能相结合,使其成为需要高承重能力的脚轮系统的理想选择,适用于仓储、物流、制造业等多种应用场景。
轮子 82 mm
Novatech轮子采用聚丙烯软质胎面材料制造,直径为82毫米,胎面宽度为68毫米。该轮子具有优异的承载性能,动态载荷能力为700公斤(在3公里每小时的速度下),静态载荷能力可达1400公斤。这种轮子设计适用于各种脚轮应用场景,能够在保持良好机动性的同时提供可靠的承重支撑,满足工业和商业环境中对高载荷轮子的技术要求。
轮子 82 mm
Novatech轮子采用聚丙烯软质胎面材料制造,轮径为82毫米,胎面宽度为100毫米,提供优异的承载性能和运行稳定性。该轮子的动态承载能力为800千克(在3千米每小时的运行速度下),静态承载能力可达1600千克,能够满足各种工业应用场景的重载需求。轮体结构设计合理,尺寸紧凑,适用于各类脚轮装配,为设备提供可靠的移动支撑解决方案。
轮子 85 mm
Novatech轮子采用聚丙烯软质胎面材料制造,直径为85毫米,胎面宽度为55毫米,为脚轮应用提供可靠的移动解决方案。该轮子具有出色的承载能力,动态载荷为550千克(在3千米每小时的速度下),静态载荷可达1100千克,能够满足各种工业和商业环境中的重载需求。其紧凑的尺寸设计与强大的承载性能相结合,使其成为需要高承载能力和平稳运行的脚轮系统的理想选择。
轮子 85 mm
Novatech轮子采用聚丙烯软质胎面材料制造,直径为85毫米,胎面宽度为80毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达到1600公斤,动态载荷能力为800公斤(在3公里每小时的运行速度下)。轮体材料为未定义规格,适用于各种脚轮应用场景,能够满足工业环境中对承载能力和耐用性的严格要求,为设备移动提供可靠的支撑解决方案。
轮子 100 mm
Novatech轮子采用聚丙烯软质胎面材料制造,直径为100毫米,胎面宽度为40毫米,为脚轮应用提供可靠的移动解决方案。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷可达1000千克,动态负荷在3千米每小时的移动速度下可承受500千克重量。轮体材料未定义,但其精确的尺寸规格和高承载性能使其适用于各种工业和商业环境中的重载脚轮系统,能够满足对耐用性和稳定性要求较高的应用场景。
轮子 82 mm
Novatech轮子采用聚丙烯软质胎面材料制造,直径为82毫米,胎面宽度为96毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷容量达1500千克,动态载荷容量为750千克(测试速度3千米每小时)。轮体材料为未定义规格,适用于各种脚轮应用场景。产品设计紧凑,尺寸精确,能够满足工业和商业环境中对高承载能力和可靠性的严格要求,为移动设备提供稳定的支撑和顺畅的滚动性能。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用聚丙烯软质胎面材料制造,直径为125毫米,胎面宽度为40毫米,为脚轮应用提供可靠的移动解决方案。该轮子具有出色的承载能力,动态载荷在4公里每小时速度下可达160公斤,静态载荷能力高达320公斤,确保在各种工业和商业环境中的稳定性能。轮体材料规格为未定义状态,适合需要柔软胎面接触和高承载要求的移动设备使用。
轮子 200 mm
Elastech轮子采用钢、铁材质轮体,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面,胎面宽度75mm,轮子直径200mm。该轮子静态承载能力为1000kg,动态承载能力在4km/h速度下为600kg,在6km/h速度下为500kg。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种工业应用场景。
轮子 100 mm
Supratech轮子采用聚丙烯轮体和热塑性橡胶胎面制造,直径100mm,胎面宽度32mm,轮毂长度34.9mm,轴孔直径12mm,配备滚柱轴承。该轮子动态载荷能力为100kg(速度3km/h),静态载荷能力为200kg,适用于滚笼、购物车、商店家具和展示架、工具柜、工作台以及运输设备等多种脚轮应用场景,为各类移动设备提供可靠的承载和滚动性能。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用锌压铸轮体结构,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度32mm,轮子直径125mm,轴孔直径8mm,轮毂长度35.5mm。该轮子装配精密滚珠轴承,不锈钢材质,确保运行平稳。动态载荷能力150kg(运行速度3km/h),静态载荷能力300kg。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种工业应用场景。
轮子 150 mm
Elastech轮子采用锌压铸轮体结构,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度为32毫米,轮子直径150毫米,轴孔直径8毫米,轮毂长度35.5毫米,装配精密滚珠轴承,不锈钢材质。该轮子动载荷能力为150公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达300公斤。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种工业应用场景。
轮子 125 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶黑色胎面设计,胎面宽度37毫米,配备滚柱轴承确保平稳运行。该轮子直径为125毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度48毫米,结构紧凑适用性强。动态载重能力在4公里每小时速度下可达100公斤,静态载重能力高达200公斤,能够满足各种工业和商业应用需求。广泛适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场合,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
轮子 100 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为100毫米,胎面宽度35毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米。动态载荷能力为75公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力达150公斤。该轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场合,为各类脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 80 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滑动轴承,直径为80mm,胎面宽度34mm,轴孔直径12.1mm,轮毂长度44.4mm。该轮子的胎面材料与轮子体相同,确保整体一致性。在4km/h速度下,动态载荷能力为125kg,静态载荷能力可达250kg,能够满足各种承重需求。该产品适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的支撑和移动性能,是工业和商业环境中理想的轮子解决方案。
轮子 80 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滚柱轴承,直径为80毫米,胎面宽度34毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子动态载荷能力为125千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力可达250千克,适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为各种脚轮应用提供可靠的承载性能和耐用性。
轮子 125 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滚柱轴承,直径为125毫米,胎面宽度40毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米。该轮子的胎面材料与轮子体相同,确保了整体结构的一致性和耐用性。在载重性能方面,动态载重能力为200千克(在4公里每小时的速度下),静态载重能力可达400千克,能够满足各种重载应用需求。该产品主要应用于滚笼、商店家具和展示架等场合,为这些设备提供可靠的移动支撑解决方案。
轮子 125 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,直径为125毫米,轮毂长度48毫米,胎面宽度40毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子配备滚柱轴承,轴孔直径为12毫米,确保运转平稳可靠。在4公里每小时的运行速度下,动态载荷能力达到200公斤,静态载荷能力可承受400公斤,适用于各种工业脚轮应用场景,为设备移动提供稳定的承载性能和良好的操控性。
轮子 200 mm
Duratech轮子采用聚酯胺材质制造,直径200mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20.1mm,胎面材料与轮子体相同。该轮子配备精密滚珠轴承,动态载荷能力为800kg(速度4km/h),静态载荷能力为1600kg。适用于汽车OEM、集装箱建造、电子系统及洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚笼、商店家具和展示架以及运输设备等多种工业应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 200 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。该轮子直径为200毫米,胎面宽度80毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度90毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载1680公斤,在6公里/小时速度下可承载1400公斤,静态载荷能力高达3360公斤。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、医疗设备、陶瓷玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车维修、重型AGV系统、机械制造、邮政物流、生产平台手推车、超声设备及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 82 mm
Duratech轮子采用聚酯胺重型材料制造,胎面材料与轮子体相同,配备精密滚珠轴承。该轮子直径为82mm,胎面宽度88mm,轴孔直径20mm,轮毂长度90mm。动态载荷能力为900kg(速度3km/h),静态载荷能力达1800kg。适用于汽车OEM、集装箱建造、电子系统洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚笼、商店家具和展示架以及运输设备等多种工业应用场景,为各类脚轮提供可靠的承载解决方案。
轮子 200 mm
Maxtech轮子采用聚丙烯轮体和聚氨酯泡沫胎面材料制造,配备精密滚珠轴承系统。该轮子直径为200毫米,胎面宽度45毫米,轮毂长度53毫米,轴孔直径8毫米。动态载荷能力为70公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达140公斤。适用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 125 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为125mm,胎面宽度37mm,轮毂长度58mm,轴孔直径15mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承载100kg,静态载荷能力达200kg,能够满足各种工业和商业应用需求。该轮子广泛适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场合,为各类脚轮应用提供可靠的移动解决方案。