我们的系列
附件
该Socket是一款合成插座圆形附件,专为脚轮系统设计。产品整体高度为36mm,采用直径18mm的螺栓连接方式,确保稳固的安装效果。在承载能力方面,该插座具有优异的性能表现:动态承载能力达到40kg(测试速度为3km/h),静态承载能力可达80kg,能够满足各种工业应用场景的负载需求。产品重量为0kg,结构紧凑轻便,便于安装和维护。该合成插座圆形附件采用高品质材料制造,具有良好的耐用性和可靠性,适用于需要频繁移动或固定承载的设备系统中。
附件
这款脚轮配件采用轻量化设计,重量仅为0.01千克,专为提升脚轮系统的整体性能而开发。该配件具有精密的工程结构,能够有效增强脚轮的稳定性和耐用性,适用于各种工业和商业应用场景。其紧凑的尺寸设计确保了与现有脚轮系统的完美兼容性,同时极轻的重量特性不会对整体载重能力产生负面影响。该配件经过严格的质量控制和性能测试,能够在长期使用中保持可靠的功能表现,为用户提供稳定高效的脚轮解决方案,满足现代工程应用对精度和可靠性的严格要求。
附件
这款脚轮配件采用轻量化设计,净重仅为0.01千克,专为提升脚轮系统的功能性和可靠性而开发。该配件具有精密的制造工艺,确保与主体脚轮的完美配合和长期稳定运行。其超轻重量特性使得安装过程简便快捷,同时不会对整体脚轮系统增加显著负荷。产品经过严格的质量控制和性能测试,能够在各种工业和商业应用环境中提供持久的服务寿命。该配件的紧凑设计和优化的重量分布,使其成为脚轮系统升级和维护的理想选择,为用户提供可靠的技术解决方案。
附件
这款配件是专为脚轮设计的高品质附件产品,重量为0.12千克,具有轻量化特性便于安装和使用。该配件配备了精密的扩张器装置,其配合直径范围为21.5毫米至24毫米,能够适配多种规格的脚轮安装孔径,确保在不同应用场景下都能实现稳固可靠的连接。扩张器的可调节设计允许在指定直径范围内进行精确调整,满足工程师对安装精度的严格要求,同时保证了产品在各种工业环境中的通用性和实用性,为脚轮系统提供了可靠的技术支持和稳定的机械连接解决方案。
附件
Puretech脚轮配件采用轻量化设计,整体重量仅为0.25千克,确保在不增加额外负担的前提下提供可靠的功能支持。该配件经过精密工程设计,能够与各类脚轮系统完美匹配,为移动设备和工业应用提供稳定的性能表现。其紧凑的结构和优化的重量分布使得安装过程简便快捷,同时保证了长期使用的耐久性和可靠性,是现代工业移动解决方案中不可或缺的重要组件,适用于各种对重量敏感的应用场景。
附件
Puretech脚轮配件采用轻量化设计,整体重量仅为0.27千克,确保在不增加过多负载的前提下提供可靠的功能支持。该配件经过精密工程设计,重量分布均匀,有效降低脚轮系统的整体重心,提升移动稳定性和操控性能。轻质特性使其特别适用于对重量敏感的应用场景,如精密设备、医疗器械或轻型移动平台,同时保持出色的耐用性和机械强度,满足工业级使用要求,为脚轮系统提供长期稳定的性能保障。
附件
E-Drive flex是一款专为电动移动应用设计的附件产品,配备高品质脚轮系统,确保在各种工业环境中提供卓越的机动性和操作灵活性。该产品采用先进的工程设计,脚轮结构经过精密计算,能够承受电动设备的重量负载,同时保证平稳的移动性能。其紧凑的外壳设计与电动驱动系统完美集成,为用户提供可靠的移动解决方案。产品具备优异的耐用性和稳定性,适用于需要频繁移动和精确定位的电动移动设备,是现代工业自动化和电动移动应用的理想选择,能够显著提升设备的操作效率和使用便利性。
附件
E-Drive flex是一款专为电动移动应用设计的附件产品,配备高品质脚轮系统,确保在各种工业环境中提供卓越的机动性和操作灵活性。该产品采用先进的工程设计,脚轮结构经过精密计算,能够承受电动设备的重量负荷,同时保持平稳的滚动性能。其紧凑的附件外壳设计便于集成到现有的电动移动系统中,为用户提供可靠的移动解决方案。产品具备优异的耐用性和稳定性,适用于需要频繁移动和精确定位的电动设备应用场景,是现代工业自动化和电动移动技术的理想选择。
驱动单元 125 mm
E-Drive ultimate驱动单元采用电气材料外壳设计,配备直径125mm的聚酯胺轮体和弹性轮胎,无痕,硫化胎面材料,搭配矩形板安装方式。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、麻醉车、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、带轮计算机、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、药品车、护理车、生产和平台手推车、超声设备、工作台以及运输设备等多个专业领域,为电动移动应用提供可靠的脚轮解决方案。
附件
E-Drive电动移动设备采用电气材料制造的附件外壳设计,专为电动移动应用而开发,配备高质量脚轮系统确保优异的机动性和稳定性。该产品的外壳结构采用专业电气级材料,提供卓越的电气绝缘性能和机械强度,能够有效保护内部电子元件免受外部环境影响。脚轮配置经过精心设计,支持全方位移动和精确定位,适用于各种工业和商业电动移动场景。产品整体结构紧凑,安装维护便捷,符合电动移动设备的严格技术要求,为用户提供可靠的电动驱动解决方案,确保在各种操作条件下都能保持稳定的性能表现和长期的使用寿命。
附件
E-Drive电动移动设备是一款专为电动出行应用设计的附件产品,采用先进的电气材料制造外壳,确保在各种工作环境下的可靠性和耐久性。该产品配备高质量脚轮系统,提供卓越的机动性和操控性能,特别适用于需要频繁移动和精确定位的电动设备应用场景。电气材料外壳设计不仅保证了优异的电气绝缘性能,同时具备良好的机械强度和抗冲击能力,能够有效保护内部电子元件免受外部环境影响。脚轮配置经过精心优化,确保设备在移动过程中保持稳定性和平顺性,满足现代电动出行设备对高性能移动解决方案的严格要求,为用户提供可靠的技术支持和卓越的使用体验。
附件
E-Drive optima是一款专为电动移动应用设计的附件产品,配备高品质脚轮系统,确保在各种工业环境中提供卓越的机动性和稳定性。该产品采用先进的工程设计,脚轮具有优异的承载能力和耐磨性能,能够承受频繁的移动操作和重载应用需求。产品结构紧凑,安装简便,适用于电动设备的移动解决方案,为用户提供可靠的操作体验。脚轮系统经过精密制造,确保平稳运行,减少振动和噪音,同时具备良好的转向灵活性,满足现代电动移动设备对高性能移动组件的严格要求,是工业自动化和电动移动应用的理想选择。
附件
E-Drive optima是一款专为电动移动应用设计的附件产品,配备高品质脚轮系统,确保在各种工业环境中提供卓越的机动性和稳定性。该产品采用先进的工程设计,脚轮结构经过精密计算,能够承受电动设备的重量负荷,同时保证平稳的移动性能。产品外壳采用耐用材料制造,具备优异的抗冲击和耐磨损特性,适用于频繁移动和长期使用的工业场景。脚轮系统经过严格的质量测试,确保在不同地面条件下都能提供可靠的支撑和灵活的转向功能,为电动移动设备提供完整的移动解决方案,满足现代工业对高效、可靠移动设备的严格要求。
附件
E-Drive optima是一款专为电动移动应用设计的附件产品,配备高品质脚轮系统,确保在各种工业环境中提供卓越的机动性和稳定性。该产品采用先进的工程设计,脚轮结构经过精密计算,能够承受电动设备的重量负荷,同时保证平稳的移动性能。产品外壳采用耐用材料制造,具备优异的抗冲击和耐磨损特性,适用于频繁移动和长期使用的工业场景。脚轮系统经过严格的质量测试,确保在不同地面条件下都能提供可靠的支撑和灵活的转向功能,是电动移动设备的理想配套解决方案,满足现代工业对高效、可靠移动系统的严格要求。
轮子 85 mm
Novatech轮子采用聚丙烯软质胎面材料制造,直径为85毫米,胎面宽度为75毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达到1400公斤,动态载荷能力为700公斤(在3公里每小时的运行速度下)。轮体材料为未定义规格,适用于各种脚轮应用场景。其紧凑的尺寸设计与强大的承载能力相结合,为工业设备和移动装置提供可靠的支撑解决方案,确保在不同工作环境下的稳定运行性能。
轮子 85 mm
Novatech轮子采用聚丙烯软质胎面材料制造,轮径为85毫米,胎面宽度为90毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态负载能力达到1600公斤。在动态负载条件下,当运行速度为4公里每小时时可承载800公斤,当运行速度提升至6公里每小时时承载能力为640公斤。轮体材料未定义,适用于各种脚轮应用场景,为工业设备提供可靠的移动支撑解决方案。
轮子 250 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体结构,配备聚氨酯铸造胎面,直径为250毫米,胎面宽度为75毫米。该轮子广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备以及运输设备等多个工业领域,为各种脚轮应用提供可靠的移动解决方案。
轮子 230 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体结构,配备聚氨酯铸造胎面,直径230mm,胎面宽度82mm,专为脚轮应用而设计。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备以及运输设备等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的承载和滚动性能。
轮子 250 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体结构,配备聚氨酯铸造胎面,直径为250mm,胎面宽度为80mm,专为脚轮应用而设计。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备以及运输设备等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和滚动性能。
轮子 75 mm
Novatech轮子采用聚丙烯软质胎面材料制造,直径为75毫米,胎面宽度为50毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷容量可达1000千克,动态载荷容量为500千克(在3千米每小时的运行速度下)。轮体材料规格为未定义状态,适用于各种脚轮应用场景。产品设计紧凑,尺寸精确,能够满足工业设备移动和搬运的技术要求,为用户提供可靠的承载解决方案。
轮子 75 mm
Novatech轮子采用聚丙烯软质胎面材料制造,直径为75毫米,胎面宽度为60毫米。该轮子具有优异的承载性能,动态载荷能力为550千克(在3千米每小时的速度下),静态载荷能力可达1100千克。这种规格的轮子适用于各种脚轮应用场景,能够满足工业设备和移动装置对承载能力和耐用性的严格要求,为用户提供可靠的移动解决方案。
轮子 75 mm
Novatech轮子采用聚丙烯软质胎面材料制造,直径为75毫米,胎面宽度为80毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态负载能力达1400公斤,动态负载能力为700公斤(在3公里/小时的运行速度下)。轮体材料为未定义规格,适用于各种脚轮应用场景。紧凑的尺寸设计与强大的承载能力相结合,使其成为工业设备和移动装置的理想选择,能够在保证安全性的同时提供可靠的移动支撑。
轮子 78 mm
Novatech轮子采用聚丙烯软质胎面材料制造,直径为78毫米,胎面宽度为78毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态负载能力达到1400千克。在动态使用条件下,当运行速度为4千米每小时时可承载700千克负荷,当运行速度为6千米每小时时可承载840千克负荷。轮体材料为未定义规格,适用于各种脚轮应用场景,能够满足工业设备移动和运输的承载要求。
轮子 80 mm
Novatech轮子采用聚丙烯软质胎面材料制造,直径为80毫米,胎面宽度为62毫米,为脚轮应用提供可靠的移动解决方案。该轮体具有出色的承载能力,静态负荷可达1200公斤,动态负荷在3公里每小时的移动速度下可承受600公斤重量。轮体材料为未定义材质,确保在工业和商业环境中的耐用性和稳定性,适用于各种重载移动设备和运输应用场景。