万向脚轮 125 mm
Galea万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和优异的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动效果,轮子内部装配精密滚珠轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供可靠的移动性能。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Galea带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮本体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,内置滑动轴承,车轮直径为100毫米,提供良好的滚动性能和地面保护。脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等医疗和餐饮设备,全锁功能确保设备在需要时保持稳定位置。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Galea带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮本体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性能和地面保护,内置精密滚珠轴承保证轮子转动的顺畅性。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具备出色的承载能力,动态载荷为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷可达200公斤,能够满足重载设备的使用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,为用户提供安全可靠的移动支撑。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Galea带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳顺畅的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮本体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性能和地面保护效果,内置滑动轴承保证车轮转动的流畅性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适用于多种安装环境。该脚轮具备出色的承载能力,动态载荷可达100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷高达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,满足专业使用需求。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Galea带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动效果,内置精密滚珠轴承保证轮子转动的顺畅性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮具备优异的承载能力,动态载荷为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷可达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,满足专业环境对移动性和稳定性的严格要求。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Galea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向控制。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐久性。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供良好的地面保护和静音滚动效果,内部装配滑动轴承以保证车轮的顺畅转动。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮具备优异的承载能力,动载荷为100公斤(测试速度3公里/小时),静载荷可达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,满足频繁移动和精确定位的使用需求。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Galea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向控制。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮本体采用聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供良好的地面保护和静音滚动效果,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期使用的顺畅性能。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供安全可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Galea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和卓越的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的地面保护和静音滚动性能,内置滑动轴承保证车轮转动的顺畅性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米,紧凑的设计适合多种安装环境。该脚轮具备出色的承载能力,动态载荷为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷可达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供可靠的移动支撑。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Galea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和可靠的方向锁定功能。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性能和地面保护,内置精密滚珠轴承保证长期使用的顺畅滚动。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮的动态承载能力为100公斤(在3公里/小时的移动速度下),静态承载能力达200公斤,能够满足重载设备的使用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供安全可靠的移动支撑。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Galea带全锁的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的制动控制。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,结合滑动轴承设计,车轮直径为100毫米,确保良好的滚动性能和地面保护。脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Galea带全锁的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的制动控制。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,兼具良好的滚动性能和地面保护特性,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Galea带全锁的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的制动控制。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮本体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,结合精密滚珠轴承,确保静音运行和优异的滚动特性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,紧凑的设计适合各种应用场景。该脚轮具有出色的承载能力:动载荷为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷可达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Galea带全锁的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的制动控制。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,配合滑动轴承设计,车轮直径为125毫米,确保良好的滚动性能和地面保护。脚轮总高度为162毫米,适合各种设备安装需求。动态载荷能力在3公里每小时速度下可承载100公斤重量,静态载荷能力高达200公斤,满足重载应用要求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等医疗和服务设备,为用户提供安全可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Galea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。车轮主体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,具备优异的耐磨性和减震效果,内置滑动轴承确保车轮转动顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于多种设备安装。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为移动性和操作便利性提供可靠支撑。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Galea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮主体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为移动性和操作便利性提供可靠支撑。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Galea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮主体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于多种设备。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Galea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。车轮主体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,配合滑动轴承设计,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,提供出色的移动性能和操作便利性。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Galea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向控制。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性能和地面保护,内置滑动轴承保证车轮转动的顺畅性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮具备出色的承载能力,动态载荷可达100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷高达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供安全可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Galea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮主体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为移动操作提供可靠的支撑和灵活的方向控制。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Galea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮本体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,具备精密滚珠轴承,确保优异的滚动性能和耐用性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Galea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向控制。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐久性。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性能和地面保护,内置滑动轴承保证车轮转动的顺畅性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮具有出色的承载能力,静态负荷可达200公斤,动态负荷在3公里每小时速度下可承受100公斤重量。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,为用户提供安全可靠的移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
Galea万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供灵活的方向控制。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和优异的耐用性。车轮本体由导电聚丙烯材料构成,胎面覆盖导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轮径为100毫米,内置滑动轴承提供可靠的滚动支撑。脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮行业的专业设备,其导电特性和高承载能力使其成为要求防静电和承重性能的应用场合的理想选择。
万向脚轮 100 mm
Galea万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种应用提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐用性。车轮本体由导电聚丙烯材料制成,胎面采用导电热塑性橡胶,具备优异的防静电性能,轮子配置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,为这些应用提供安静、平稳且防静电的移动性能。
万向脚轮 125 mm
Galea万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和优异的耐久性。车轮本体由导电聚丙烯材料构成,胎面覆盖导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轮径为125毫米,内置滑动轴承提供可靠的滚动性能。脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,其导电特性和高承载能力使其成为专业环境中的理想选择。