我们的系列
轮子 85 mm
Novatech轮子是一款专业级脚轮轮体,直径为85毫米,踏面宽度为75毫米,踏面材料采用聚丙烯软质材料制成。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷容量达到1400千克,动态负荷容量为700千克,动态工况下的运行速度为3千米每小时。轮体主体材料为未定义材料。该产品设计紧凑,性能可靠,适用于各类工业和商业应用场景中的脚轮系统。
轮子 85 mm
Novatech轮子是一款脚轮轮体产品,直径为85毫米,踏面宽度为90毫米,踏面材料采用聚丙烯软质材料。该轮子的静载荷容量为1600千克,动载荷容量分为两个等级:在6千米每小时的速度下可承载640千克,在4千米每小时的速度下可承载800千克。轮体材料未定义。该产品设计用于脚轮应用,能够满足各种工业和商业运输需求。
轮子 250 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的铸铁轮体,直径为250毫米,踏面宽度为75毫米,采用聚氨酯铸造踏面材料,具有优异的耐磨性和承载能力。该轮体广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,能够满足各类工业应用的严苛要求。
轮子 230 mm
Novatech轮子是一款专为工业应用设计的铸铁轮体,直径为230毫米,踏面宽度为82毫米,采用聚氨酯铸造踏面材料,具有优异的耐磨性和抗冲击性能。该轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,能够满足各类工业环境的严苛要求。
轮子 250 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的铸铁轮体,直径为250毫米,踏面宽度为80毫米,采用聚氨酯铸造踏面材料,具有优异的耐磨性和承载能力。该轮体广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,能够满足各类工业应用的严苛要求。
轮子 75 mm
Novatech轮子是一款专业级脚轮轮体,直径为75毫米,踏面宽度为50毫米,踏面材料采用聚乙烯软质材料制成。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷容量达到1000千克,动态负荷容量为500千克,动态工况下的运行速度为3千米每小时。轮体主体材料为未定义材料。该产品设计紧凑,性能可靠,适用于各类工业和商业应用场景中的脚轮系统。
轮子 75 mm
Novatech轮子是一款专业脚轮轮体,直径为75毫米,踏面宽度为60毫米,采用聚丙烯软质材料制造。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷容量达到1100千克,动态负荷容量为550千克(在3千米每小时速度下)。轮体材料为未定义类型,设计用于各类脚轮应用场景,能够满足工业和商业环境中的多种运输需求。
轮子 75 mm
Novatech轮子是一款专业脚轮轮体,直径为75毫米,踏面宽度为80毫米,采用聚丙烯软质材料制造。该轮子具有出色的承载能力,静载荷容量达到1400千克,动载荷容量为700千克,动载荷工作速度为3千米每小时。轮体本体材料未定义。该产品设计用于各类脚轮应用,能够满足工业和商业环境中的多种运输需求。
轮子 78 mm
Novatech轮子是一款脚轮轮体产品,直径为78毫米,踏面宽度为78毫米,踏面材料采用聚丙烯软质材料。该轮子的静载荷容量为1400千克,动载荷容量分别为840千克(最高速度6千米/小时)和700千克(最高速度4千米/小时)。轮体材料为未定义。该产品设计用于脚轮应用,能够满足各种工业和商业环境中的承载需求。
轮子 80 mm
Novatech轮子是一款专业脚轮轮体,直径为80毫米,踏面宽度为62毫米,踏面材料采用聚丙烯软质材料制成。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷容量达到1200千克,动态负荷容量为600千克(在3千米每小时的速度下)。轮体本体材料未定义。该产品设计用于各类脚轮应用,能够满足工业和商业环境中的多种承重需求。
轮子 80 mm
Novatech轮子是一款专业脚轮轮体,直径为80毫米,踏面宽度为75毫米,采用聚丙烯软质材料制造。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷容量达到1400千克,动态负荷容量为700千克(在3千米每小时的速度下)。轮体设计紧凑高效,适用于各类工业和商业脚轮应用场景,能够满足重型设备的移动需求。
轮子 82 mm
Novatech轮子是一款专业脚轮轮体,直径为82毫米,踏面宽度为62毫米,踏面材料采用聚丙烯软质材料制造。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷容量达到1200千克,动态负荷容量为600千克(在3千米每小时的速度下)。轮体本体材料未定义。该产品设计用于各类脚轮应用,能够满足工业和商业环境中的多种承重需求。
轮子 82 mm
Novatech轮子是一款专业脚轮轮体,直径为82毫米,踏面宽度为68毫米,踏面材料采用聚丙烯软质材料制造。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷容量达到1400千克,动态负荷容量为700千克,动态工况下的运行速度为3千米每小时。轮体采用未定义材料制成,整体设计紧凑高效,适用于各类工业脚轮应用场景。
轮子 82 mm
Novatech轮子是一款专业级脚轮轮体,直径为82毫米,踏面宽度为100毫米,采用聚丙烯软质材料制造。该轮子具有出色的承载性能,静载荷容量达到1600千克,动载荷容量为800千克(在3千米每小时的速度下)。轮体材料为未定义类型,适合在各种工业应用环境中使用,能够满足对耐久性和可靠性的高要求。
轮子 85 mm
Novatech轮子是一款专业脚轮轮体,直径为85毫米,踏面宽度为55毫米,采用聚丙烯软质材料制造。该轮子具有出色的承载性能,静态负荷容量达到1100千克,动态负荷容量为550千克(在3千米每小时速度下)。轮体材料为未定义类型,适用于各类工业和商业脚轮应用场景,能够满足高强度使用需求。
轮子 85 mm
Novatech轮子是一款专业脚轮轮体,直径为85毫米,踏面宽度为80毫米,踏面材料采用聚丙烯软质材料制造。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷容量达到1600千克,动态负荷容量为800千克(在3千米每小时的速度下)。轮体本体材料为未定义,整体设计紧凑高效,适用于各类工业和商业脚轮应用场景。
轮子 100 mm
Novatech轮子是一款专业脚轮轮体,直径为100毫米,踏面宽度为40毫米,采用聚丙烯软质材料制造。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷容量达到1000千克,动态负荷容量为500千克,其中动态负荷的测试速度为3千米每小时。轮体材料为未定义类型,适用于各种工业和商业应用场景,能够满足对耐久性和可靠性的高要求。
轮子 82 mm
Novatech轮子是一款专业脚轮轮体,直径为82毫米,踏面宽度为96毫米,踏面材料采用聚丙烯软质材料制造。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷容量达到1500千克,动态负荷容量为750千克(在3千米每小时的速度下)。轮体采用未定义材料制成,设计紧凑,适合各类工业和商业应用场景中的脚轮安装使用。
轮子 125 mm
Elastech轮子是一款专业级脚轮轮体,直径为125毫米,踏面宽度为40毫米,采用聚丙烯软质材料制造。该轮子具有出色的承载性能,静态负荷容量达320千克,动态负荷容量为160千克,其中动态负荷的工作速度为4千米每小时。这款轮体设计紧凑,尺寸精准,适用于各类工业脚轮应用场景,能够满足中等至重型负荷的运输和移动需求。
轮子 200 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的轮体,采用钢、铁材质的轮毂,配备75毫米宽的弹性轮胎,轮胎材料为黑色硬化弹性橡胶。该轮子直径为200毫米,具有出色的承载能力,静态负载容量达1000千克,动态负载容量分别为500千克(时速6公里)和600千克(时速4公里)。Elastech轮子广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚筒、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种场景。
轮子 100 mm
Supratech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚乙烯轮子,具有32毫米宽的热塑性橡胶踏面。该轮子直径为100毫米,轮毂长度为34.9毫米,轴孔直径为12毫米,采用滚柱轴承设计以确保平稳运行。静载荷容量为200千克,动载荷容量为100千克(速度为3千米/小时)。该轮子广泛应用于滚笼、购物车、商店家具和展示架、工具柜、工作台及运输设备等多种场景,是工业和商业应用中的可靠选择。
轮子 125 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品,直径125毫米,轮胎宽度32毫米,轮毂长度35.5毫米,轴孔直径8毫米。该轮子采用弹性轮胎、无缝、硫化的高性能材料制成,轮体采用铝压铸工艺制造,配备精密滚珠轴承和不锈钢轴承设计,确保耐久性和可靠性。静态负载容量为300千克,动态负载容量为150千克(速度3千米/小时)。该产品广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备和工作台等多个领域。
轮子 150 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品,直径为150毫米,轮胎宽度为32毫米,轮毂长度为35.5毫米,轴孔直径为8毫米。轮胎采用弹性轮胎、无缝、硫化材料制造,确保耐久性和可靠性。轮子配备精密滚珠轴承,采用不锈钢材质,轮体采用锌压铸工艺制造。该轮子的静载荷容量为300千克,动载荷容量为150千克(速度3千米/小时)。产品广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备和工作台等多个领域。