跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Novatech轮子是一款专业脚轮轮体,直径为82毫米,踏面宽度为62毫米,踏面材料采用聚丙烯软质材料制造。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷容量达到1200千克,动态负荷容量为600千克(在3千米每小时的速度下)。轮体本体材料未定义。该产品设计用于各类脚轮应用,能够满足工业和商业环境中的多种承重需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
RK.ETP082x62-Ø47x13
EAN
4031582330397
核心属性
外壳类型
轮子
3 km/h的载重
600 kg
静态载重
1200 kg
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
产品名称
Novatech
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
未定义
胎面材料
聚丙烯,软
滚珠轴承直径
47 mm
滚珠轴承宽度
13 mm
胎面宽度
62 mm
直径
82 mm
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
顺畅滑动
聚丙烯滑动表面适用于软地板,特氟龙滑动表面适用于硬地板