万向脚轮 150 mm
Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保在高负载条件下的平稳转向性能。车轮本体采用聚酯胺重型材料制成,胎面材质与轮子体相同,提供优异的耐磨性和承载能力,轮径为150毫米,配置滑动轴承系统。脚轮总高度为200毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力在4公里/小时速度下可达960公斤,在6公里/小时速度下为800公斤,静载荷能力高达1920公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
万向脚轮 250 mm
Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保在高负载条件下的平稳转向性能。车轮本体采用聚酯胺重型材料制成,胎面材质与轮子体相同,提供优异的耐磨性和承载能力,轮子直径为250毫米,配备滑动轴承系统。脚轮总高度为305毫米,静态承载能力达2640公斤。动态承载能力在4公里/小时速度下为1320公斤,在6公里/小时速度下为1100公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和转向稳定性。车轮采用聚酯胺重型轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,配置滑动轴承,轮径为150毫米,整体高度为200毫米。该脚轮静态载荷能力达1920公斤,动态载荷能力在4公里/小时速度下为960公斤,在6公里/小时速度下为800公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,为重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,使用深槽滚珠推力滚柱轴承作为旋转轴承系统。脚轮装配聚酯胺重型轮体,胎面材料与轮子体相同,轮毂采用滑动轴承设计,轮径为160毫米。整体高度为205毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载1020公斤,在6公里/小时速度下可承载850公斤,静载荷能力达2040公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,为重载移动设备提供可靠的支撑和灵活的方向控制功能。
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,使用深槽滚珠推力滚柱轴承作为旋转轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。脚轮轮体采用聚氨脂重型材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和抗冲击能力,轮子配置滑动轴承,轮径为200毫米。整体高度为245毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载1200公斤,在6公里每小时速度下可承载1000公斤,静态载荷能力高达2400公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,为重载移动设备提供可靠的支撑解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 250 mm
Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用聚酯胺重型轮体材料,胎面材料与轮子体相同,配置滑动轴承,轮径为250毫米,总高度为305毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可达1320公斤,在6公里/小时速度下可达1100公斤,静载荷能力高达2640公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,为重载移动设备提供可靠的支撑解决方案。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 150 mm
Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮本体采用聚酯胺重型材料,胎面材质与轮子体相同,确保一致的性能表现,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为200毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载960公斤,在6公里/小时速度下可承载800公斤,静载荷能力高达1920公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 160 mm
Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮本体采用聚酯胺重型材料,胎面材质与轮子体相同,确保一致的性能表现,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为205毫米。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载1020公斤,在6公里每小时速度下可承载850公斤,静态载荷能力高达2040公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
万向脚轮 125 mm
Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保在高负载条件下的平稳转向性能。车轮本体采用聚酯胺重型材料制成,胎面材质与轮子体相同,提供优异的耐磨性和承载能力,轮子直径为125毫米,配置滑动轴承系统。脚轮总高度为170毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力在4公里/小时速度下可达840公斤,在6公里/小时速度下为700公斤,静载荷能力高达1680公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 125 mm
Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮本体采用聚酯胺重型材料,胎面材质与轮子体相同,确保一致的性能表现,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为170毫米。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载840公斤,在6公里每小时速度下可承载700公斤,静态载荷能力高达1680公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和转向稳定性。脚轮采用聚酯胺重型轮体材料,胎面材料与轮子体相同,配置滑动轴承,轮径为125毫米,整体高度为170毫米。该脚轮静态承载能力达1680公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为840公斤,在6公里/小时速度下为700公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 200 mm
Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳转向和长期耐用性。车轮本体采用聚酯胺重型材料,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能,轮子直径为200毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅运转。脚轮总高度为245毫米,结构紧凑适合各种安装环境。载重能力方面,静载荷可达2000公斤,动载荷在4公里每小时速度下为1200公斤,在6公里每小时速度下为1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足工业重载移动设备的严苛要求。
万向脚轮 150 mm
Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳转向和长期耐用性。车轮本体采用聚酯胺重型材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能,轮子直径为150毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅运转。脚轮总高度为200毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载960公斤,在6公里每小时速度下可承载800公斤,静载荷能力高达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足工业重载移动设备的严苛要求。
万向脚轮 160 mm
Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳转向和长期耐用性。车轮本体采用聚酯胺重型材料,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能,轮子直径为160毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅运转。脚轮总高度为205毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载1020公斤,在6公里/小时速度下可承载850公斤,静载荷能力高达1700公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足工业重载移动设备的严苛要求。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 160 mm
Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮本体采用聚酯胺重型材料,胎面材质与轮子体相同,确保一致的性能表现,轴承采用精密滚珠轴承设计。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为205毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载1020公斤,在6公里/小时速度下可承载850公斤,静态载荷能力高达1700公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,使用深槽滚珠推力滚柱轴承作为旋转轴承系统。车轮本体采用聚酯胺重型材料制造,胎面材料与轮子体相同,轮子配置精密滚珠轴承,轮径为200毫米。脚轮总高度为245毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下为1200公斤,在6公里/小时速度下为1000公斤,静载荷能力达2000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,为重载移动设备提供可靠的支撑和灵活的方向控制功能。
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用铝制轮体搭配聚氨酯铸造胎面,配置精密滚珠轴承,轮径为150毫米,总高度为200毫米。该产品具备出色的承载能力:静载荷可达1300公斤,动载荷在4公里/小时速度下为650公斤,在6公里/小时速度下为520公斤。广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个专业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 150 mm
Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体由铝材制成,胎面采用聚氨酯铸造工艺,搭载精密滚珠轴承,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为200毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载650公斤,在6公里/小时速度下可承载520公斤,静载荷能力高达1300公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,满足各种重载移动设备的严苛使用要求。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 300 mm
Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。脚轮轮体由铸铁制成,胎面材料为聚氨酯,铸造的高品质结构,轮子配置精密滚珠轴承,轮径为300毫米。脚轮总高度为355毫米,紧凑设计便于集成。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载2400公斤,在6公里/小时速度下可承载2000公斤,静态载荷能力高达4000公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,满足重载移动设备的严苛要求。
万向脚轮 250 mm
Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供卓越的移动性能。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保在高负载条件下的平稳转向和持久耐用性。车轮主体采用铸铁材质,胎面为铸造聚氨酯材料,直径为250毫米,内置精密滚珠轴承系统保证运行的平顺性和可靠性。脚轮总高度为305毫米,静态承载能力达2400公斤。动态承载能力在4公里/小时速度下为1440公斤,在6公里/小时速度下为1200公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 200 mm
Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮本体采用聚酯胺重型材料,胎面材质与轮子体相同,确保一致的性能表现,轴承系统采用精密滚珠轴承设计。产品规格为轮径200毫米,总高度245毫米。承载能力方面,动载荷在4公里/小时速度下可承受1200公斤,在6公里/小时速度下可承受1000公斤,静载荷能力高达2000公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足各种重载应用需求。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 150 mm
Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。脚轮轮体由铸铁制成,胎面材料为聚氨酯,铸造的高品质结构,搭配精密滚珠轴承系统,确保平稳运行。脚轮直径为150毫米,整体高度为200毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可达960公斤,在6公里/小时速度下可达800公斤,静载荷能力高达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 200 mm
Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。脚轮轮体由铸铁制成,胎面材料为聚氨酯,铸造的高品质结构,轮子配置精密滚珠轴承系统,轮径为200毫米。产品总高度为255毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载1680公斤,在6公里/小时速度下可承载1400公斤,静载荷能力高达2800公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域。
万向脚轮 200 mm
Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向性能。车轮主体为铸铁材质,胎面采用铸造聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震效果,轮子配置精密滚珠轴承系统保证长期稳定运行。产品车轮直径为200毫米,总高度为255毫米,结构紧凑适合各种安装环境。载重性能方面,静载荷能力达2800公斤,动载荷在4公里每小时速度下可承载1680公斤,在6公里每小时速度下可承载1400公斤。该万向脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
常见问题
金属脚轮的优点
即使在最苛刻的条件下,金属脚轮也具有强度、耐用性和可靠性。它们专为承受重负荷、冲击和恶劣环境而设计,通常用于工业、商业和机构应用。它们有多种尺寸、车轮材料和安装选项,可以量身定制,以满足各种需求。
腾德金属脚轮具有多种优点:
高承载能力 — 由于其坚固的结构,金属脚轮非常适合在不影响稳定性的情况下运送重物。其坚固的设计使它们能够在长时间使用时承受高承重量。
卓越的耐用性 — 这些脚轮由钢或其他坚固的金属制成,具有出色的耐磨性、耐磨性和耐重型使用性。这使它们成为恶劣工作环境的可靠解决方案。
温度和抗冲击性 — 金属脚轮在炎热和寒冷的条件下都能可靠地运行,并且不易因冲击而损坏,因此适合要求苛刻的工业用途。
多功能兼容性 — 无论是搭配聚氨酯、聚酰胺还是橡胶轮子,金属脚轮都能适应各种地板类型和应用。它们有固定、旋转、不锈钢、耐热和制动设计可供选择,以满足不同的出行需求。
金属脚轮的类型
金属脚轮有多种坚固的设计可供选择,以满足严苛环境的个性化要求。每种类型都旨在提供特定的优势——从卓越的承载能力和耐腐蚀性到适用于重型用途的增强结构。以下是一些最常见的金属脚轮类型及其主要优点:
重型金属脚轮
重型金属脚轮专为承受极端负载和苛刻的使用条件而设计。它们通常由带有加固外壳的实心钢制成,可在恶劣的工业环境中提供卓越的承载能力和耐用性。这些脚轮通常用于重型运输手推车、自动导引车、重型机械设备等,具有不折不扣的强度和性能。我们最坚固的重型金属脚轮——腾德 Omikron twin ——可以毫不费力地承受高达 15,000 千克的负荷,定制版本甚至可以承受高达 30,000 千克的负荷。但是,我们的其他重型金属脚轮,例如Delta、Zeta或Kappa,也可以承载高达750千克、800千克或3,000千克的负载。
不钢脚轮
不锈钢脚轮专为同时要求耐腐蚀和卫生的环境而设计。它们非常适合在食品加工、医疗和制药环境中使用,在潮湿或化学暴露条件下具有耐洗性、使用寿命长和可靠性。不锈钢脚轮有多种配置可供选择,以满足各种应用的个性化要求,例如重型、耐热或带刹车的不锈钢脚轮。
锌钝化钢脚轮
镀锌钢脚轮在强度和腐蚀防护之间提供了可靠的平衡。锌涂层具有基本的耐湿性和耐环境磨损性,使这些脚轮非常适合运输手推车、工作台、工具柜等通用工业和商业应用。
金属脚轮的应用领域
金属脚轮是要求强度、稳定性和可靠性的应用的支柱。它们坚固的结构使其在工业、物流和商业环境中不可或缺,在这些环境中,频繁移动和高承载能力至关重要。在工业环境中,它们通常用于运输手推车、工具车和工作台,可在重负荷下平稳移动,并确保耐用、长期的性能。在物流和仓储中,金属脚轮支撑托盘推车、滚动集装箱和自动导引车系统,从而在持续使用的情况下能够高效地搬运货物,性能可靠。在零售和商业应用中,它们存在于购物车、展示架和防滚架上,需要机动性、坚固性和易于操作才能支持灵活的布局和日常操作。无论环境如何,金属脚轮都能为兼顾更高负载要求和较长使用寿命的应用提供可靠的移动解决方案。