万向脚轮 75 mm
Lumina万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转性能和优异的操控性。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面材质与轮子体相同,确保材料的一致性和耐用性,轮子内置带轴套管的滑动轴承,保证长期使用的稳定性。轮子直径为75毫米,脚轮总高度为88毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 50 mm
Lumina万向脚轮采用B10 接头盲孔接头设计,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用锌压铸/铝材质制造,具有优异的耐腐蚀性和结构强度,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳可靠的转向性能。车轮本体采用聚丙烯,导电材料制成,胎面使用热塑性橡胶,导电材质,有效防止静电积累,轴承系统为带轴套管的滑动轴承,确保长期使用的耐久性。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为54毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。动态载荷能力为40千克(在3千米/小时速度下),静态载荷能力达80千克,能够满足各种负载需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅、办公家具等领域,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 50 mm
Lumina万向脚轮采用带抓环的闩杆,带衣领的安装配件,确保稳固连接和便捷操作。脚轮外壳由聚丙烯材料制成,配备闩杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用导电聚丙烯材料制造,胎面使用导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轴承系统为带轴套管的滑动轴承结构,确保长期稳定运行。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为61毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场景。该产品专为床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等室内应用而设计,导电特性使其特别适用于对静电控制有要求的环境,为各类轻型移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 50 mm
Lumina万向脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,确保稳固的连接和便捷的操作控制。脚轮外壳采用锌压铸/铝材质制造,具备优异的耐腐蚀性和机械强度,配置闸杆旋转轴承系统,保证smooth旋转性能和长期使用寿命。车轮轮体采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的减震性和地面保护,轴承系统为带轴套管的滑动轴承,确保平稳运行。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为59毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态承载能力为40公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达80公斤,满足中等负荷应用需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等移动设备,为用户提供灵活便捷的移动解决方案。
带断续制动器旋转脚轮 50 mm
Lumina带断续制动器旋转脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领配件设计,确保操作便捷性和可靠的制动控制。脚轮外壳采用锌压铸/铝材质制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供出色的耐用性和平稳的旋转性能。轮子轮体采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,配置带轴套管的滑动轴承,轮径为50毫米。脚轮总高度为59毫米,结构紧凑适合各种安装需求。动态载荷能力为40公斤(速度3公里/小时),静态载荷能力达80公斤,能够满足不同工况下的承重要求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等应用场景,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动解决方案。
万向脚轮 50 mm
Lumina万向脚轮采用B10 接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用锌压铸/铝材质制造,具有优异的耐腐蚀性和强度,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转性能。车轮本体采用聚丙烯,导电材料制成,胎面使用热塑性橡胶,导电材质,有效防止静电积累,轴承系统为带轴套管的滑动轴承,确保长期稳定运行。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为56毫米,结构紧凑。动态载荷能力为40千克(运行速度3千米/小时),静态载荷能力达80千克,能够满足各种负载需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅、办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 50 mm
Lumina万向脚轮采用B10 接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳采用锌压铸/铝材质制造,具有优异的耐腐蚀性和结构强度,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳灵活的转向性能。车轮轮体采用聚丙烯,导电材质,胎面材料与轮子体相同,确保整体性能的一致性,轴承系统为带轴套管的滑动轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为56毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。动态载荷能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达到80公斤,能够满足各种负载需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅、办公家具等领域,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
万向脚轮 50 mm
Lumina万向脚轮采用B10接头盲孔接头设计,为各种移动应用提供可靠的连接解决方案。脚轮外壳采用锌压铸/铝材质制造,具有优异的强度和耐腐蚀性能,配备闸杆旋转轴承系统确保平稳的360度旋转运动。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的一致性和耐用性,轮子配备带轴套管的滑动轴承以实现顺畅运转。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为56毫米,结构紧凑适合空间受限的安装环境。该脚轮动载荷能力为40公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达80公斤,能够满足不同负载需求。产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等领域,为各类移动设备提供稳定可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 75 mm
Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转功能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面材料与轮子体相同,确保材料一致性和耐用性,轮子内部装配带轴套管的滑动轴承,保证运行的平稳性。轮子直径为75毫米,脚轮总高度为76毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。该脚轮动载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达160公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场景,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接的可靠性和稳定性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制功能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,轮面材质与轮子体相同,确保整体性能的一致性,轮子配置带轴套管的滑动轴承系统,车轮直径为75毫米。脚轮总高度为76毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动载荷能力达到80公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力高达160公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场景,为用户提供灵活可靠的移动解决方案。
万向脚轮 65 mm
Stylea万向脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,确保稳固的连接和便捷的操作控制。脚轮外壳由高品质聚酯胺材料制成,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳可靠的旋转性能。车轮本体同样采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的材料一致性和耐用性,轴承系统为带轴套管的滑动轴承设计。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为72毫米,结构紧凑适用于多种安装环境。动态承载能力达到50公斤(测试速度3公里/小时),能够满足中等负荷的移动需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及各类办公家具等应用场景,为现代家居和办公环境提供灵活便捷的移动解决方案。
万向脚轮 75 mm
Stylea万向脚轮采用六角颈螺纹闸杆,上衣配件设计,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转功能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面材料与轮子体相同,确保材料一致性和耐用性,轮子配置带轴套管的滑动轴承,轮径为75毫米。脚轮总高度为88毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。载重性能方面,动态载重能力为50公斤(移动速度3公里/小时),静态载重能力达100公斤,能够满足不同工况下的承载需求。该万向脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场景,为各类设备提供灵活的移动解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用六角颈螺纹闸杆,上衣配件设计,确保安装的稳固性和操作便利性。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳可靠的旋转性能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的耐用性和一致性,轮子配置带轴套管的滑动轴承,轮径为75毫米。产品总高度为88毫米,结构紧凑适用于各种空间限制场合。动态承载能力在3公里每小时速度下可达50公斤,静态承载能力高达100公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场景,为移动性和功能性提供完美平衡。
带轮刹的旋转脚轮 65 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制功能。车轮主体同样采用聚酯胺材料,胎面材料与轮子体相同,确保整体性能的一致性,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证运转的平稳性和耐久性。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为91.5毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态载荷能力为50千克(运行速度3千米每小时),静态载荷能力达到100千克,能够满足不同工况下的承载要求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 75 mm
Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面材质与轮子体相同,确保材料一致性和耐用性,轮子直径为75毫米,内置带轴套管的滑动轴承,保证运行的顺畅性。脚轮总高度为88.5毫米,结构紧凑适合各种安装环境。在载重性能方面,动态载重能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静态载重能力达100公斤,能够满足不同工况下的承载需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制功能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面材料与轮子体相同,确保整体性能的一致性,轮子直径为75毫米,配置带轴套管的滑动轴承系统,保证运转的平稳性和耐久性。脚轮总高度为88.5毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态承载能力为50千克(运行速度3千米每小时),静态承载能力达100千克,能够满足不同工况下的负载要求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转功能。车轮主体同样采用聚酰胺材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,确保优异的抓地力和静音效果,轴承系统为带轴套管的滑动轴承设计,保证长期使用的耐久性。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为89毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态承载能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达100公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等多种场合,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
万向脚轮 65 mm
Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔接头设计,为各种移动应用提供可靠的连接解决方案。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。轮子本体由导电聚酰胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的材料一致性和性能稳定性。轮子配备带轴套管的滑动轴承,轮径为65毫米。脚轮总高度为91.5毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态载荷能力为50公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达100公斤,能够满足不同工况下的承载需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为现代家具和办公设备提供优质的移动解决方案。
万向脚轮 75 mm
Stylea万向脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,为各种移动设备提供灵活的方向控制和制动功能。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备闸杆旋转的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向操作。轮子本体采用聚酯胺导电材料制造,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的导电性能和耐磨性,轮子配置带轴套管的滑动轴承,轮径为75毫米。脚轮总高度为81毫米,结构紧凑适合各种安装空间要求。动态承载能力为50公斤,在3公里每小时的移动速度下保持稳定的承重性能。该万向脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为现代办公和家居环境提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 65 mm
Stylea万向脚轮采用B10 接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供优异的转向性能和耐用性。轮子本体由导电聚酰胺材料构成,轮面覆盖导电热塑性橡胶材料,有效防止静电积累,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,确保运行平稳。轮子直径为65毫米,脚轮总高度为91.5毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态承载能力为50千克(运行速度3千米每小时),静态承载能力达100千克,能够满足不同负载需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 75 mm
Stylea万向脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,为各种移动设备提供灵活的方向控制和制动功能。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和可靠的制动操作。轮子本体采用导电聚酯胺材料构造,胎面使用导电热塑性橡胶材料,具备优异的防静电性能,轮子内部装配带轴套管的滑动轴承,保证长期使用的耐久性和顺畅滚动。轮子直径为75毫米,脚轮总高度为81毫米,结构紧凑适合各种安装空间要求。该脚轮的动态承载能力为50公斤(在3公里/小时的移动速度下),适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅、办公家具等多种应用场景,为室内移动设备提供稳定可靠的支撑和移动解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 35 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供可靠的制动控制功能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面材料与轮子体相同,确保整体性能的一致性,轮子直径为35毫米,配置带轴套管的滑动轴承系统,保证运转的平稳性和耐久性。脚轮总高度为31毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场合。动态载荷能力为50千克(在3千米每小时速度下),静态载荷能力达到100千克,能够满足各种负载需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场景,为移动性和功能性提供理想的解决方案。
万向脚轮 100 mm
Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转性能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承确保运行平稳无噪音。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为101毫米,结构紧凑适用于各种空间限制场合。该脚轮动载荷能力为100千克(在3千米每小时速度下),静载荷能力达200千克,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场景,为用户提供可靠的移动解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 100 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接稳固可靠。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供顺畅的360度旋转功能和可靠的制动控制。车轮本体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,内置精密滚珠轴承确保长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为101毫米,结构紧凑适用性强。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足各种负载需求。产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅及办公家具等领域,为移动设备提供灵活便捷的解决方案。