固定脚轮 160 mm
Alpha stainless固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其坚固的不锈钢重型外壳设计确保了卓越的耐久性和防腐蚀性能。该脚轮配备直径160毫米的高性能车轮,采用聚氨酯材料制成的轮体,搭配滑动轴承设计,轮胎材料与轮子体保持一致,确保整体的可靠性和一致的运行性能。产品的总体高度为200毫米,提供了紧凑而稳定的安装方案。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到1000千克,动载荷容量为500千克,在4千米每小时的速度下可保持最佳性能。Alpha stainless固定脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,是工业物流和特殊环境应用中的理想选择。
万向脚轮 200 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,具有非常重的结构强度,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型转向轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。轮子主体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子直径为200毫米,内置滑动轴承结构。脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。动载荷能力在4公里/小时速度下可达600公斤,在6公里/小时速度下为480公斤,静载荷能力高达1200公斤,满足重载运输需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备中,为工业移动应用提供专业级性能保障。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的转向性能和耐久性。轮子主体材料为聚酯胺,胎面材料与轮子体相同,采用滑动轴承设计,轮径为200毫米。脚轮总高度为240毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下为600公斤,在6公里/小时速度下为480公斤,静载荷能力高达1200公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
固定脚轮 250 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,非常重的材质构造,确保在高负荷条件下的结构稳定性和耐久性。车轮本体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的材料一致性和性能稳定性,配备滑动轴承系统以实现平稳运转。车轮直径为250毫米,脚轮总高度为290毫米,紧凑的设计适合各种工业应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,静态负荷可达1600公斤,动态负荷在4公里每小时速度下可承载800公斤,在6公里每小时速度下可承载640公斤,满足不同工作条件下的负荷要求,是重型设备和工业车辆的理想选择。
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,具有坚固耐用的结构设计。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承系统,确保优异的转向性能和使用寿命。车轮本体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯材质,提供出色的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承保证平稳运转。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。该脚轮静态承载能力达1000公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为500公斤,在6公里/小时速度下为400公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重载工业应用的严苛要求。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性。该脚轮的支架采用钢板材料制成,具有非常重的结构特性,提供卓越的耐久性和稳定性。旋转机构配备两个球座圈,采用加强型或不锈钢型设计,能够承受长期的旋转应力。轮子直径为125毫米,采用精密滚珠轴承支撑,确保平稳的旋转性能。轮胎材料为聚氨酯铸造材料,具有优异的耐磨性和抗压性能。整个脚轮的总体高度为164毫米,为各类平台和设备提供适当的离地间隙。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到1000千克,动载荷容量在不同速度条件下有所不同:在6千米每小时的速度下可承载400千克,在4千米每小时的速度下可承载500千克。Zeta脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造商、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是现代工业物流和设备移动的理想选择。
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta是一款带方向锁的旋转脚轮,采用矩形板作为安装配件,确保稳固的安装方式。脚轮的转向机构采用两个球座圈,具有加强型或不锈钢型设计,而转向座的材料为钢板,具有非常重的承重特性,能够满足各种工业应用的需求。脚轮的车轮直径为160毫米,采用精密滚珠轴承作为支撑,轮胎材料为聚氨酯,具有铸造工艺,车轮本体采用铜材制造,确保了产品的耐久性和可靠性。整个脚轮的总体高度为200毫米,设计紧凑而实用。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到1600千克,动态承载能力在不同速度下有所不同,在6千米每小时的速度下可承载640千克,在4千米每小时的速度下可承载800千克,充分满足重型应用的需求。Zeta脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造商、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想选择。
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板作为安装配件,具有钢板非常重的housing结构,该housing配备两个球座圈加强型或不锈钢型旋转轴承,确保了产品的稳定性和耐久性。脚轮采用160毫米直径的轮子,轮子轮胎材料为聚氨酯铸造材料,具有优异的耐磨性和抗冲击能力,轮子内部采用精密滚珠轴承支撑,保证了平稳的旋转性能。产品的总体高度为200毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到1100千克,动载荷容量在速度6千米每小时时为440千克,在速度4千米每小时时为550千克,能够满足不同工况的使用需求。Zeta脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业应用中的可靠选择。
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta是一款带方向锁的旋转脚轮,采用矩形板作为安装配件。该脚轮的支架由钢板制成,具有非常重的结构特性,内部配备两个球座圈,采用加强型或不锈钢型设计,以确保卓越的旋转性能和耐久性。脚轮采用直径200毫米的车轮,轮胎材料为聚氨酯铸造材料,具有优异的耐磨性和抗压性能,车轮内部搭载精密滚珠轴承,确保平稳高效的转动。整个脚轮的总体高度为240毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到1600千克,动载荷容量分别为640千克(速度6千米/小时)和800千克(速度4千米/小时),能够满足各种工业应用需求。Zeta脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta是一款带方向锁的旋转脚轮,采用矩形板作为安装配件,确保稳固的固定方式。脚轮的转向架采用钢板材质,具有非常重的结构特性,内部配备两个球座圈,采用加强型或不锈钢型设计,以提供卓越的旋转性能和耐腐蚀能力。脚轮本体采用直径200毫米的聚氨酯铸造轮胎,配合精密滚珠轴承,确保平稳的滚动效果和长期的使用寿命。脚轮的整体高度为240毫米,为各类应用场景提供合理的安装空间。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到1400千克,动载荷容量在不同速度条件下有所区分,在6千米每小时的速度下可承载560千克,在4千米每小时的速度下可承载700千克。Zeta脚轮广泛应用于航空航天工业和机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保长期稳定运行。轮子采用聚酯胺重型轮体材料,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承,轮径为125毫米。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下可达700公斤,在6公里/小时速度下可达560公斤,静载荷能力高达1400公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保在高负载条件下的平稳旋转性能。轮子本体采用聚酯胺重型材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承,轮径为160毫米。脚轮总高度为200毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载800公斤,在6公里/小时速度下可承载640公斤,静载荷能力高达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为重工业移动设备提供卓越的承载能力和操控性能。
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承确保平稳运转。轮子直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。该脚轮静态承载能力达1600公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为800公斤,在6公里每小时速度下为640公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等重载工业场合,为用户提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型转向轴承,确保出色的转向性能和耐久性。轮子本体采用聚酯胺重型材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承,轮径为125毫米。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下可达700公斤,在6公里/小时速度下可达560公斤,静载荷能力高达1400公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保出色的耐久性和平稳旋转性能。轮子采用聚酯胺重型轮体材料,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承,轮径为125毫米。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下可达700公斤,在6公里/小时速度下可达560公斤,静载荷能力高达1400公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
固定脚轮 125 mm
Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定性。脚轮的外壳采用钢板材料制造,具有非常重的结构特性,能够承受恶劣的工作环境和频繁的使用。车轮直径为125毫米,采用聚氨酯材料制成,与轮子体保持一致的材质特性,确保耐磨性和使用寿命。轮子配备精密滚珠轴承,提供平稳的旋转性能和可靠的运行效率。产品的总体高度为164毫米,紧凑的设计使其适用于空间受限的应用场景。在承载能力方面,Zeta固定脚轮的静态负荷容量达到1400千克,动态负荷容量在6千米每小时的速度下可达560千克,在4千米每小时的速度下可达700千克,充分满足不同工况的需求。该产品广泛应用于航空航天工业和机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
固定脚轮 250 mm
Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的壳体采用钢板材料制造,具有非常重的承重特性,能够承受恶劣的工业环境和频繁的使用。脚轮轮子直径为250毫米,采用精密滚珠轴承支撑,轮子踏面材料与轮子体相同,确保整体的耐久性和一致的性能表现。产品的总体高度为290毫米,为用户提供合理的安装空间和操作高度。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到1600千克,动态承载能力在不同速度条件下有所区别,在6千米每小时的速度下可承载640千克,在4千米每小时的速度下可承载800千克,充分满足不同工况的需求。Zeta固定脚轮广泛应用于航空航天工业和机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动解决方案的理想选择。
万向脚轮 160 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保出色的转向性能和耐久性。车轮轮体采用聚酯胺重型材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和承载能力,轮子配备滑动轴承系统。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。该脚轮静载荷能力达1600公斤,动载荷能力在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重工业移动设备的严苛要求。
万向脚轮 200 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,具有优异的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型转向轴承,确保平稳转动和长久使用寿命。轮子主体材料为聚酯胺,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承,轮径为200毫米。脚轮总高度为240毫米,结构紧凑。静态承载能力高达1600公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 250 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由钢板制成,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承,提供卓越的耐用性和平稳转动性能。车轮轮体采用铝材质制造,表面覆盖弹性轮胎,黑色,硫化处理,具有优异的减震和耐磨特性,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为250毫米,脚轮总高度为290毫米。动态承载能力在4公里/小时速度下可达500公斤,在6公里/小时速度下可达400公斤,静态承载能力高达1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重载工业应用的严苛要求。
万向脚轮 250 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保卓越的耐用性和平稳转向性能。车轮轮体采用铝制材料,搭配弹性轮胎,黑色硫化处理,提供优异的减震性能和地面保护。车轮内置精密滚珠轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为250毫米,脚轮总高度为290毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可达500公斤,在6公里/小时速度下可达400公斤,静载荷能力高达1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
固定脚轮 250 mm
Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保稳定可靠的固定方式。产品外壳采用钢板材料制造,具有非常重的结构特性,提供了卓越的耐久性和承载能力。轮子直径为250毫米,配备精密滚珠轴承,确保平稳的旋转性能和长期的使用寿命。轮胎采用弹性材料制成,呈黑色,经过硫化处理,具有优异的耐磨性和抗老化性能。轮毂采用铜材质制造,进一步增强了产品的整体质量和可靠性。产品的总体高度为290毫米,为各种工业环境提供了适当的安装空间。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到1000千克,动态承载能力在6千米每小时的速度下可达400千克,在4千米每小时的速度下可达500千克,充分满足不同工作条件的需求。Zeta固定脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想选择。
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的转向性能和耐久性。轮子主体材料为聚酯胺,重型结构,胎面材料与轮子体相同,采用滑动轴承系统,轮径为160毫米。脚轮总高度为200毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。载重能力方面,静载荷可达1600公斤,动载荷在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重工业对高承载能力和可靠性的严格要求。
Frequently Asked Questions
重型脚轮的优点
重载脚轮专为承受极端负载而设计,同时保持平稳运动和稳定。它们采用增强材料和坚固的组件制成,即使在最恶劣的环境中也能确保持久的性能。
腾德重型脚轮具有以下几个主要优点:
高承载能力-专为在不影响移动性的情况下承受高达 1500 kg 及以上的重量而设计,使其成为工业和商业用途的理想之选。
平稳稳移动-专为即使在极端负荷下也能轻松滚动而设计,从而减轻工人和设备的压力。
增强耐用性 — 由优质材料制成,可承受频繁使用和恶劣条件。
提高安全性 — 锁定机制可在处理重型负载时提供更好的稳定性和控制力,从而降低事故和工作场所受伤的风险。
经过测试的质量 — 在我们自己的和外部实验室进行了测试,以确定是否符合欧洲标准。
重型脚轮的类型
重载脚轮有多种材料配置和尺寸可供选择,每种都旨在满足特定的应用要求和挑战。它们还可以整合不同的功能,以增强各种环境中的性能。以下是我们产品组合中一些最受欢迎的重型脚轮类型:
带刹车的重型脚轮
重载脚轮可提供一系列锁定机制,以确保稳定性并在需要时防止不必要的移动。腾德重型脚轮可以配备全锁、定向锁、车轮锁或这些机构的组合,以满足特定的应用要求。我们还为我们的重型脚轮提供自动校准功能,有助于改善长途旅行。
弹簧式重型脚轮
弹簧加载的重型脚轮经过精心设计,可最大限度地减少运输过程中的冲击和冲击负荷,提高耐久性并延长使用寿命。通过吸收冲击,它们还可以保护运输的货物并降低噪音水平,从而确保更平稳、更安静的运行。腾德弹簧式重型脚轮每个脚轮可承受高达 900 kg 的负荷。它们有 160 毫米或 200 毫米的车轮直径可供选择。
薄型重型脚轮
在某些应用中,空间限制使得标准的重型脚轮不合适。如果您需要坚固而低调的解决方案,我们的 Kappa load 是理想的选择。它的总高度为 170 mm,能够承受每个脚轮 840 kg 的负载,将焊接的钢制外壳与重型聚酰胺轮子相结合。如果您需要一个能够承受每个脚轮高达 3,500 kg 的超重负荷的类似尺寸的薄型脚轮,可以看看我们最小的 Omikron,总高度为 180 mm。
重型脚轮的应用领域
重载脚轮用于各种行业,在需要时为重型设备提供移动性和可靠支撑。我们的解决方案将高负载能力与精度和灵活性相结合,即使是最复杂的挑战和最恶劣的环境,也能可靠地应对这些挑战。重载脚轮在工业环境中是必不可少的。仓库和物流中心依靠它们通过托盘手推车、防滚笼和重型货架单元来运输和储存重物,从而确保高效处理货物。在医疗和实验室环境中,它们为大型医疗设备、诊断设备和移动工作站提供稳定和平稳的移动。零售和商业空间将它们用作重型展示单元、储物架和可移动柜台,具有灵活性和耐用性。即使在建筑和户外应用中,重型脚轮也能支撑移动脚手架、工具车和运输平台,能够承受崎岖的地形和重负荷。