跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Zeta是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等多种场景。其固定件采用矩形板结构,便于通过板面螺栓孔将脚轮牢固安装于设备或车架底部。壳体部分配备两个球座圈,可选择加强型或不锈钢型,以适应不同的使用环境与耐久性要求,壳体材料为钢板,非常重,结构坚固可靠。车轮直径为200 mm,轮轴采用精密滚珠轴承,确保转动灵活、运行平稳;胎面材料为聚氨酯,采用铸造工艺成型,兼具耐磨性与减震性能;轮体材料为铝,在保证强度的同时有效减轻整体重量。产品总高度为240 mm,安装时应预留相应空间。静态承载能力为1600 kg;动态承载能力分为两档,在6 km/h速度下为640 kg,在4 km/h速度下为800 kg,使用时应避免超过相应速度与载荷限值。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
4681ITP200P63 FlatXL
EAN
4031582400489
核心属性
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
4 公里/小时的载重
800 kg
6 公里/小时的载重
640 kg
静态载重
1600 kg
总高
240 mm
温度范围(最低)
-0.33 °C
总重量
3.71 kg
产品名称
Zeta
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
外壳材料
钢板,非常重
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
转向干涉
230 mm
偏移量
55 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
铝
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
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
可靠的牵引力
优化胎面确保在潮湿和光滑地板上的可靠抓地力
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
硬化转向头
加固并经热处理的轴承盖
符合人体工学的脚踏板
易于触及且超长的 XL 踏板用于手动方向锁定
跳过产品库

配件

附件
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretech附件是一款专为脚轮设计的配件产品,具有轻量化的结构特点。该附件的净重为0.27千克,确保了安装和使用过程中的便利性和灵活性。作为脚轮系统的重要组成部分,Puretech附件采用精密工程设计,能够与各类脚轮装置完美配合,提供稳定可靠的性能表现。其紧凑的重量设计使其适用于对承载效率和移动性能有较高要求的应用场景,同时保持了产品的耐久性和功能完整性。