CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Novatech轮子是一款专业级脚轮轮体,直径为82毫米,踏面宽度为100毫米,采用聚丙烯软质材料制造。该轮子具有出色的承载性能,静载荷容量达到1600千克,动载荷容量为800千克(在3千米每小时的速度下)。轮体材料为未定义类型,适合在各种工业应用环境中使用,能够满足对耐久性和可靠性的高要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
顺畅滑动
聚丙烯滑动表面适用于软地板,特氟龙滑动表面适用于硬地板