跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Novatech轮子是一款专业脚轮轮体,直径为85毫米,踏面宽度为55毫米,采用聚丙烯软质材料制造。该轮子具有出色的承载性能,静态负荷容量达到1100千克,动态负荷容量为550千克(在3千米每小时速度下)。轮体材料为未定义类型,适用于各类工业和商业脚轮应用场景,能够满足高强度使用需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
RK.ETP085x55-Ø47x12,5
EAN
4031582369564
核心属性
外壳类型
轮子
3 km/h的载重
550 kg
静态载重
1100 kg
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
产品名称
Novatech
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
未定义
胎面材料
聚丙烯,软
滚珠轴承直径
47 mm
滚珠轴承宽度
12.5 mm
胎面宽度
55 mm
直径
85 mm
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
顺畅滑动
聚丙烯滑动表面适用于软地板,特氟龙滑动表面适用于硬地板