CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Novatech轮子是一款专业脚轮轮体,直径为82毫米,踏面宽度为68毫米,踏面材料采用聚丙烯软质材料制造。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷容量达到1400千克,动态负荷容量为700千克,动态工况下的运行速度为3千米每小时。轮体采用未定义材料制成,整体设计紧凑高效,适用于各类工业脚轮应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
顺畅滑动
聚丙烯滑动表面适用于软地板,特氟龙滑动表面适用于硬地板