CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Novatech轮子是一款脚轮轮体产品,直径为78毫米,踏面宽度为78毫米,踏面材料采用聚丙烯软质材料。该轮子的静载荷容量为1400千克,动载荷容量分别为840千克(最高速度6千米/小时)和700千克(最高速度4千米/小时)。轮体材料为未定义。该产品设计用于脚轮应用,能够满足各种工业和商业环境中的承载需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
顺畅滑动
聚丙烯滑动表面适用于软地板,特氟龙滑动表面适用于硬地板