E-Drive optima是一款专为电动移动应用设计的附件产品,配备高品质脚轮系统,确保在各种工业环境中提供卓越的机动性和稳定性。该产品采用先进的工程设计,脚轮结构经过精密计算,能够承受电动设备的重量负荷,同时保证平稳的移动性能。产品外壳采用耐用材料制造,具备优异的抗冲击和耐磨损特性,适用于频繁移动和长期使用的工业场景。脚轮系统经过严格的质量测试,确保在不同地面条件下都能提供可靠的支撑和灵活的转向功能,为电动移动设备提供完整的移动解决方案,满足现代工业对高效、可靠移动设备的严格要求。
电池电缆
物料编号
核心属性
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
标准化维护
USB 接口用于固件更新
因病缺勤减少
通过减少病假快速实现投资回报