-
125 mm
-
125 kg
-
150 mm
配有中心锁定、全锁定或定向锁定的旋转脚轮 125 mm
Integral twin, 2944UAP125R26-28S45 RAL9002 4xM8
配有中心锁定、全锁定或定向锁定的旋转脚轮, 高压钢制框架,精密滚珠轴承位于旋转头内,轮架配有合成材料制的轮盖, 适用锁定控制杆配有凸轮孔的轮杆. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承 提示: TÜV Süd认证产品
-
150 mm
-
150 kg
-
175 mm
配有中心锁定、全锁定或定向锁定的旋转脚轮 150 mm
Integral twin, 2944UAP150R26-28S45 RAL9002 4xM8
配有中心锁定、全锁定或定向锁定的旋转脚轮, 高压钢制框架,精密滚珠轴承位于旋转头内,轮架配有合成材料制的轮盖, 适用锁定控制杆配有凸轮孔的轮杆. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承 提示: TÜV Süd认证产品
-
150 mm
-
150 kg
-
175 mm
中心锁定,全锁定旋转脚轮 150 mm
Integral twin, 2946UAP150R26-28S45 RAL9002 4xM8
配有中心锁定、全锁定的旋转脚轮, 高压钢制框架,精密滚珠轴承位于旋转头内,轮架配有合成材料制的轮盖, 适用锁定控制杆配有凸轮孔的轮杆. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承 提示: TÜV Süd认证产品
-
125 mm
-
125 kg
-
150 mm
旋转脚轮 125 mm
Integral twin, 2940UAP125R05-28
旋转脚轮, 高压钢制框架,精密滚珠轴承位于旋转头内,轮架配有合成材料制的轮盖, 实心插销安装装置. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承 提示: TÜV Süd认证产品
-
100 mm
-
75 kg
-
128 mm
-
108 mm
-
150 kg
-
132 mm
-
80 mm
-
70 kg
-
108 mm
-
200 mm
-
205 kg
-
240 mm
-
200 mm
-
205 kg
-
240 mm
旋转脚轮 200 mm
Alpha, 3470PVR200P63
旋转脚轮, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头,螺帽轮轴, 防尘装置, 托板安装装置. 聚丙烯制轮心, 轮面:实心橡胶,黑色,滚柱轴承
-
100 mm
-
70 kg
-
128 mm