-
50 mm
-
50 kg
-
69 mm
旋转脚轮 50 mm
Agila, 2470UAK050P30-11
旋转脚轮, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头, 螺帽轮轴, 螺栓孔. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,配有轮盖,锥形滚珠轴承 脚轮能与标准螺丝骑配;可使用各种长度的螺丝。
-
125 mm
-
100 kg
-
160 mm
全锁定旋转脚轮 125 mm
Agila, 2477UAP125P30-11
配有全锁定、末端脚轮的旋转脚轮,, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头, 螺帽轮轴, 螺栓孔. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承 , 配有轮盖 脚轮能与标准螺丝骑配;可使用各种长度的螺丝。
-
125 mm
-
100 kg
-
163 mm
定向锁定旋转脚轮 125 mm
2471DIK125R05-28
定向锁定旋转脚轮, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头, 螺帽轮轴, 实心插销安装装置. 压制钢制轮心, 轮面:实心橡胶,灰色无压痕,配有轮盖,锥形滚珠轴承
-
50 mm
-
70 kg
-
69 mm
配有轮刹的旋转脚轮 50 mm
Agila twin, 2975UAK050P30-11
带轮刹旋转脚轮, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头,螺帽轮轴, 螺栓孔. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,配有轮盖,锥形滚珠轴承
-
50 mm
-
70 kg
-
69 mm
-
100 mm
-
100 kg
-
141 mm
-
125 mm
-
100 kg
-
166 mm
全锁定旋转脚轮 125 mm
不锈的,
5327PJX125P51 INOX
配有全锁定、末端脚轮的旋转脚轮,, 高规格合成材料制轮架和轮子,配有整体式轮盖, 所有金属零件都由不锈钢制造, 托板安装装置. 聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,配有轮盖,精密滚珠轴承,密封 提示: 这些脚轮同样提供灰色的刹车踏板。
-
100 mm
-
100 kg
-
137 mm
全锁定旋转脚轮 100 mm
5327UAP100R05-18x62
配有全锁定、末端脚轮的旋转脚轮,, 高规格合成材料制轮架和轮子,配有整体式轮盖, 所有金属零件都经过黄色钝化处理, 实心插销安装装置. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承 提示: 这些脚轮同样提供灰色的刹车踏板。
-
75 mm
-
55 kg
-
100 mm
旋转脚轮 75 mm
Stora, 2370DIK075P30-10
旋转脚轮, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头,螺帽轮轴, 螺栓孔. 压制钢制轮心, 轮面:实心橡胶,灰色无压痕,配有轮盖,锥形滚珠轴承
-
150 mm
-
150 kg
-
183 mm
中心锁定,全锁定旋转脚轮 150 mm
Integral, 2046UAP150R36-32S30 4xM6
配有中心锁定、全锁定的旋转脚轮, 压制钢制结构,精密滚珠轴承置于旋转头和轮子中,轮架配有合成材料制的轮盖, 适用锁定控制杆配有凸轮孔的轮杆,短样式. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承 提示: TÜV Süd认证产品