旋转脚轮, 聚酰胺制轮架, 适用家具安装装置配有盲孔. 聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,滑动轴承
技术数据
滚动阻力 | |
运动噪音 | |
磨损 | |
防锈 |
轮子直径 | 65 mm |
车轮宽度 | 11 mm |
中心孔 | 10 mm |
技术数据
轮子直径
65 mm
车轮宽度
11 mm
中心孔
10 mm
旋转阻止
111 mm
总高度
67 mm
动(力)载重量
40 kg
温度
- 10 / + 40 °C
标准
EN_12528
重量
0.071 kg
安装孔-直径
18 mm
旋转半径
56 mm
轮面硬度
A 87 Shore
不锈的
不
导电性
不
轮架
旋转脚轮