轮子 200 mm
Elastech, IEP200x50-Ø20
铝制轮心, 轮面:黑色减震胎,硬化,精密滚珠轴承
技术数据
滚动阻力 | |
运动噪音 | |
磨损 | |
防锈 |
轮子直径 | 200 mm |
车轮宽度 | 50 mm |
轮轴孔 直径 | 20 mm |
技术数据
轮子直径
200 mm
车轮宽度
50 mm
轮轴孔 直径
20 mm
轴心长度
60 mm
动(力)载重量
450 kg
静载重量
900 kg
温度
- 20 / + 85 °C
标准
EN_12532
重量
2 kg
轮面硬度
A 68 Shore
不锈的
不
导电性
不
轮架
轮子