配有中心锁定、全锁定或定向锁定的旋转脚轮 150 mm
可导电
Integral, 2044XSX150R36-32S30 4xM6
配有中心锁定、全锁定或定向锁定的旋转脚轮, 压制钢制结构,精密滚珠轴承置于旋转头和轮子中,轮架配有合成材料制的轮盖, 适用锁定控制杆配有凸轮孔的轮杆,短样式. 聚酰胺制轮心,导电,内置聚亚安酯轮面,配有轮盖,精密滚珠轴承,密封 提示: TÜV Süd认证产品医疗病床制造过程中必须在脚轮安装区域将其密封,以达到防水的目的。
技术数据
滚动阻力 | |
运动噪音 | |
磨损 | |
防锈 |
轮子直径 | 150 mm |
车轮宽度 | 32 mm |
螺栓-直径 | 32 mm |
技术数据
轮子直径
150 mm
车轮宽度
32 mm
螺栓-直径
32 mm
螺栓长度
51 mm
偏移量
40 mm
旋转阻止
230 mm
总高度
183 mm
动(力)载重量
150 kg
温度
- 25 / - 25 °C
标准
EN_12531
重量
1 kg
安装孔-直径
62 mm
旋转半径
115 mm
轮面硬度
D 40 Shore
不锈的
不
导电性
是的
轮架
配有中心锁定、全锁定或定向锁定的旋转脚轮