轮子 100 mm
可导电
Puretech, DYR100x30-Ø12
压制钢制轮心, 轮面:实心橡胶,黑色,导电,滚柱轴承
技术数据
滚动阻力 | |
运动噪音 | |
磨损 | |
防锈 |
轮子直径 | 100 mm |
车轮宽度 | 30 mm |
轮轴孔 直径 | 12 mm |
技术数据
轮子直径
100 mm
车轮宽度
30 mm
轮轴孔 直径
12 mm
轴心长度
44 mm
动(力)载重量
70 kg
静载重量
140 kg
温度
- 20 / + 85 °C
标准
EN_12532
重量
0.278 kg
轮面硬度
A 80 Shore
不锈的
不
导电性
是的
轮架
轮子