轮子 100 mm
Maxtech, PNP100x30-Ø8 HL36,5
聚丙烯制轮心, 轮面:聚亚安酯,发泡处理,精密滚珠轴承
技术数据
滚动阻力 | |
运动噪音 | |
磨损 | |
防锈 |
轮子直径 | 100 mm |
车轮宽度 | 30 mm |
轮轴孔 直径 | 8 mm |
技术数据
轮子直径
100 mm
车轮宽度
30 mm
轮轴孔 直径
8 mm
轴心长度
37 mm
动(力)载重量
60 kg
静载重量
120 kg
温度
- 20 / + 60 °C
标准
EN_12530
重量
0.14 kg
轮面硬度
A 70 Shore
不锈的
不
导电性
不
轮架
轮子