配有全锁定、末端脚轮的旋转脚轮,, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头,螺帽轮轴, 防尘装置, 托板安装装置. 聚酰胺制轮心, 轮面:减震胎,无压痕,滚柱轴承
技术数据
滚动阻力 | |
运动噪音 | |
磨损 | |
防锈 |
轮子直径 | 100 mm |
车轮宽度 | 34 mm |
托板尺寸 | 105 x 80 mm |
技术数据
轮子直径
100 mm
车轮宽度
34 mm
托板尺寸
105 x 80 mm
托板孔中心
80/77 x 60 mm
托板孔
9 mm
偏移量
41 mm
旋转阻止
246 mm
总高度
128 mm
动(力)载重量
160 kg
温度
- 20 / + 80 °C
标准
EN_12532
重量
0.989 kg
安装孔-直径
75 mm
旋转半径
123 mm
轮面硬度
A 63 Shore
不锈的
不
导电性
不
轮架
全锁定旋转脚轮